Engineering
tomorrow
跳至主内容
简体中文
产品
应用领域
服务与支持
关于丹佛斯
联系我们
首页
产品
变频器
选件
VACON® 安装和冷却选件
VACON® 安装和冷却选件
联系我们
概述
联系我们
在变频器安装过程中使用安装和冷却选件,以确保变频器具有最高性能和延长可用性时间。
下载选件组合
VACON® 液-液热交换器,40 kW
40 kW 冷却能力
所有型号带有不锈钢管道
单泵机型
不同机型可配备 IP54 Rittal 和 Veda 机柜或不带机柜
HXL-M-040-N-S: IP00
HXL-V-040-N-S: IP54、Veda 机柜
HXL-R-040-N-S: IP54 Rittal 机柜
功率规格:
380 – 440 V AC
冷却功率:
0 – 40 kW
流量:
40 – 120 l/min
VACON® 液-液热交换器,120 kW
120 kW 冷却能力
所有型号带有不锈钢管道
单泵机型
双泵机型适用于海工应用
不同机型可配备 IP54 Rittal 和 Veda 机柜或不带机柜:
HXL-M-120-N-S: IP00,单泵
HXM-M-120-N-S: IP00,双泵
HXL-R-120-N-S: IP54、Rittal 机柜,单泵
HXM-R-120-N-S: IP54、Rittal 机柜,不锈钢管,双泵
HXL-V-120-N-S: IP54、Veda 机柜,不锈钢管,单泵
HXM-V-120-N-S: IP54、Veda 机柜,不锈钢管,双泵
功率规格:
380 – 440 V AC
冷却功率:
0 – 120 kW
流量:
120 – 360 l/min
VACON® 液-液交换器,300 kW
300 kW 冷却能力
所有型号带有不锈钢管道
单泵机型
双泵机型适用于海工应用
多种机型:
HXL-M-300-N-S: IP00,单泵
HXM-M-300-N-S: IP00,双泵
HXL-R-300-N-S: IP54、Rittal 机柜,单泵
HXM-R-300-N-S: IP54、Rittal 机柜,2 个泵
功率规格:
380 – 440 V AC
冷却功率:
0 – 300 kW
流量:
360 – 900 l/min
VACON® 液-气热交换器、水冷却器
液-气热交换器带有冷却压缩机
由 Lauda Ultracool 制造
IP54 机柜
提供不同冷却能力和冷却剂流量的多种型号
功率规格:
400 – 440 V AC/50 Hz
440 – 480 V AC/60 Hz
流量:
UC-0030SP: 3.8 kW @ 35°C/3.3 kW @ 45°C – 冷却剂流量 20 l/min
UC-0080SP: 13.7 kW @ 35°C /11.2 kW @ 45°C –冷却剂流量 40 l/min
UC-0140SP: 22.1 kW @ 35°C /18.3 kW @ 45°C – 冷却剂流量 80 l/min
UC-0240SP: 41.8 kW @ 35°C /34.2 kW @ 45°C – 冷却剂流量 120 l/min
UC-0400SP: 48.6 kW @ 35°C /- –冷却剂流量 120 l/min
UC-0800SP: 97.2 kW @ 35°C /- – 冷却剂流量 240 l/min
UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45°C – 冷却剂流量 120 l/min
UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45°C – 冷却剂流量 240 l/min