适用于食品、饮料及工业工厂的智能高效型传动解决方案
在当今快节奏的工业环境中,制造商面临着多重压力:需减少排放、避免高昂停机时间、优化能耗,同时还要在有限空间内完成布局并确保工业网络安全。
直面挑战,选择VFD:适用于食品、饮料及工业制造领域的iC7-Automation解决方案
在丹佛斯传动,我们深知您面临的挑战。正因如此,我们打造了iC7-Automation变频器。该系列提供从经济型6脉动方案到具备低谐波及再生能力的高级有源前端(AFE)方案的全套配置,专为助力您实现以下目标而设计:
- 全面提升运营能效
- 在保持成本效益的同时,助力达成范围二排放目标
- 避免因现场总线升级导致的意外停机
- 确保通信可靠,防止生产线停摆
- 为系统集成商优化空间利用率
- 防范威胁生产率的工业物联网漏洞
通过采用iC7-Automation变频器装置实现自动化,您将获得更智能的控制、无缝的集成和稳健的性能,助您在竞争激烈的市场中保持领先地位。
立即从这里开始化解您的挑战
食品与饮料行业解决方案
食品与饮料行业在效率、卫生和可持续性方面遵循严格标准。从啤酒厂到烘焙厂,生产商必须在确保安全可靠生产的同时,降低能源成本、避免停机并实现宏大的排放目标。iC7-Automation凭借成熟的解决方案,可助您满足所有这些需求。
食品与饮料行业的关键挑战
-
工厂如何以经济高效的方式提升能效,以达成范围二排放目标?
-
工厂如何避免代价高昂的意外停机?
-
工业设施如何构建面向未来的数据可视化体系,以最大限度延长正常运行时间?
是否希望提升食品或饮料工厂的生产力、效率与可靠性?
如今,在提升生产效率的同时降低能耗已完全可实现。iC7-Automation能助力食品饮料行业实现能效最大化,成功适应不断变化的消费需求,并达到行业顶尖绩效标准。期待实现更低的运营成本、更长的正常运行时间,并在全业务环节减少资源浪费。
iC7-Automation如何提升食品与饮料行业运营效能

解决方案:通过将丹佛斯FlexConcept技术与iC7-Automation及齿轮电机相结合,我们助力福佳啤酒灌装生产线达到最高能效等级(IE5),并具备灵活扩展性以应对未来产能需求。我们同样能助您实现此类升级。
结果:
- 输送机以最优速度运行,确保能效最大化
- Hoegaarden®正稳步迈向范围二排放目标
- 输送机已具备应对未来需求的能力

解决方案:使用具备双通道架构的iC7-Automation系统以实现更优异的现场总线性能。这实现了数据可视化,可在不影响工艺流程的前提下便捷访问维护数据。
结果:
- 凭借无缝通信零故障,实现运行时长全面提升
- 实现数字化目标
- 通过直达单个驱动器层级的OPC-UA协议,获得增强的数据可见性优势。

解决方案:Kohberg Bakery通过采用智能iC7-Automation系统及附加传感器,显著提升了设备可靠性。该驱动器经实证能优化设备运行时长,通过丰富的许可证授权附加功能模块,提供高度灵活性与可扩展性。仅需通过许可证密钥即可解锁新功能。我们同样能为您实现此类升级。
结果:
- 提升运行可靠性,减少非计划停机
- Kohberg无需专家支持或安装新PCB卡导致的停机,即可适配新型现场总线
- iC7-Automation的适应能力确保工厂为应对未来新要求做好充分准备
您的角色是什么?
适用于OEM和系统集成商
通过iC7-Automation实现可扩展、高能效的输送机系统,将停机时间降至最低。该VFD集成迅速,并以紧凑结构实现高功率密度。单机变频器可适配所有主流电机技术。
适用于顾问
借助iC7-Automation解决方案降低能耗,助力客户达成范围二排放目标。丹佛斯FlexConcept技术为输送带及其他食品饮料应用场景带来卓越的生产效率提升与能效表现。
适用于工厂和操作人员
降低输送带及其他食品饮料应用能耗的最有效方式,是通过VFD对电机进行精准调控。将智能VFD与现场传感器结合,可优化生产效率并减少非计划停机。
建造、拥有或运行机器?我会为您提供支持。我可以协助您制定降低电费成本、实现绿色能源目标并确保系统稳定运行的解决方案。如果您有任何疑问,我随时为您提供解答与卓越的解决方案。

行业解决方案
为什么工业领域需要更智能的解决方案 ?
工业运营需在持续增长的能源需求、有限空间约束与网络安全风险之间实现精准平衡。采用有源前端与再生式VFD的智能自动化技术,是在满足全球排放目标的同时以更少资源实现更高产出的关键。
行业中的关键挑战
-
工业设施如何能在满足范围二排放目标的同时降低能源成本?
-
系统集成商如何能在有限空间内集成更多动力?
-
工业物联网互联运营如何保持安全可靠?
想要在恶劣条件下管理高动态负载循环?

解决方案:通过采用iC7-Automation的背通道冷却技术——这项可减轻环境调控负荷的世界级热管理方案,您能够有效降低能耗、运营成本与资本支出。凭借独特的高频注入技术,系统在低速运行时仍能保持卓越能效。与此同时,该系列驱动器具备广泛兼容性,赋予工厂自由选择各类高效电机的灵活性。
结果:
- 减少了空调负载
- 降低电费,降低运营成本
- 缩小空调机组规模以降低资本性支出

解决方案:通过采用iC7-Automation,水平定向钻探系统集成商Herrenknecht在有限空间内实现了性能提升。
该驱动器集成快速灵活,兼具卓越轴性能与紧凑结构。
结果:
- 使用iC7-Automation,可在更小空间内集成更高扭矩的轴控制功率。
- 借助加速集成能力,系统集成商可缩短交付周期,提升市场竞争力

解决方案: ;
最大限度降低因网络攻击导致的停机风险。iC7系列让您安心连接:智能驱动器具备工业级安全就绪特性,同时保持操作简捷。
内置硬件加密芯片可实现最高等级安全防护。例如,它能通过现场总线或云平台保护外部通信。
iC7-Automation是当前最安全的工业物联网就绪型驱动器,可为您提供所需级别的系统安全防护。
结果:
- 使用iC7-Automation,最大限度降低因网络攻击导致的停机风险。
- 获取当前最安全的工业物联网就绪型变频器
您的角色是什么?
适用于OEM和系统集成商
通过iC7-Automation实现可扩展、高能效的系统,将停机时间降至最低。该VFD集成迅速,并以紧凑结构实现高功率密度。单机变频器可适配所有主流电机技术。
适用于顾问
借助iC7-Automation解决方案降低能耗,助力客户达成范围二排放目标。丹佛斯FlexConcept技术为输送带系统带来卓越的生产效率提升与能效表现。
适用于工厂和操作人员
工业领域降低能耗最有效的途径,是通过VFD对电机进行精准控制。将智能VFD与现场传感器结合,可优化生产效率并减少非计划停机。
iC7-Automation 集成了卓越的安全性与易用性:直观的用户界面、通过现场总线实现集成功能安全或功能安全、快速更换备件等便捷维护特性,以及自动电机适配功能,可快速恢复运行。
欢迎随时联系我,无论是为您的应用场景匹配合适的驱动器,还是为工业系统难题提供综合解决方案推荐,我均可提供专业建议。

为什么选择丹佛斯iC7-Automation?
- 经过验证的能效表现
- 内置网络安全
- 可靠、可扩展的性能
- 全球服务和支持
需要更长的正常运行时间和更精确的电机控制?
iC7-Automation具备卓越的安全性与易用性,是严苛工业环境及食品饮料应用的理想解决方案。
了解有关 iC7-Automation 的更多信息

常见问题
工厂如何提高能源效率?
iC7-Automation等VFD通过精准的电机控制,可优化输送带运行、降低能耗并最大限度减少高昂的停机时间。
- VFD根据需求调节电机转速,在非满负荷运行时降低能耗。
- 当由VFD控制时,输送带、泵和搅拌机可在生产负荷波动期间高效运行,从而减少能源浪费。
- 使用iC7-Automation可获得卓越的轴性能表现。凭借独特的高频注入技术,系统在低速运行时仍能保持卓越能效
工厂如何实现范围二排放目标?
食品饮料工厂通过着力减少外购电力和热能产生的间接排放,以实现范围二排放目标。实现此类间接减排的策略包括:
- 工厂可通过安装VFD,根据实际需求调节电机转速,从而降低输送机、泵、搅拌机及风机等设备的能耗。
- VFD可实时监测能耗,帮助工厂管理者定位能效瓶颈并优化系统性能。iC7-Automation集成了多类传感器,支持高性能开环或闭环控制
- 配备集成OPC UA的驱动器可简化各级运营通信,提升数据安全性与管理便捷性。了解更多关于集成OPC UA的驱动器信息
- 降低能耗意味着从电网获取的电力减少,从而降低与外购电力相关的碳排放。
避免因故障而导致意外停机的最佳方法是什么?
应用VFD通过精准控制加速、减速及转速,消除过度磨损,从而优化电机性能。
- 这能减轻机械部件的应力并延长设备寿命。iC7-Automation提供顶尖的轴性能,为电机提供最优的磨损防护
- iC7-Automation可生成详细的能耗与电机性能报告,帮助操作人员识别可能导致能效低下或潜在故障的趋势
- 及早解决能效问题可降低意外故障的风险。
如何最大限度降低因生产数据与维护数据冲突导致的停机风险?
采用支持工业物联网的VFD,持续监控生产与维护数据,并在检测到潜在冲突时向团队发出警报。
智能VFD(如iC7-Automation)采用双通道架构,集成生产数据与维护数据,实现无缝通信与协同。
背部风道冷却如何降低运营成本 (OPEX) ?
背通道冷却技术可消除电气室90%的热损耗,从而减轻空调系统的负荷,进而降低电力消耗。终端用户可获得更低的电费支出,并通过缩小空调机组规模减少资本投入。
系统集成商如何加快变频器集成过程?
通过采用基于统一平台和模块化设计的驱动器产品组合,系统集成商能够节省集成时间,从而实现更快的交付速度。
iC7-Automation 正是这样一个产品组合,它基于统一的硬件与软件平台,可灵活扩展——从变频器到系统模块乃至柜式驱动器的全系列覆盖。
系统模块专为快速灵活集成而设计,为系统集成商赋予竞争优势。通过快速集成变频器,他们能够更快地向客户交付产品。
为加速系统集成,您可通过以下方式便捷扩展功能:
- 选择可选集成单元,将滤波器整洁地安装在逆变模块下方。
变频器与柜式驱动器均经过预配置,按您的精准需求交付,从而节省昂贵的安装时间。
- 集成了所有功能:EMC 和谐波滤波器、制动斩波器和直流/负载共享端子。
- 对于 IP21/Type 1 机箱,还内置了保险丝和开关。
- 控制与现场总线协议已在工厂预配置,或可于现场轻松升级。
- 为便于安装和维护,大多数连接器采用可插拔设计,配备彩色编码和清晰标识以便快速识别。
iC7变频器如何防止未经授权的软件执行?
iC7驱动器通过硬件与软件的深度融合,实现了全方位安全设计,这得益于
- 内置加密芯片,提供快速且安全的加密功能。该芯片提供硬件级防护保障。
- 仅允许可信固件运行
- 加密固件和应用程序
丹佛斯在工业物联网网络安全方面提供哪些合规性保障?
丹佛斯传动产品的开发流程已通过IEC 62443-4-1认证,确保客户获得的驱动器严格遵循安全开发规范。这种集成安全级别在降低驱动器风险暴露与保持调试服务场景的良好可用性之间实现了理想平衡。
阅读更多:丹佛斯传动网络安全
联系我们的专家
与我们的专家交流
无论您身处食品与饮料行业还是工业领域,我们的专家团队随时为您提供支持,助力攻克最严峻的挑战。直接联系我们的专家,探讨丹佛斯iC7-Automation如何助您降低能耗、提升设备运行时间,并为未来运营筑牢安全根基。