肉类加工制冷技术
在从活畜到冷冻或冷却型产品的肉类加工过程中,需要快速及安全可靠的制冷。
图中显示了在一些关键生产阶段,丹佛斯解决方案通过严格的温度控制为肉类加工性提供优质保障。
在丹佛斯,我们拥有丰富的经验和专业技术,实力雄厚,是全球肉类加工行业可靠的合作伙伴。同时,我们还能为客户提供全方位的制冷解决方案,确保准确的温度控制和一致的生产流程。
当环境污染导致严重的卫生问题和腐蚀问题时,不锈钢材质是制冷系统的理想选择。丹佛斯在不锈钢工业制冷阀件的开发和生产上拥有多年的经验,结合肉类工业的专业应用知识,可为您带来核心竞争力。
随着 SVL 和 ICF SS Flexline™ 不锈钢管路零部件的推出,丹佛斯可为您提供一系列不锈钢工业制冷阀件。产品均已通过高压认证测试,不锈钢阀件系列现已适用于所有现代制冷系统,包括二氧化碳制冷系统。
所有产品均通过一系列认证。
特点和优势
精确温度控制
干净卫生且腐蚀性低的不锈钢产品
可靠的解决方案、低运行成本和维护成本
肉质更健康,保存限期更长久
操控下方的动画,进一步了解各个加工区域。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 波兰语 | 波蘭 | 20 12月, 2022 | 19.9 MB | |
应用指南 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 英語 | Multiple | 27 3月, 2025 | 18.5 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 葡萄牙语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.2 MB | |
应用指南 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 法语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
应用指南 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 波兰语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.3 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 俄语 | Central Asia Unit | 10 12月, 2014 | 1.2 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 德语 | Multiple | 07 10月, 2014 | 1.4 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 波兰语 | Multiple | 10 12月, 2014 | 1.1 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 14.9 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 10 12月, 2014 | 1.1 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 10 12月, 2014 | 1.9 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 10 12月, 2014 | 1.1 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 丹麦语 | Multiple | 10 12月, 2014 | 1.1 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | 法语 | Multiple | 10 12月, 2014 | 1.2 MB | |
应用指南 | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | 俄语 | Multiple | 21 3月, 2018 | 12.5 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ 导阀丹佛斯导阀的种类众多: 恒压导阀、CVP 型恒压导阀、CVPP 型压差控制式导阀、CVC 型参考压力导阀(带基准压力接口)、CVE 型电动导阀、EVM (NC) 型常闭电磁导阀、EVM (NO) 型常开电磁导阀、安装于外部导阀的 CVH 型导阀配件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }不锈钢 SVL SS Flexline™SVL SS 平台中的功能模块可提供五种不同的功能: 关断,截止/止回,止回,调节,过滤器。新系列不锈钢产品基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液位控制器 - EKE 347EKE 347是取代EKC 347的新型液位控制器系列,EKE 347用于液位的调节。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }带法兰的 ICV Flexline™带法兰的 ICV 有以下五种尺寸: ICV 25 型压力控制阀、ICV 35 型压力控制阀、ICV 40 型压力控制阀、ICV 50 型压力控制阀和 ICV 65 型压力控制阀。
案例故事
即将推出...
即将推出...
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。