CDU的“热心脏”:钎焊板式换热器
丹佛斯围绕CDU打造了可靠、高能效与易维护性的系列产品组合方案,并提供全覆盖的部件与应用支持,从板式换热器到阀件、变频器、传感器与控制器,帮助客户更快构建高效、可靠的CDU方案。
如果你正在规划CDU的紧凑化、有降低对数温差或优化压降的需求,钎焊板式换热器往往是最值得优先讨论的“第一核心件”。
变频器:让泵“按需供能”
丹佛斯变频器用于CDU泵按需调速,实时匹配冷却负荷,精准控流降能耗;同时降低泵噪声、延长泵寿命。
此外,针对不同区域项目的谐波要求,提供多样化产品及对应的谐波治理方案加以应对。配合多种控制与保护功能,提升系统稳定性与故障应对能力,并可与传感器、控制器协同形成闭环控制,助力液冷高效可靠运行。
从冷源到末端丹佛斯的“端到端”能力
如果你同时关注“机房侧冷源效率”和“机柜侧热管理”,丹佛斯的数据中心冷却组合能力覆盖从冷源到水系统阀件、控制、换热器等多个环节,目标是协同优化PUE和WUE,并降低全生命周期成本。
在冷源侧,丹佛斯 Turbocor® 磁悬浮压缩机是其代表性技术之一:采用无油磁悬浮轴承,并结合永磁电机与变频驱动,强调在全寿命周期保持效率与性能稳定、降低维护复杂度。
对于需要精密温控与部分负荷效率的场景,丹佛斯也提供变频涡旋压缩机方案:其变频技术可在25%–100%之间调节制冷量,带来显著节能潜力,并支持更稳定的温控,同时降低启动电流与部分负荷噪声。