Вітаємо на сторінці онлайн-підтримки для монтажників, фахівців із технічного обслуговування та постачальників. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію для підбору й монтажу клапанів, датчиків тиску, а також датчиків і реле температури.
Потрібна підтримка з системами охолодження й кондиціювання повітря? Зверніться до нашого центру підтримки Cooling United.
Відтворити відео
Подивіться наші відеоінструкції із простими поясненнями, які допоможуть вам приймати впевнені рішення під час монтажу та звернень щодо обслуговування.
Подивіться як зробити відео
Використовуйте швидкі посилання для пошуку потрібної інформації щодо того чи іншого продукту.
Ми зібрали технічну документацію для всієї лінійкипродукції промислової автоматики.
На порталі Danfoss Learning можна пройти безкоштовне навчання з експлуатації систем промислової автоматики у формі дистанційних занять і навчальних програм.
Створіть безкоштовний обліковий запис, виберіть тему і почніть навчання.
За допомогою наших безкоштовних матеріалів щодо продукції промислової автоматики ви можете отримати технічну допомогу з різноманітних питань цієї галузі.
Спробуйте інструменти підбору продукції, завантажуйте застосунок Magnetic Tool або зверніться до посібника з монтажу "Використання електромагнітних клапанів", щоб отримати додаткову інформацію.
Отримайте доступ до нашого каталогу стандартної лінійки промислової продукціїдля постачальників і дистриб’юторів.
Дізнайтеся більше на теми, що викликають найбільший інтерес у галузі, з нашої добірки технічних статей.
На спеціалізованому YouTube-каналі, присвяченому продукції промислової автоматики Danfoss, наведено численні відео з монтажу й обслуговування.
Підпишіться, щоб слідкувати за надходженням нових матеріалів.
Нова серія DST P3xx складається з модельного ряду надійних перетворювачів тиску, оптимізованих для використання в майбутньому, за допомогою масштабованих цифрових технологій, які розроблено з урахуванням досвіду десятиліть експлуатації у водних, повітряних середовищах з несприятливими умовами, з морською водою та холодильних застосуваннях.
Протягом наступних п'яти років на керівних посадах компанії Danfoss буде на 50% більше жінок. Сьогодні жінки становлять понад третину всіх працівників компанії, але лише 20% керівників — жінки. Тому Danfoss розпочала реалізацію нових амбітних планів, аби жінки становили 25% лідерів компанії у 2022 році, та 30% — у 2025 році.
Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах і залишайтеся в курсі останніх новин, оновлень і оголошень, що стосуються систем охолодження. Крім того, ми хочемо знати й вашу думку — приєднуйтеся до бесіди.
Читайте найсвіжіші новини, щоб залишатися в курсі наших останніх розробок і рішень. Читайте статті від фахівців компанії Danfoss на загальні теми, про обладнання Danfoss і багато іншого.
Підпишіться на розсилку електронних новин і отримуйте актуальні новини та статті на свою електронну скриньку.