CoolConfig забезпечує безпроблемне копіювання та збереження налаштувань.
Програма CoolConfig для ПК дозволяє інженеру-проєктувальнику в автономному режимі формувати налаштування для контролера випарника EKE 400/450, приводів ICAD B, повітровідділювача IPS 8 та контролерів EKE 315, EKE 80, а також передати файл інженеру з введення в експлуатацію в потрібний час для установлення. Це також дає змогу інженеру з введення в експлуатацію завантажувати налаштування з цих пристроїв, які вже встановлені на об’єкті, а також змінювати та зберігати їх на ПК.
Застосунок CoolConfig для мобільних пристроїв розроблено для підтримки пристроїв ICAD B та LLS 4000, що дозволяє користувачам керувати цими пристроями на ходу. Це дозволяє легко передавати та завантажувати налаштування безпосередньо з цих пристроїв.