Енергія може використовуватися неощадно де завгодно. Наприклад, у США 65 % усієї виробленої енергії витрачається у формі скидного тепла.
Існує величезний потенціал для повторного використання тепла, яке в іншому випадку буде просто скидатися, також воно відоме як "надлишкове тепло".
Перетворення супермаркетів зі споживачів на виробників енергії
Супермаркети є невід'ємною частиною громад по всьому світу. Вони також є великими споживачами енергії. У Великобританії, наприклад, супермаркети споживають приблизно 3 % всього обсягу електроенергії, що виробляється в країні.
На збереження свіжості продуктів у холодильних вітринах та морозильних камерах припадає найбільша частка енергоспоживання в супермаркетах. Ці системи охолодження також генерують великі обсяги надлишкового тепла, яке можна повторно використовувати або навіть продавати, а це дозволяє зменшити рахунки, скоротити викиди та забезпечити теплом прилеглі будинки.
Потенціал надлишкового тепла в процесі декарбонізації
Тепло є побічним продуктом багатьох щоденних процесів, та існує безліч способів використання надлишкового тепла. У супермаркетах надлишкове тепло, що уловлюється установками утилізації тепла, які встановлюються на системах охолодження, може бути повторно використане для опалення магазину та виробництва побутової гарячої води або для експорту його в прилеглі будинки та підприємства через централізовану систему енергопостачання.
Супермаркети також можуть впроваджувати додаткові ініціативи з енергоефективності - такі як перехід від хімічних до природних холодоагентів (зокрема CO2) або запуск програм з енергоефективності — для прискорення зеленого переходу.
Супермаркет у Данії покриває більшість своїх теплових потреб шляхом повторного використання енергії
У м. Хорупхав, Данія, теплові потреби місцевого супермаркету SuperBrugsen покривалися шляхом повторного використання тепла від процесів охолодження. Супермаркет продав 133.7 МВтгод енергії іншим місцевим будівлям через централізовану систему теплопостачання, що є еквівалентом енергії, необхідної для забезпечення теплом 7 сімейних домогосподарств впродовж усього року.
Результати в період з серпня 2019 по квітень 2022 року
SuperBrugsen, м. Хорупхав
Загальний обсяг
споживання енергії
668.1 МВтгод
Обсяг повторного
використання енергії
523.1 МВтгод
Обсяг проданої енергії
133.7 МВтгод
Повторне використання тепла: як супермаркет у Данії скорочує енергоспоживання
Надлишкове тепло, яке також називається залишкове тепло або скидне тепло, може бути повторно використане завдяки впровадженню ефективних технологій, що існують вже сьогодні. Вони дозволяють, наприклад, збирати тепло від систем охолодження супермаркетів та забезпечувати його циркуляцію у системі опалення домогосподарств, що знаходяться поруч.
Централізовані системи енергопостачання відіграють життєво важливу роль в декарбонізації сектора теплопостачання, на який припадає майже половина кінцевого обсягу споживання енергії у світі.
З розвитком технологій централізованого енергопостачання все більше зелених джерел теплової енергії можна буде інтегрувати в систему, завдяки чому централізовані енергосистеми будуть відігравати основну роль у процесі зеленого переходу.