Щоб забезпечити гідравлічне балансування в системах гарячого водопостачання, потрібен спеціальний підхід. Як і в будь-який інший системі опалення, у таких системах необхідно забезпечити рівномірний розподіл води. Однак через те, що вода призначена для споживання, також потрібно забезпечити безпеку її використання. При цьому важливо регулювати температуру води. Вода має бути досить гарячою для використання та запобігання розмноженню бактерій легіонели, але не викликати опіків. Крім того, необхідно оптимізувати енергоефективність системи ГВП.
Для цих цілей ручні або автоматичні балансувальні клапани не підходять. У системах такого типу найкраще використовувати термічні балансувальні клапани, які регулюють температуру води в усіх стояках системи. Функція підтримки постійної температури води в усіх стояках забезпечує автоматичне балансування системи ГВП незалежно від відстані до джерела ГВП.
Для забезпечення додаткової безпеки та енергоефективності в системі ГВП може періодично проводитися дезінфекція. При цьому температура води тимчасово підвищується до рівня, за якого бактерії легіонели гинуть. Ця функція працює завдяки електронному модулю дезінфекції, який пропонує додаткові переваги, як-от віддалений доступ до системи, керування за допомогою мобільних пристроїв через мережу Wi-Fi або інтеграція з системами управління будівлями.
Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент термічних балансувальних клапанів, рішення для дезінфекції та пов’язане обладнання для систем гарячого водопостачання.
Функції та переваги
Підвищений комфорт
Термічне балансування забезпечує однаково швидку подачу гарячої води однієї й тієї ж температури незалежно від відстані до джерела.
Заощадження енергії
Втрата тепла зведена до мінімуму, а перекачування циркуляційним насосом тільки необхідного об’єму води знижує споживання енергії в системі.
Зменшення витрати води
Гаряча вода постійно доступна й надходить практично відразу.
Зменшення ризику зараження легіонелою
Вирішено проблему з недостатнім нагрівом стояків, що часто ставало причиною розмноження легіонели. При цьому всю функціональність системи збережено.
Асортимент продукції
Пов’язані товари
Документи
Документи
Тип
Ім’я
Мова
Країна
Оновлено
Завантажити
Тип файлу
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення Danfoss C.H.
Програмне забезпечення Danfoss C.H. із розширеними можливостями допоможе спроєктувати та розрахувати систему опалювання або охолодження з використанням обладнання Danfoss.