Двотрубні системи опалення та охолодження характеризуються зміною робочих умов через відкриття та закриття клапанів залежно від потреби в теплопостачанні або охолодженні. Внаслідок цього витрата та перепад тиску в системі постійно змінюються.
За відсутності точних вимірювань у таких системах спостерігається нерівномірний розподіл тепла, шум під час роботи та низька енергоефективність. Автоматичні балансувальні клапани — це оптимальний варіант для систем такого типу. Установлені клапани дозволяють оптимізувати роботу системи за будь-яких можливих навантажень завдяки регулюванню перепаду тиску. Їхнє використання з попередньо налаштованими клапанами, які забезпечують необхідну витрату через кожен радіатор, контур системи підлогового опалення або кінцевий пристрій системи охолодження, гарантує оптимальне регулювання температури, підвищує енергоефективність і знижує рівень шуму в системі.
Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент автоматичних балансувальних клапанів, клапанів-партнерів і пов’язаного додаткового приладдя.
- Регулятори перепаду тиску серії ASV-P та ASV-PV для встановлення у зворотному трубопроводі
- Клапани-партнери серії ASV-BD, CDT та CNT для встановлення в подавальному трубопроводі
- Комбіновані автоматичні балансувальні клапани, обмежувачі витрати та зональні регулювальні клапани серії AB-PM для встановлення в подавальному трубопроводі
Функції та переваги
-
Зменшення кількості скарг
Забезпечення оптимального балансування за будь-яких навантажень дає змогу скоротити кількість скарг на нерівномірний розподіл тепла або шум під час роботи системи.
-
Точніше регулювання температури
Автоматичне балансування підвищує точність регулювання температури в приміщеннях.
-
Заощадження енергії
У системі виключається надлишкова витрата, що дає змогу заощаджувати енергію.
-
Скорочення витрат на налагоджуванні
Під час налаштування системи не потрібно виконувати вимірювання, що значно скорочує витрати на налагоджування.
-
Ефективне планування проєкту
Проєкти можна розробляти та здавати поетапно, що спрощує процес планування та реалізації.

Відео. Автоматичні балансувальні клапани
На цій анімації показані оптимальні способи застосування автоматичних балансувальних клапанів для підвищення ефективності системи опалення та одночасного зниження витрат.
Історії успіху
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Креслення

Бібліотека креслень
Відкрити в MagiCloud
Асортимент продукції
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення Danfoss C.H.
Програмне забезпечення Danfoss C.H. із розширеними можливостями допоможе спроєктувати та розрахувати систему опалювання або охолодження з використанням обладнання Danfoss.

Тексти комерційних пропозицій
ASV-PV (четверте покоління): регулятор перепаду тиску / автоматичний балансувальний клапан DN 15–50
Балансування на відводі трубопроводу має виконуватися з використанням регулятора перепаду тиску. Це забезпечує динамічне гідравлічне балансування. У цьому випадку мають підтримуватися наступні характеристики:
- Клапан має забезпечувати стабільний перепад тиску на відводі за допомогою регулятора з мембранним елементом.
- У клапані має бути передбачена можливість змінення встановленого значення перепаду тиску.
- Мінімально необхідний перепад тиску на клапані не має перевищувати 10 кПа незалежно від встановленого значення перепаду тиску.
- Клапан мусить мати металеве ущільнення (конус і сідло), яке забезпечує оптимальні характеристики регулювання перепаду тиску за низької витрати.
- Установлене значення перепаду тиску має задаватися лінійно за допомогою видимої шкали й без використання інструменту. Клапан мусить мати функцію блокування, що запобігатиме несанкційованій зміні встановлених значень.
- Необхідно забезпечити можливість зміни діапазону налаштування шляхом заміни пружини. Необхідно забезпечити можливість заміни пружини під тиском.
- Діапазон налаштування перепаду тиску клапана має відповідати галузі застосування, що дасть змогу досягнути оптимальних характеристик системи (наприклад, діапазон налаштування 5–25 кПа для радіаторних систем).
- Пропускна здатність клапана одного розміру має відповідати діапазону витрати відповідно до вимог стандарту VDI 2073 (зі швидкістю потоку води до 0,8 м/с).
- Клапан мусить мати запірну функцію, ізольовану від механізму налаштування. Перекриття запірного пристрою має здійснюватися вручну / без використання інструменту.
- Клапан має бути оснащений дренажним механізмом.
- Клапан мусить мати функцію промивання. Промивання має здійснюватися за допомогою додаткового приладдя.
- Клапан має поставлятися в комплекті з імпульсною трубкою. Внутрішній діаметр імпульсної трубки не має перевищувати 1,2 мм. Це дасть змогу забезпечити оптимальні характеристики системи.
- Клапан має поставлятися в комплекті з теплоізоляційними накладками, розрахованими на температуру до 120 °C.
- Клапан має поставлятися в надійній упаковці, яка забезпечує безпечне транспортування та переміщення.
Характеристики обладнання:
- Клас тиску: PN 16
- Діапазон регулювання температур: 0 … +120 °C
- Розмір з’єднання: DN 15-50
- Тип з’єднання: внутрішня різь відповідно до ISO 7/1 (DN 15–50), зовнішня різь відповідно до ISO 228/1 (DN 15–50)
- Діапазон налаштування Δp: 5–25 кПа, 20–60 кПа
- Макс. перепад тиску на клапані: 1,5 бар
- Монтаж: регулятор перепаду тиску має монтуватися у зворотному трубопроводі й підключатися до вхідної труби за допомогою імпульсної трубки.
ASV-PV (третє покоління): регулятор перепаду тиску / автоматичний балансувальний клапан
Балансування на відводі трубопроводу має виконуватися з використанням регулятора перепаду тиску. Це забезпечує динамічне гідравлічне балансування. У цьому випадку мають підтримуватися наступні характеристики:
- Клапан має забезпечувати стабільний перепад тиску на відводі за допомогою регулятора з мембранним елементом.
- У клапані має бути передбачена можливість змінення встановленого значення перепаду тиску. Необхідно передбачити можливість приховування або блокування встановленого значення для запобігання несанкційованій зміні налаштувань.
- Точність налаштування має перебувати в межах ±10 % від заданого перепаду тиску. Точність має бути підтверджена уповноваженою сторонньою організацією.
- Мінімально необхідний перепад тиску на клапані не має перевищувати 10 кПа незалежно від встановленого значення перепаду тиску.
- Клапан мусить мати металеве ущільнення (конус і сідло), яке забезпечує оптимальні характеристики регулювання перепаду тиску за низької витрати.
- Значення перепаду тиску має носити лінійний характер у всьому діапазоні налаштування (1 оборот має відповідати зміненню величини перепаду тиску на 1 або 2 кПа залежно від розміру клапана).
- У клапанах розмірів DN 15–40 необхідно забезпечити можливість зміни діапазону налаштування шляхом заміни пружини. Необхідно забезпечити можливість заміни пружини під тиском.
- Діапазон налаштування перепаду тиску клапана має відповідати галузі застосування, що дасть змогу досягнути оптимальних характеристик системи (наприклад, діапазон налаштування 5–25 кПа для радіаторних систем).
- Пропускна здатність клапана одного розміру має відповідати діапазону витрати відповідно до вимог стандарту VDI 2073 (зі швидкістю потоку води до 0,8 м/с).
- Клапан мусить мати запірну функцію, ізольовану від механізму налаштування. Перекриття запірного пристрою має здійснюватися вручну / без використання інструменту.
- Клапан розміру DN 15–50 має бути оснащений дренажним механізмом
- Клапан має поставлятися в комплекті з імпульсною трубкою. Внутрішній діаметр імпульсної трубки не має перевищувати 1,2 мм. Це дасть змогу забезпечити оптимальні характеристики системи.
- Клапани розміру DN 15–40 мають поставлятися в комплекті з теплоізоляційними накладками, розрахованими на температуру до 80 °C
- Клапан має поставлятися в надійній упаковці, яка забезпечує безпечне транспортування та переміщення.
Характеристики обладнання:
- Клас тиску: PN 16
- Діапазон регулювання температур: -10 … +120 °C
- Розмір клапана: DN 15–100
- Монтаж: у зворотному трубопроводі з підключення до вхідної труби за допомогою імпульсної трубки
DN 15–25:
- Тип з’єднання: внутрішня різь відповідно до ISO 7/1 і зовнішня різь відповідно до ISO 228/1
- Діапазон налаштування перепаду тиску: 5–25 кПа, 20–60 кПа
- Макс. перепад тиску: 1,5 бар
DN 32–40:
- Тип з’єднання: внутрішня різь відповідно до ISO 7/1 і зовнішня різь відповідно до ISO 228/1
- Діапазон налаштування перепаду тиску: 5–25 кПа, 20–60 кПа, 35–75 кПа
- Макс. перепад тиску: 1,5 бар
DN 50:
- Тип з’єднання: зовнішня різь відповідно до ISO 228/1
- Діапазон налаштування перепаду тиску: 5–25 кПа, 20–40 кПа, 35–75 кПа, 60–100 кПа
- Макс. перепад тиску: 2,5 бар
DN 65–100:
- Тип з’єднання: фланцеве EN 1092-2
- Діапазон налаштування перепаду тиску: 20–40 кПа, 35–75 кПа, 60–100 кПа
- Макс. перепад тиску: 2,5 бар
ASV-I
Автоматичний балансувальний клапан-партнер із функцією перекриття потоку й обмеження витрати має монтуватися в подаючому трубопроводі та підключатися до автоматичного балансувального клапана за допомогою імпульсної трубки.
- Клапан мусить мати різьбове з’єднання для імпульсної трубки.
- Клапан мусить мати інтегровану запірну функцію.
- Клапан мусить мати функцію обмеження витрати, що забезпечує необхідну максимальну витрату в стояку.
- Клапан має поставлятися в комплекті з вимірювальними ніпелями для перевірки витрати.
ASV-M
Автоматичний балансувальний клапан-партнер із функцією перекриття потоку має монтуватися в подаючому трубопроводі та підключатися до автоматичного балансувального клапана за допомогою імпульсної трубки. Клапан мусить мати різьбове з’єднання для імпульсної трубки.
- Клапан мусить мати різьбове з’єднання для імпульсної трубки.
- Клапан мусить мати інтегровану запірну функцію.
- Можливість установлення вимірювальних ніпелів для перевірки витрати.
ASV-BD
Автоматичний балансувальний клапан-партнер із функцією попереднього налаштування, перевірки витрати й перекриття потоку має монтуватися в подаючому трубопроводі та підключатися до автоматичного балансувального клапана за допомогою імпульсної трубки.
- Клапан мусить мати різьбове з’єднання для імпульсної трубки.
- Функція перекриття потоку з індикатором положення має бути ізольована від функції налаштування
- Попередні налаштування видно з усіх сторін
- Має підтримуватися функція блокування маховика
- Наявність вимірювального блока, що обертається на 360° (дренажний кран і вимірювальні ніпелі)
- Можливість спорожнення та заповнення системи з обох боків клапана
- Можливість руху потоку в обох напрямках
- Самоущільнювальні вимірювальні ніпелі для перевірки витрати
- Можливість монтажу клапана в межах контуру регулювання та поза його межами
- Передбачена можливість відключення функції обмеження витрати клапана без необхідності спорожнення системи