Наші паяні пластинчасті теплообмінники (серії XB/SL — компактна й гнучка система, призначена для надзвичайно ефективної роботи в умовах високого тиску або екстремальних температур.
Що це означає для вас?
Паяні пластинчасті теплообмінники без прокладок — це оптимальний вибір завдяки низьким експлуатаційно-технічним витратам і дуже високій продуктивності, навіть за умов використання в системі зі значним коливаннями температури або змінним чи постійним тиском.
Ми об’єднали паяні системи Danfoss і SONDEX® у єдиний комбінований модельний ряд пластинчастих теплообмінників. Наш новий неперевершений асортимент продукції пропонує високоякісні теплообмінники будь-якого типу, що оптимізовані для застосування у кожній конкретній ситуації.
Ми адаптуємо наші паяні теплообмінники згідно з вашими технічними характеристиками. Можна обрати матеріал для паяння: мідь, мідь+ або нержавіючу сталь. Профілі Fishbone («Ялинка») і Micro Plate™ доступні з різними рифленнями, що відповідають будь-яким заданим умовам роботи. Завдяки адаптивній конструкції наших паяних теплообмінників можливі безліч різних варіантів під’єднання (з різною кількістю з’єднань, різними розмірами, типами й положеннями). Оптимальну кількість пластин у пакеті визначають залежно від технічних характеристик конкретного варіанту застосування.
Надзвичайно високий рівень захисту від протікання
Наша технологія Sonder Safe — система пластин із подвійними стінками, розроблена таким чином, аби протікання, імовірність появи якого досить низька, було помітним ззовні теплообмінника. Цей захід безпеки, доступний у промислових або санітарних версіях, дозволяє швидко виявляти і замінювати вузол, який працює неналежним чином.
Оскільки всі течі відбуваються зовні, а не всередині, середовище завжди залишається ізольованим. Завдяки цій особливості пластинчасті паяні теплообмінники з подвійними стінками є ідеальним вибором для роботи із середовищем, змішування з яким припускається за жодних обставин.
-
Завдяки низьким експлуатаційно-технічним витратам, невеликому перепускному об’єму і високій продуктивності, рішення з паяними теплообмінниками нашого виробництва є ідеальним вибором для багатьох варіантів застосування. Зменшіть витрати і збільшіть ваші прибутки за допомогою нашого асортименту паяних теплообмінників.
-
Нерозбірні теплообмінники є надійним рішенням з підвищеним терміном служби. Позбудьтеся зайвих клопотів завдяки конструкції з подвійними стінками, що забезпечує найвищий рівень захисту від протікань.
-
Завдяки оптимізації енергетичних характеристик, перевіреній технології «Ялинка» або революційній технології Micro Plate™, комбінований асортимент продукції Danfoss і SONDEX® забезпечує найкращий вибір паяних систем передачі тепла.
- Системи вентиляції та кондиціювання повітря
- Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
- Холодильна промисловість
- Системи з випарником і конденсатором
- Сонячне опалення
- Газомазутні агрегати
- Рекуперація тепла
- Охолодження двигунів
- Випарювання і конденсація
- Зниження температури перегріву пари
- Системи поглинання
- Установки гарячого водопостачання для побутових потреб
- Охолодження для технологічного процесу
- Охолодження гідравлічного масла
- Охолодження лазерів
- Охолодження і нагрівання води
- З’єднання від різьби BSP/NPT ¾” до фланця DN150
- Матеріали для паяння: мідь, мідь+ або нержавіюча сталь
- Матеріали пластин: AISI 316. Інші матеріали доступні за запитом
- Висота пластин від 0,202 м до 1 м
- Значення витрати до 150 м3/год
- Робочий тиск до 40 бар
- Робоча температура від -196 °C до 225 °C
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Пов’язані товари
Найчастіші запитання
Який тип теплообмінника найкращий для мене?
Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.
Які сертифікати існують для теплообмінників?
Повний перелік сертифікатів можна знайти на сторінці (назва веб-сторінки з сертифікатами). (посилання на веб-сторінку з сертифікатами)
Де можна знайти цінник?
Оскільки кожний теплообмінник підбирають індивідуально, ціна може мінятися відповідно до технічних характеристик. Щоби дізнатися ціну постачальника, зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.
Як можна отримати цінову пропозицію?
Заповніть бланк запиту (посилання на бланк запиту) або зверніться до місцевого торговельного представництва SONDEX® (посилання на веб-сторінку). Для отримання коректної пропозиції, слід вказати таку інформацію:
- Завдання
- Тип середовища
- Падіння тиску
- Значення витрати
- Робочий тиск
- Термодинамічні властивості
- Температура
- Робочий діапазон температур