Наші паяні пластинчасті теплообмінники (серії XB/SL — компактна й гнучка система, призначена для надзвичайно ефективної роботи в умовах високого тиску або екстремальних температур.
Що це означає для вас?
Паяні пластинчасті теплообмінники без прокладок — це оптимальний вибір завдяки низьким експлуатаційно-технічним витратам і дуже високій продуктивності, навіть за умов використання в системі зі значним коливаннями температури або змінним чи постійним тиском.
Ми об’єднали паяні системи Danfoss і SONDEX® у єдиний комбінований модельний ряд пластинчастих теплообмінників. Наш новий неперевершений асортимент продукції пропонує високоякісні теплообмінники будь-якого типу, що оптимізовані для застосування у кожній конкретній ситуації.
Ми адаптуємо наші паяні теплообмінники згідно з вашими технічними характеристиками. Можна обрати матеріал для паяння: мідь, мідь+ або нержавіючу сталь. Профілі Fishbone («Ялинка») і Micro Plate™ доступні з різними рифленнями, що відповідають будь-яким заданим умовам роботи. Завдяки адаптивній конструкції наших паяних теплообмінників можливі безліч різних варіантів під’єднання (з різною кількістю з’єднань, різними розмірами, типами й положеннями). Оптимальну кількість пластин у пакеті визначають залежно від технічних характеристик конкретного варіанту застосування.
Надзвичайно високий рівень захисту від протікання
Наша технологія Sonder Safe — система пластин із подвійними стінками, розроблена таким чином, аби протікання, імовірність появи якого досить низька, було помітним ззовні теплообмінника. Цей захід безпеки, доступний у промислових або санітарних версіях, дозволяє швидко виявляти і замінювати вузол, який працює неналежним чином.
Оскільки всі течі відбуваються зовні, а не всередині, середовище завжди залишається ізольованим. Завдяки цій особливості пластинчасті паяні теплообмінники з подвійними стінками є ідеальним вибором для роботи із середовищем, змішування з яким припускається за жодних обставин.

Технологія розташування пластин «ялинкою»
Розроблений для досягнення максимальної турбулентності навіть за невеликих значень витрат, цей профіль забезпечує незрівнянно високу передачу тепла. Профіль довів свою ефективність під час ретельних випробувань і є вибором по замовчуванню для пластинчастих теплообмінників.
Завдяки низьким експлуатаційно-технічним витратам, невеликому перепускному об’єму і високій продуктивності, рішення з паяними теплообмінниками нашого виробництва є ідеальним вибором для багатьох варіантів застосування. Зменшіть витрати і збільшіть ваші прибутки за допомогою нашого асортименту паяних теплообмінників.
Нерозбірні теплообмінники є надійним рішенням з підвищеним терміном служби. Позбудьтеся зайвих клопотів завдяки конструкції з подвійними стінками, що забезпечує найвищий рівень захисту від протікань.
Завдяки оптимізації енергетичних характеристик, перевіреній технології «Ялинка» або революційній технології Micro Plate™, комбінований асортимент продукції Danfoss і SONDEX® забезпечує найкращий вибір паяних систем передачі тепла.
- Системи вентиляції та кондиціювання повітря
- Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
- Холодильна промисловість
- Системи з випарником і конденсатором
- Сонячне опалення
- Газомазутні агрегати
- Рекуперація тепла
- Охолодження двигунів
- Випарювання і конденсація
- Зниження температури перегріву пари
- Системи поглинання
- Установки гарячого водопостачання для побутових потреб
- Охолодження для технологічного процесу
- Охолодження гідравлічного масла
- Охолодження лазерів
- Охолодження і нагрівання води
- З’єднання від різьби BSP/NPT ¾” до фланця DN150
- Матеріали для паяння: мідь, мідь+ або нержавіюча сталь
- Матеріали пластин: AISI 316. Інші матеріали доступні за запитом
- Висота пластин від 0,202 м до 1 м
- Значення витрати до 150 м3/год
- Робочий тиск до 40 бар
- Робоча температура від -196 °C до 225 °C
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | Ефективні теплообмінники нового покоління для систем централізованного теплопостачання | українська | Україна | 08 Тра, 2015 | 5.9 MB | |
Каталог | Пластинчасті теплообмінники | українська | Україна | 23 Вер, 2010 | 10.2 MB | |
Стаття | Пластинчатые теплообменники. Современные тенденции применения. | українська | Україна | 28 Лис, 2013 | 238.3 KB |
Пов’язані товари
-
Пластини SONDEX® Fishbone
Технологія SONDEX® Fishbone із профілем пластин «ялинкою» використовується в переважній більшості наших пластинчастих теплообмінників. Цей профіль розроблений для забезпечення високих теплових показників найбільш ефективним способом з використанням дозволеного падіння тиску. Пропонуються пластини з різною глибиною штампування, кроком і кутами, що дає змогу обрати найпридатніший профіль для певних завдань.
-
Конденсатори SONDEX®
Наші конденсатори SONDEX® — чудовий вибір для особливих умов застосування, коли звичайні пластинчасті теплообмінники не підходять. Це обладнання призначене для обробки великих потоків пари, тому воно відрізняється великим вхідним отвором для пари. Окрім малого часу перебування, створені оптимальні умови для конденсації, навіть для завдань з низьким тиском пари.
-
Випарники SONDEX®
Випарники SONDEX® призначені для вирішення складних завдань з випарювання. Використання касет із напівзварними пластинами унеможливлює змішування середовищ. Конструкція касет пластин забезпечує оптимальний рівень турбулентності з обох боків, гарантуючи рівномірний розподіл середовищ для підвищення продуктивності і покращення якості продукції.
-
Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary
Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary призначаються для систем з високими гігієнічними вимогами, в них застосовуються матеріали, які відповідають вимогам Управління продовольства і медикаментів США (FDA). Ми щиро дбаємо про ваш кінцевий продукт і вживаємо всіх необхідних заходів, щоб забезпечити його найвищу якість. Кожне рішення розробляється з урахуванням ваших технічних характеристик для забезпечення найкращих умов для вашої продукції.