Наші великі теплопункти пристосовані до роботи практично з будь-якими системами гарячого водопостачання й опалення або охолодження та забезпечують дуже високий рівень комфорту й експлуатаційних показників. Системи можна адаптувати відповідно до ваших вимог. Використання широкого спектру рекомендованих компонентів надає вам низку переваг.
Правильно підібраний теплопункт для централізованого теплопостачання є комерційно вигідним
Незалежно від того, який тип теплопункту централізованого теплопостачання чи охолодження вам потрібен, Danfoss знайде відповідне рішення в своєму величезному асортименті теплопунктів і систем теплопередачі.
Кожна будівля має специфічні потреби в обігріві, кожна компанія, що займається централізованим теплопостачанням, має власні технічні вимоги щодо під’єднання, а кожний житель має індивідуальні звички користування опаленням. Ці критерії впливають на вибір теплових пунктів для розподілення тепла в будинках і селищах, а також у малих і великих мережах централізованого теплопостачання.
Розмір теплового пункту визначається потребами в обігріві квартири або будинку, які треба опалювати. Температура і тиск первинного блока живлення визначають режим роботи теплового пункту (залежний або автономний).
До того ж для багатьох мереж централізованого теплопостачання визначаються спеціальні технічні умови для під’єднання, для яких потрібні спеціальні регулювальні компоненти. Нарешті, кількість і тип контурів нагріву, а також форма і функція гарячого водопостачання, впливають на вибір необхідного обладнання.
Danfoss пропонує комплексну програму теплопунктів і квартирних теплових пунктів з потужністю від 15 кВт до понад 4 МВт, для залежного чи автономного режиму роботи, з одним або кількома контурами нагріву і підігріванням води для гарячого водопостачання у первинному чи вторинному контурі, з проточною системою, баком-акумулятором чи захистом від бактерії легіонели.
Теплові пункти можуть мати попередньо визначену або виготовлену за замовленням конструкцію. Danfoss має значний досвід роботи з великими і малими проектами опалення і централізованого теплопостачання, отже достатньо зв’язатися з нами, і наша висококваліфікована та досвідчена команда допоможе вам підібрати і сконфігурувати пункти, що відповідають вашим вимогам.
Функції та переваги
-
Великий асортимент теплопунктів від одного постачальника
-
Повна інтеграція компонентів гарантує безпечну роботу, підвищують довговічність і зводять до мінімуму витрати протягом всього життєвого циклу
-
Максимальна ефективність завдяки оптимізованій теплопередачі та високоточному керуванню системою.

Теплові пункти для громадських будівель зазвичай проєктуються за незалежною схемою через пластинчастий теплообмінник, що надійно захищає внутрішні системи будівлі від перепадів тиску в зовнішній тепломережі. Окрім контурів опалення, такі ІТП часто оснащуються окремими модулями для систем припливної вентиляції, а також системами підготовки гарячої води (проточними або накопичувальними з обов'язковою функцією термічної дезінфекції для захисту від бактерій легіонели). Автоматика Danfoss забезпечує гнучке налаштування графіків зниження температури в неробочі години та вихідні дні для максимальної економії енергії.

У будівлях цього типу застосовують два типи схем: децентралізовану (з поквартирними тепловими пунктами EvoFlat) або централізовану (з єдиним ІТП у підвалі). В обох випадках обов'язково встановлюється загальний блочний тепловий пункт, який гідравлічно відокремлює внутрішню систему будівлі від тепломережі. Приготування гарячої води може здійснюватися за проточним швидкісним принципом (в обох варіантах схем) або за допомогою накопичувальних систем із зарядкою баків-акумуляторів.

Теплові пункти для комерційних будівель зазвичай потребують незалежного контуру опалення, окремих контурів підігріву вентиляції та гарячого водопостачання (проточного типу або централізованих накопичувальних систем). Досить часто в таких об'єктах також інтегрується додатковий контур централізованого охолодження (холодопостачання).

DSE Flex: заощаджує простір і полегшує монтаж
Короткі відомості про DSE Flex і детальна інформація про цей теплопункт, що полегшить вашу роботу.
Асортимент продукції
Інструменти та програми

Програма підбору ІТП
Зручний сервіс для розрахунків та вибору обладнання індивідуальних теплових пунктів. Цей сервіс дозволить вам зекономити час та виконати якісну роботу: підібрати саме такі компоненти теплового пункту, які забезпечать працездатність та економію енергоресурсів при подальшій експлуатації обладнання.
Перейти до програми
Найчастіші запитання
Загальна інформація
Що знаходиться в інструкціях і довіднику до теплопункту?
- Технічні характеристики теплового пункту (відомість основних матеріалів, блок-схема, основні технічні дані, розрахунок пластинчастого теплообмінника і т. п.)
- Правила техніки безпеки
- Зауваження щодо налагоджування
- Експлуатаційні вимоги
- Інформація про транспортування, пересування тощо
- Сертифікати
- Контактні особи
Де можна знайти умови гарантії для теплопункту? Які умови оплати?
У договорі купівлі/продажу (див. підтвердження замовлення) і/або в офіційному ціннику.
Що означає позначка CE на теплопункті?
Це означає, що даний теплопункт відповідає всім вимогам до товарів, що продаються на європейському ринку, згідно з відповідними правилами і директивами ЄС.
У вас є цінник?
Так. Щоб отримати копію прейскуранта, зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss.
До кого мені звернутися, щоб отримати підтвердження замовлення?
Зателефонуйте до відділу обробки замовлень у вашій країні або до місцевого представника з продажів чи торгового представництва.
Які існують сертифікати для теплопунктів Danfoss?
Декларація відповідності згідно з директивою PED/MD.
Чи можуть постачатися теплопункти Danfoss з іншим додатковим приладдям: котлами, пластинчастими теплообмінниками тощо?
Залежно від запиту ми можемо пропонувати деякий обмежений асортимент поширеної стандартної продукції. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевого торгового представництва.
Чи пропонує Danfoss програми для вибору теплопунктів?
Так, ми пропонуємо клієнтам програму Heat Selector.
Якщо вам потрібна допомога з питань дотримання габаритів майбутнього теплопункту, зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss.
Технічна інформація
Теплопункти з якою максимальною потужністю може запропонувати Danfoss?
Приблизно 10 МВт щодо температурної програми; макс. розмір DN 400.
Які розміри теплопунктів Danfoss?
Див. доступні технічні специфікації для теплопунктів типів DSA, DSP, і всіх виробів для ГВП. Або зверніться в наше місцеве торгове представництво з питанням щодо типів теплопунктів DSE, DSS і DSM, і попросіть зробити приблизний розрахунок. У разі оформлення замовлення ви отримаєте креслення за запитом.
Які типи теплопунктів для централізованого теплопостачання й охолодження може запропонувати Danfoss?
Danfoss пропонує повний спектр теплопунктів для централізованого теплопостачання. Теплопункти Danfoss доступні у вигляді 5 основних платформ, які можна видозмінювати для задоволення потреб і вимог клієнта:
- Danfoss DSA — удосконалений компактний теплопункт
- Теплопункт Danfoss DSP — компактна теплообмінна зібрана на заводі установка
- Теплопункти Danfoss DSE розроблені для задоволення найбільш поширених потреб і вимог клієнтів, конфігурація базується на рекомендаціях Danfoss
- Теплопункти Danfoss DSS розроблені для задоволення найбільш поширених потреб і вимог клієнтів, конфігурація базується на рекомендаціях Danfoss; первинне середовище — насичена пара
- Теплопункти Danfoss DSM розроблені для задоволення найбільш поширених потреб і вимог клієнтів, конфігурація базується на рекомендаціях Danfoss
Яке середовище можна використовувати в теплопунктах Danfoss?
Циркулюючу воду, питну воду, суміш етиленгліколю і насичену пару.
Чи можна планувати приготування технічного приміщення до отримання теплопункту?
Так, якщо ви замовили один з наших стандартних теплопунктів із фіксованими габаритними розмірами (див. технічний опис виробів DSA, DSP і всіх виробів для ГВП).
Для теплопунктів DSE, DSS і DSM можна отримати детальну інформацію, звернувшись у місцеве торгове представництво Danfoss.
У яких структурних варіантах постачаються теплопункти Danfoss: клітка, рама, напільна конструкція, для монтажу на стіну тощо?
Це залежить від потужності і співвідношення розміру й ваги. Теплопункти, призначені для монтажу на стіну, обмежені за габаритними розмірами. Щоб дізнатися більше про наші стандартні системи, радимо ознайомитися з типами теплопунктів DSA.
Чи можливо оснастити теплопункт системами автоматики іншого виробника?
Так, це можливо, але не рекомендовано.
Яку ізоляцію пропонує Danfoss?
Наприклад, труби ізолюють м’яким спіненим поліуретаном, коробки DH — твердим спіненим поліуретаном.
Для стандартних теплових пунктів DSA пропонується ізоляційне покриття зі спіненого поліпропілену.
Які насоси використовують у теплопунктах (виробник)?
Звичайні вироби представлені фірмами GRUNDFOS, WILO і KOLMEKS. В особливих випадках можливі інші постачальники. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться в місцеве торгове представництво Danfoss.
Як вибрати відповідне додаткове приладдя?
Ознайомтеся з технічним описом або зверніться до місцевого торгового представництва Danfoss.
Основні складові індивідуального теплового пункту (ІТП)
Оглядове відео про основні складові індивідуального теплового пункту (ІТП), без яких неможлива його коректна робота.

Історії успіху

Відмова від централізованого гарячого водопостачання на користь індивідуальних водонагрівачів — типовий вибір власників квартир у багатоквартирних будинках.
Чому ж полтавське ОСББ «Полюсна, 10» вирішило провести реконструкцію та автоматизацію системи гарячого водопостачання у своєму будинку?

Історія білоцерківського ОСББ «Нова, 3А».