Перетворювачі VACON® NX більш не випускаються і знаходяться на етапі «Обмежене обслуговування» свого життєвого циклу. Danfoss пропонує широкий асортимент низьковольтних перетворювачів, з яких можна вибрати модель на заміну, найбільш підходящу для вашої сфери застосування.

Обмежене обслуговування: Агрегат на етапі обмеженого обслуговування обмежений у числі варіантів обслуговування. Комплектуючі, запчастини, послуги ТО і ремонту доступні в обмеженому обсязі — за умови наявності матеріалів. Нові договори на обслуговування не укладаються. Виконується обслуговування тільки за наявними договорами.

Successor Products VACON® 100 & VACON® 20

Перетворювачі частоти VACON® 100 INDUSTRIAL — робоча конячка для широкого спектра промислових застосувань. Зручні у використанні та надійні блоки управління двигунами підвищують надійність і ККД всіх типів двигунів змінного струму, в тому числі індукційних двигунів, двигунів з постійними магнітами і синхронних реактивних двигунів.

Напруги живлення та діапазони потужності

208-240 В...0.55-90 кВт
80-500 В...1.1-630 кВт
525-690 В...5.5-800 кВт

Докладніше про VACON® 100 INDUSTRIAL

Перетворювач VACON 20 включає повний набір функціональних можливостей, які виводять управління будь-якими агрегатами на абсолютно новий рівень. Функціональні можливості ПЛК дозволяють адаптувати цей перетворювач під будь-яке завдання, в той же час економлячи кошти користувача.

Напруги живлення та діапазони потужності

1 x 105-120 В.... 0.25-1.1 кВт
1 x 208-240 В…...0.25-2.2 кВт
3 x 208-240 В…...0.25-11 кВт
3 x 380-480 В...0.37-18.5 кВт
3 x 520-600 В.  ..0.75-5.5 кВт

Докладніше про VACON® 20