Підготуйтеся до завершення життєвого циклу привода
Послуга DrivePro® Retrofit підготує вас до завершення життєвого циклу приводів змінного струму. Ми можемо надати вам оптимальний продукт для заміни застарілих приводів і рекомендації щодо плану переобладнання, забезпечуючи мінімальний несподіваний час простою.
Як замовити послугу DrivePro® Retrofit
Забезпечення максимальної продуктивності й ефективності
Підвищуйте загальну продуктивність і енергоефективність системи приводів змінного струму, замінивши застарілі приводи змінного струму найновішою технологією.
Завдяки завчасному плануванню заміни ви можете вписати модернізацію у свій часовий графік і пристосуватися до будь-яких обмежень виробництва, які можуть виникнути. Завдяки цьому виробництво працює з мінімальними затримками, а бюджет можна планувати без несподіваних витрат.
Принцип роботи
Функції та переваги
-
Використовуйте найновішу технологію з правильним приводом для конкретного застосування
- Забезпечте додаткову ефективність процесів та енергоспоживання у наявній системі
- Платіть тільки за те, що вам потрібно
- 100 % сумісність і довговічність
- Забезпечте найкращий захист іншого обладнання
-
Координована заміна великої кількості приводів змінного струму
- Скорочення витрат на монтаж
- Скористайтеся досвідом Danfoss для швидкого й простого вибору привода для заміни, введення в експлуатацію й планування технічного обслуговування
-
Графік заміни
- Ефективна заміна застарілих виробів за допомогою приводів змінного струму найновішої технології
- Максимальний час безперебійної роботи завдяки ретельному плануванню
- Уникнення неочікуваних витрат на підтримку аварійного приводу
Найчастіші запитання
Які продукти підтримує послуга DrivePro® Retrofit?
Ми можемо модернізувати всі вироби, які перебувають в обмеженому чи неактивному стані життєвого циклу, за допомогою новіших технологій та більш енергоефективних виробів.
MyDrive Assistant також може допомогти визначити найкращий запасний привод змінного струму залежно від коду типу або коду продажу.
Що не входить до послуги DrivePro® Retrofit?
- Будь-які роботи з монтажу
- Будь-які роботи з введення в експлуатацію. Проте компанія Danfoss готова допомогти вам із введенням в експлуатацію щойно встановлених приводів за допомогою послуги DrivePro® Start-up.
Який наступний крок після використання послуги DrivePro® Retrofit?
Компанія Danfoss готова підтримати вас на кожному кроці. DrivePro® Start-up — це професійна послуга з введення в експлуатацію, яка налаштовує привод змінного струму відповідно до вашого застосування. Ця послуга гарантує, що привод змінного струму працює з використанням усього свого потенціалу, забезпечуючи максимальну доступність і продуктивність процесу.
Чи можна модернізувати кілька приводів змінного струму одночасно?
Так. У багатьох випадках з економічної точки зору вигідніше замінювати велику кількість приводів в одному координованому проєкті. Це допомагає планувати заздалегідь, щоб скоротити заплановані простої.
Коли компанія Danfoss інформує клієнтів про припинення випуску виробу?
Зазвичай за 12–18 місяців до переходу виробу на обмежений життєвий цикл компанія Danfoss надсилає клієнтам листи з повідомленням про те, що певний виріб досягне кінця свого життєвого циклу і більше не вироблятиметься. У цьому листі компанія Danfoss також надає інформацію про найкращий альтернативний продукт для модернізації.
У разі виникнення несправності приводи змінного струму з обмеженим життєвим циклом матимуть менші можливості для обслуговування, що підвищує ризик довшого простою та витрат через несправність. Тому компанія Danfoss рекомендує послугу DrivePro® Retrofit, коли приводи переходять у стан обмеженого або неактивного життєвого циклу.
У кінцевому підсумку рішення про заміну привода змінного струму, який ще перебуває в експлуатації, приймає клієнт.
Дізнайтеся більше про модель управління життєвим циклом
У чому різниця між послугами DrivePro® Exchange і DrivePro® Retrofit?
Надаючи послугу DrivePro® Retrofit, ми завжди замінюємо привод виробом наступного покоління або найкращим альтернативним виробом із нашого асортименту приводів змінного струму на нових та активних етапах життєвого циклу.
Надаючи послугу DrivePro® Exchange, ми завжди замінюємо привод на виріб того ж типу.
Дізнайтеся більше про модель управління життєвим циклом

VLT® 2800: проста модернізація
Дізнайтеся, як було проведено модернізацію привода VLT® 2800 з використанням привода VLT® Midi Drive FC 280 зі сумісними розмірами, кабельними роз’ємами, довжиною кабелю й програмами налаштування.

Послуги DrivePro® протягом усього життєвого циклу
Приводи змінного струму Danfoss проходять чотири етапи життєвого циклу: новий, активний, обмежений і неактивний. На кожному з цих етапів доступні різні послуги DrivePro®.
Ознайомитися з усіма послугами

Циклічність лежить в основі ДНК приводів DrivePro®
Подовжуйте термін служби приводів змінного струму за допомогою індивідуальних послуг, пов’язаних із життєвим циклом. Це зменшує утворення відходів і споживання сировини завдяки ремонту, технічному обслуговуванню й повторному використанню продуктів і деталей, що також відомо як замкнутий цикл виробництва продукту.
Дізнатися більше про циклічність
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Історії успіху
Сталася помилка. Ми працюємо над цим. Повторіть спробу трохи пізніше.