Привод VACON® NXL досягнув стадії Неактивний свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку припинено та він більше не виробляється. Запасні частини й опції обслуговування більше не доступні. Експлуатація привода на цьому етапі може призвести до непередбачуваного простою процесу через зношування чи несправність. 

Danfoss рекомендує заміну за допомогою сервісу DrivePro® Retrofit для оптимізації терміну служби й циклічності у вашій установці.

Ми допоможемо вам вибрати найкращий запасний виріб із правильними функціями для вашої системи. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.

Знайдіть технічну документацію щодо VLT® NXL

Потребуєте допомоги? Запитайте асистента MyDrive®

Продукція наступного покоління: VACON® 100 та VACON® 20

VACON® 100 INDUSTRIAL — універсальний привод для широкого кола промислових застосувань. Зручні у використанні та надійні приводи для керування двигунами підвищують надійність та ефективність усіх двигунів змінного струму, зокрема індукційних двигунів, двигунів із постійними магнітами та синхронних реактивних двигунів.

Діапазон потужності

208–240 В...0,55–90 кВт
80–500 В...1,1–630 кВт
525–690 В...5,5–800 кВт

Читайте докладніше про VACON® 100 INDUSTRIAL

Функції та можливості, вбудовані в привод VACON® 20 AC, забезпечують абсолютно новий рівень керування машиною. Вбудована функція ПЛК надає можливість адаптувати цей виріб до кожного завдання та забезпечує користувачеві заощадження коштів.

Діапазон потужності

1 × 105–120 В.... 0,25–1,1 кВт
1 × 208–240 В…...0,25–2,2 кВт
3 × 208–240 В…...0,25–11 кВт
3 × 380–480 В...0,37–18,5 кВт
3 × 520–600 В.  ..0,75–5,5 кВт

Читайте докладніше про VACON® 20

Співробітник Danfoss, який виконує DrivePro® Site Assessment

Які від цього переваги?

Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.