Чистіша енергія для суден і портів
VACON® NXP Grid Converter — це альтернативне джерело енергії для суден, технології якого відіграють ключову роль в скороченні витрати палива та підвищенні ефективності. Його можна застосовувати для вироблення електроенергії для судових двигунів і транзитних джерел енергії для дотримання вимог урядових стандартів і умов портових адміністрацій.
У разі використання спільно з рішенням постачання живлення з берега VACON NXP Grid Converter надає можливість отримувати електроенергію від місцевої мережі живлення через набір кабелів, не використовуючи головні двигуни та генератори судна. Цей процес, відомий також як «cold-ironing», суттєво поліпшує паливну економічність. Крім того, він скорочує викиди CO2, NOx і SOx, знижує рівень шуму та вібрацій.
VACON NXP Grid Converter також можна використовувати в рішеннях із генератором на валу, надаючи змогу машинам силової установки працювати з різними швидкостями. У генератора на валу відсутній зв’язок між частотою обертання вала (об./хв.) з частотою, що подається на бортову мережу електроенергії, що надає можливість поліпшити якість електропостачання та підвищити паливну економічність. Крім того, передбачено можливість як відбору потужності від гребного вала, так і постачання на нього. Це особливо корисно для суден, які часто змінюють швидкість, оскільки сприяє заощадженню палива та скороченню викидів у відпрацьованих газах до 15 %. Крім того, це реалізує аварійний режим, оскільки судно може функціонувати навіть у випадку відмови головного двигуна.
Shore supply power conversion
When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.
Shaft generator
VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.
Support for system integrators
Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.
Напруга живлення та діапазон потужності
З повітряним охолодженням:
- 3 x 380–500 В...180–1100 кВт
- 3 x 525–690 В...200–1200 кВт
З рідинним охолодженням:
- 3 x 400–500 В...160–1800 кВт
- 3 x 525–690 В...210–1800 кВт
Функції та переваги
Знижується споживання палива, оскільки електроенергія може постачатися з місцевої мережі
Зниження викидів CO2, NOx і SOx, оскільки головний двигун можна вимкнути
Відповідає стандартам ABS і DNV
Підвищується енергоефективність, оскільки можна вибирати оптимальну швидкість роботи двигуна
Доступні рішення з рідинним і повітряним охолодженням
Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes
Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup
Simplified logistics and good protection with containerized solutions
Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs
Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Зниження рівня викидів у портах
Дізнайтесь, як берегові системи енергопостачання, оснащені приводами VACON® NXP Grid Converter, допомагають портовій адміністрації дотримуватись цільових показників щодо шкідливих викидів
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Історія установок | Abeking and Rasmussen WSV | англійська | для кількох країн | 03 трав., 2023 | 4.5 MB | |
| Історія установок | Alfen | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 5.1 MB | |
| Історія установок | Astrid Helene | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 2.9 MB | |
| Історія установок | Bore Sea RoFlex | англійська | для кількох країн | 15 бер., 2023 | 2.7 MB | |
| Історія установок | CCB Bergen | англійська | для кількох країн | 16 бер., 2023 | 3.1 MB | |
| Брошура | DrivePro® Services Overview | англійська | для кількох країн | 03 лют., 2025 | 26.8 MB | |
| Історія установок | Electrosteel Castings Ltd | англійська | для кількох країн | 03 трав., 2023 | 1.7 MB | |
| Брошура | Engineering - Chemical and Pharma | англійська | для кількох країн | 17 трав., 2022 | 37.7 MB | |
| Історія установок | Future of the Fjords | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 2.2 MB | |
| Історія установок | Geothermal Winton | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 5.9 MB | |
| Історія установок | Grotte electric ferry - Full case | англійська | для кількох країн | 15 груд., 2021 | 1.1 MB | |
| Історія установок | Grotte electric ferry - Mobile case | English | англійська | для кількох країн | 15 груд., 2021 | 916.2 KB | |
| Історія установок | Grotte electric ferry - Short case | англійська | для кількох країн | 15 груд., 2021 | 3.9 MB | |
| Історія установок | JeffriesGroup EfW plant - Full case | англійська | для кількох країн | 04 квіт., 2022 | 5.0 MB | |
| Історія установок | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | англійська | для кількох країн | 05 квіт., 2022 | 3.4 MB | |
| Історія установок | JeffriesGroup EfW plant - Short case | англійська | для кількох країн | 04 квіт., 2022 | 3.8 MB | |
| Історія установок | NES Ferry Norway - Full case | англійська | для кількох країн | 09 бер., 2022 | 608.5 KB | |
| Історія установок | NES Ferry Norway - Mobile case | англійська | для кількох країн | 16 бер., 2022 | 8.0 MB | |
| Історія установок | NES Ferry Norway - Short case | англійська | для кількох країн | 16 бер., 2022 | 1.9 MB | |
| Історія установок | Nuvera Fuel Cells | англійська | для кількох країн | 11 січ., 2022 | 2.9 MB | |
| Історія установок | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | англійська | для кількох країн | 10 січ., 2022 | 1.4 MB | |
| Брошура | Product Overview | англійська | для кількох країн | 09 трав., 2025 | 12.6 MB | |
| Історія установок | Qinous | англійська | для кількох країн | 22 бер., 2023 | 4.2 MB | |
| Історія установок | Quintex | англійська | для кількох країн | 17 бер., 2023 | 1.0 MB | |
| Історія установок | Ro-Pax vessels | англійська | для кількох країн | 17 бер., 2023 | 2.1 MB | |
| Брошура | Shore Supply Flyer | англійська | для кількох країн | 11 бер., 2022 | 2.2 MB | |
| Історія установок | STX Engine SKorea | англійська | для кількох країн | 22 бер., 2023 | 5.1 MB | |
| Посібник із використання | The new network - smart grids | англійська | для кількох країн | 15 квіт., 2019 | 2.4 MB | |
| Інфорамаційний лист | VACON NXP drive anti-sway functionality | англійська | для кількох країн | 27 лют., 2023 | 569.0 KB | |
| Брошура | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids | англійська | для кількох країн | 22 лист., 2021 | 10.7 MB | |
| Брошура | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | англійська | для кількох країн | 24 бер., 2025 | 12.9 MB | |
| Інструкція з експлуатації | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | англійська | для кількох країн | 28 бер., 2023 | 13.0 MB | |
| Посібник із проектування | VACON® Hybridization Design Guide | англійська | для кількох країн | 15 січ., 2017 | 3.8 MB | |
| Інструкція з експлуатації | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | англійська | для кількох країн | 10 груд., 2025 | 22.3 MB | |
| Посібник із використання | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | англійська | для кількох країн | 28 лист., 2023 | 1.9 MB | |
| Посібник із використання | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | англійська | для кількох країн | 24 лист., 2023 | 2.9 MB | |
| Посібник із використання | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | англійська | для кількох країн | 15 серп., 2019 | 1.4 MB | |
| Біла книга | Why supply land-based power | англійська | для кількох країн | 28 лют., 2023 | 10.6 MB |
Програмне забезпечення
| Тип | Software Characteristic | Ім’я | Версія | Мова | Опубліковано | Стан | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 15 груд., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| Software tools | VACON® NCDrive | 2.0.42 | English | 07 бер., 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
| Software tools | VACON® NCLoad | 1.0.34 | English | 03 груд., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 10 січ., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 10 січ., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 26 лют., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 31 груд., 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 18 лют., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP uGrid Converter Application | 196 | English | 19 лист., 2025 | Released | 3.4 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | English | 16 вер., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | English | 16 вер., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 07 січ., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| System software | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | English | 16 вер., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 07 черв., 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 07 лип., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 02 вер., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 02 квіт., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 15 груд., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 15 лют., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 15 лют., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | English | 25 лист., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| System software | Configuration file | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | English | 01 груд., 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 12 лист., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 19 лют., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 24 січ., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Пов’язані застосування
Генератори з приводом від валу та системи постачання енергії з берега.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроївДля більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установокСкористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас