Продуктивність систем охолодження й кондиціонування повітря можна істотно підвищити за рахунок оптимізації роботи насосів. Завдяки численним спеціалізованим функціям керування насосами й інтелектуальному захисту приводи змінного струму Danfoss підвищують продуктивність і забезпечують захист привода, двигуна та іншого обладнання в системі. Також вони забезпечують оптимальне постачання рідини в разі витоку або пошкодження труби.
У разі витоку або пошкодження труби може бути забезпечено безперервне постачання води або гліколю. Наприклад, за рахунок зменшення швидкості роботи привода попереджається перевантаження та здійснюється постачання з низькою витратою.
Захист від витоків
Функція захисту насоса від роботи насухо та функція відстеження кінця кривої, інтегровані в приводи Danfoss, застосовуються в ситуаціях, коли насос працює без створення необхідного тиску, наприклад у разі витоку в трубопроводі. У такій ситуації привод подає аварійний сигнал, зупиняє насос або виконує іншу заздалегідь запрограмовану дію.
Функція компенсації витрати для вентиляційних і насосних систем забезпечує суттєве заощадження електроенергії та зниження витрат на монтаж. Датчик тиску, установлений поряд із вентилятором або насосом, надає контрольну точку для підтримки постійного тиску на нагнітальному кінці системи. Привод підтримує еталонний рівень тиску з урахуванням кривих насосних характеристик.
Насос, що працює, зазвичай споживає більше енергії, коли працює швидше, відповідно до кривої, яка визначається конструкцією насоса та способом його застосування. Функція низької витрати/відсутності витрати виявляє ситуації, за яких насос працює швидко, але без повного навантаження. Це може означати, що циркуляція води припинилася, насос працює насухо або відбувається витік із труби. У разі витоку або пошкодження труби може бути забезпечено безперервне постачання рідини. Наприклад, за рахунок зменшення швидкості роботи привода попереджається перевантаження та здійснюється постачання з низькою витратою.
Додаткове заощадження енергоресурсів
Автоматична оптимізації енергоспоживання (АОЕ) забезпечує додаткове заощадження електроенергії до 5 %. Ця функція зіставляє вхідний струм із фактичною швидкістю роботи й навантаженням двигуна та відбирає саме стільки потужності, скільки необхідно для збудження двигуна й роботи за наявного навантаження. У такий спосіб виключаються додаткові температурні втрати у двигуні.
Маючи до 99 % вищі показники ККД і більше ніж на 0,9 ліпший коефіцієнт активної потужності, приводи змінного струму Danfoss суттєво перевершують пристрої аналогічного типу. Втрати в дроселях і фільтрах уже враховано в ККД. За рахунок цього знижуються не тільки прямі витрати на електроенергію в самому приводі, але й витрати на охолодження або усунення надлишкового тепла.