Підвищення надійності й точності за високого крутного моменту
Оскільки свердловинні умови з плином часу змінюються, для оптимізації продуктивності потрібно адаптувати потужність насосів до мінливих потреб. Використовуючи приводи змінного струму, які також називаються приводами з регульованою швидкістю, більше не знадобиться застосовувати насоси різних розмірів, щоб задовольняти умовам свердловини. Запровадження системи керування насосами за допомогою приводів з регульованою швидкістю також дозволяє знизити експлуатаційні витрати, поліпшити ефективність, підвищити надійність і подовжити термін служби обладнання. Підвищена надійність, низькі вимоги до технічного обслуговування та можливість дистанційного керування роблять їх надзвичайно придатними для застосування на морських об’єктах.
Чиста енергія також надзвичайно важлива для експлуатаційної надійності. Приводи змінного струму низької та середньої напруги від Danfoss пропонують унікальні можливості для плавного безперебійного перетворення енергії. Ці низьковольтні та середньовольтні приводи пропонують інтегровану функцію приглушення гармонік і технологію VACON® DCGuard®, гарантуючи захист обладнання світового класу для забезпечення високої експлуатаційної надійності.

Підвищення продуктивності верхнього привода
Приводи змінного струму підвищують точність і продуктивність під час застосування високого крутильного моменту в бурильній колоні з метою полегшення процесу буріння свердловини. Сьогодні це завдання, як правило, виконується верхнім приводом. Через вимогу точного керування за високого крутильного моменту верхній привод є однією з найбільш вимогливих сфер застосування на шельфі, з одним або двома керованими приводом двигунами, що працюють паралельно на тому самому валу. У минулому частіше використовувався буровий ротор, однак керування за допомогою приводів дозволяє підвищити продуктивність будь-якого методу. Привод виконує це завдання шляхом забезпечення надзвичайно точного крутного моменту та контролю швидкості.
Керування буровою лебідкою
Основна функція бурової лебідки як головного підйомного обладнання на буровій установці є підйом і опускання колодки, верхнього приводу або бурильної колони. Оскільки для ефективної роботи бурової лебідки потрібне точне керування на високій швидкості, вона є також однією з найвибагливіших сфер застосування на морі. Маючи 2–4 двигуни, що працюють паралельно на одному валу, застосування приводного керування дозволяє розподілити навантаження між двигунами, а також дає змогу точно контролювати натягування тросу та швидкість піднімання чи опускання. На додаток до дуже точного керування крутильним моментом і швидкістю, приводи Danfoss також забезпечують надійний захист передачі та гальма через механічне гальмо.
Захист бурового насоса
Приводи змінного струму захищають і подовжують термін служби бурового поршневого насоса, а також підвищують енергоефективність. Два двигуни, що працюють паралельно, забезпечують циркуляцію бурового розчину під високим тиском (до 510 атм.) вниз по бурильній колоні та назад нагору до бурової установки. Коли керування цими двигунами здійснюється приводами змінного струму, підвищується продуктивність бурового насоса одночасно зі зниженням експлуатаційних витрат і енергоспоживання.
Одним зі способів підвищення продуктивності приводів є забезпечення оптимального розподілу навантаження між кількома двигунами, що керують одним насосом.
Надійне транспортування труб
Під час транспортування бурильної труби з місця зберігання до бурового майданчика застосовуйте керування за допомогою приводів змінного струму, щоб підвищити надійність і точність роботи обладнання для транспортування труб.
Надійність самопідйомної бурової установки
Коли на одному валу паралельно працюють кілька двигунів, щоб опустити опори на морське дно й підняти з води всю установку, підйом за допомогою домкрата є одним із найважливіших застосувань у морських умовах і вимагає абсолютної надійності за будь-яких погодних умов та у відкритому морі. Застосовуючи приводи для керування роботою цих двигунів, ви досягаєте оптимальної стабільності, а, отже, і безпеки.
Рішення Danfoss Drives для шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK. Також ми пропонуємо приводи із сертифікацією SIRA EX, яка необхідна для верхнього привода й бурової лебідки.
Це забезпечує найкращий вибір приводів для виконання робіт, пов’язаних із морським бурінням.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію, зв’яжіться з нами