Приводи VLT® і VACON® регулюють швидкість роботи насосів відповідно до фактичних потреб технологічного процесу, завдяки чому знижується енергоспоживання. Зменшення швидкості на 20 % скорочує енергоспоживання на 50 %.
На додаток до економії енергії, ці приводи змінного струму також захищають насос у багатьох різних суднових системах. Надійна робота обладнання підтримується за допомогою спеціальних функцій для насосів, до яких належать вбудовані ПІД-регулятори, виявлення сухого ходу насоса, запуск із ходу, сплячий режим, каскадне керування, виявлення кінця кривої та компенсація витрати.
Через посилення обмежень щодо викидів вихлопних газів часто встановлюються скрубери. Вони діють як пристрої для зниження сірчанокислих оксидів на основних і допоміжних двигунах і котлах, використовуючи воду як середовище для поглинання сірки. З оптимізацією водяних насосів для цих скруберів ідеально впораються приводи VLT® і VACON®.
До інших типових областей застосування, де приводи забезпечують позитивний вплив на роботу насосів, належать такі: баластна вода, трюмна вода, циркуляція, вантаж, пожежогасіння, живильні насоси, змащування й перекачування морської води.
Підвищення надійності та захисту морських сепараторів
Застосування приводів VLT® і VACON® для керування забезпечує надійну роботу сепараторів для трюмної води й кондиціонування палива, а також масляних відцентрових сепараторів. Привод змінного струму забезпечує плавне прискорення, яке захищає і коробку передач, і високошвидкісні підшипники чаші.
Керування за допомогою привода змінного струму забезпечує стійкість до ударних навантажень розряду. У разі збою електроживлення привод може на льоту вловити сепаратор, що обертається, і загальмувати його, не потребуючи при цьому резисторів.
Рішення Danfoss Drives для суднобудування й шельфової індустрії мають найбільшу кількість сертифікатів відповідності від дев’яти наглядових органів: DNV-GL, ABS, Бюро Верітас, Корейський регістр, CCS, RINA, Регістр Ллойда, RMRS і Class NK.
Це забезпечує найкращий вибір приводів для вашої морської сфери застосування.