Оптимізація енергоспоживання в промисловій вентиляції
Приводи змінного струму Danfoss AC для промислової вентиляції пропонують низку переваг, а саме високу точність, зручні інтерфейси користувача, розподілену логіку та низькі експлуатаційні витрати. Керування промисловими вентиляторами за допомогою приводів змінного струму Danfoss дозволяє оптимізувати технологічні процеси та істотно знизити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування.
Приводи змінного струму Danfoss перетворюють значення датчиків динамічного тиску на значення витрати, завдяки чому ви можете налаштувати керування вентилятором на фіксовану витрату або фіксовану диференційну витрату. Таким чином можна підвищити точність регулювання повітряного потоку та скоротити енергоспоживання. Щоб ще більше підвищити рівні керування вентилятором, підключені до вентиляторів приводи можна налаштувати таким чином, щоб вони не працювали в діапазонах частот, де виникає резонанс і пошкоджується система вентиляції або промислове вентиляційне обладнання, наприклад скрубери.
Відмовостійкість для забезпечення безперебійної роботи
Збої в енергопостачанні можуть поставити під загрозу безпеку та продуктивність обладнання. Приводи для насосів і охолоджувачів мають бути надзвичайно надійними та майже нечутливими до перебоїв з енергопостачанням. Для забезпечення такого рівня надійності приводи Danfoss спроектовані таким чином, аби залишатися нечутливими до падінь напруги та навіть короткочасного вимкнення живлення.
Захист установок та операторів
Ви можете гарантувати безпеку персоналу й обладнання, використовуючи функціональні можливості безпеки, вбудовані в приводи, які заощаджують час, кошти та зусилля. У приводи Danfoss, зокрема VLT® HVAC Drive FC 102, інтегровано функцію Safe Torque Off (STO), що дозволяє забезпечити такі рівні безпеки: PL d відповідно до ISO 13849-1 і SIL 2 відповідно до IEC 61508 / IEC 62061. У разі використання в умовах із підвищеними вимогами можлива додаткова установка VLT® Safe Option MCB серії 150. Це зовнішні модулі, що надають такі функції: безпечний зупин 1 (SS1), безпечна обмежена швидкість (SLS), безпечна максимальна швидкість (SMS), керування зовнішніми контакторами, моніторинг і розблокування захисних дверей.
Покращена продуктивність під час обробки повітря
Приводи VLT HVAC Drive та VLT Refrigeration Drive оснащено вбудованим інтелектуальним логічним контролером і чотирма ПІД-контролерами з автоматичним налаштуванням, які керують функціями кондиціонування повітря за допомогою вентиляторів, клапанів и заслінок. Вивільняються прямі цифрові контролери системи керування будівлею, а цінні точки даних зберігаються, що знижує витрати на обробку повітря.
Привод VLT HVAC Drive обробляє логічні правила та вхідні дані від датчиків, реалізуючи функціонал у масштабі реального часу, а також запрограмовані за часом дії. Це надає змогу приводу краще керувати цілою низкою функцій:
- балансування витрати між свіжим і випускним повітрям;
- каскадне регулювання P-PI для керування температурою;
- Контроль обриву ременя. Використовуючи взаємозв’язок між струмом і швидкістю, привод змінного струму може відстежити обрив ременя. Недостатня витрата повітря виявляється миттєво, що надає змогу вжити заходів для скорочення витрат і простоїв.
- робота за розкладом у вихідні та робочі дні;
Надійне приглушення гармонік
У той час як приводи змінного струму підвищують точність, економлять електроенергію та подовжують термін служби установок, вони також створюють гармонійні струми в мережі об’єкту. Якщо не контролювати гармонічні струми, вони можуть негативно впливати на продуктивність і надійність генераторів та іншого обладнання.
Щоб звести до мінімуму перешкоди, компанія Danfoss пропонує експертні поради з приглушення гармонік. Ви можете скористатися нашими знаннями з приглушення гармонік, завантажити програмні інструменти та вибрати найпридатніше рішення з нашого широкого асортименту.