Заощаджуйте енергію завдяки регулюванню швидкості вентиляторів
На тлі зростання тарифів на електроенергію регулювання швидкості обертання електродвигунів виявилось одним із найефективніших заходів зі зниження енергоспоживання. Наприклад, зниження швидкості обертання двигуна на 20 % дає змогу заощадити 50 % енергії. Зниження середньої швидкості на 50 % підвищує економію до 80 %.
Окрім заощадження електроенергії, для вентиляторів вигідні спеціалізовані функції привода, як-от функція пропуску резонансу. Унаслідок цього підвищується комфорт, оскільки виключається робота вентилятора на частотах, на яких виникає шум і можливі пошкодження.
Надійне керування вентилятором надає змогу підтримувати постійний тиск повітря та забезпечує стабільне гігієнічне середовище в зонах виробництва продуктів харчування та напоїв. Керування вентилятором конденсатора забезпечує низку переваг, зокрема зниження витрати холодагента, зменшення скупчення бруду на конденсаторі та можливість використання змінюваного встановленого значення для заощадження електроенергії.
Для середовищ із високими санітарно-гігієнічними вимогами пропонуються приводи Danfoss у корпусах, здатних витримувати щоденну мийку.

Продукція

Міцний та практичний привод FC102 розширює сфери застосування насосів і вентиляторів у системах диспетчеризації будівель і працює просто неба в більшості кліматичних умов.

VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.