Оптимізація випомповувальних насосних установок
Із міркувань безпеки та з метою зниження витрат на численних ділянках видобування віддають перевагу використанню електричних насосних установок, а не традиційних дизельних. Така можливість з’являється, коли поруч із місцем встановлення випомповувальних насосних установок розташовано джерело постачання електроенергії.
Замість дизельного двигуна в електричних насосних установках зазвичай використовується двигун змінного струму та привод для створення потрібної витрати на випомповувальному насосі. Зазвичай початкова вартість електричної насосної установки перевищує вартість дизельної, проте експлуатаційні витрати суттєво нижчі. Більш високі інвестиції на початковому етапі дуже швидко окупаються — часто протягом кількох місяців. Оскільки в електричній системі не потрібно замінювати мастило, як у дизельному двигуні, кожні кількасот годин роботи, а також оплачувати паливо, у тому числі його доставку та послуги персоналу заправних станцій, заощадження на технічному обслуговуванні та експлуатаційних витратах буде ще суттєвішим.
Для випомповування води з відкритих гірських родовищ за допомогою занурювальних насосів приводи Danfoss виконують такі важливі завдання та пропонують наведені нижче переваги для оптимізації продуктивності блоку випомповувального насоса:
- можливість використання насоса меншого діаметру порівняно з прямим під’єднанням;
- контроль рівня води випомповувальних насосів, що надає змогу не використовувати клапани;
- передавання даних на головну станцію за допомогою радіозв’язку або супутника;
- заміна програмного забезпечення через супутниковий зв’язок;
- захист від роботи насоса в суху;
- уникнення витрат на заміну насосів завдяки тому, що діапазон регулювання за допомогою приводів ширше, ніж для клапанів;
- незалежна робота з використанням ПІД-контролера рівня та переходом у режим очікування після того, як буде досягнуто потрібний рівень води. Коли рівень знову підвищується, насос перезапускається без зовнішнього сигналу.
Ще одна перевага приводів змінного струму Danfoss полягає в їх сумісності з усіма типовими технологіями двигунів, зокрема індукційними двигунами, синхронними реактивними двигунами та двигунами на постійних магнітах. Така гнучкість надає змогу оптимізувати систему, використовуючи автомобільні марки й технології, яким ви віддаєте перевагу.
Рішення проблем випомповувальних насосних установок
Загальні проблеми для використання приводів на електричних насосних установках становлять такі чинники:
- обмежений простір. Розмір привода часто впливає на розмір, а отже й на вартість насосної установки, а також на витрати на буріння та облаштування свердловини
- суворе, запилене та часто спекотне середовище, в якому встановлено блок насоса.
Приводи Danfoss відмінно вирішують ці проблеми та широко використовуються у випомповувальних насосних установках на численних ділянках видобутку. Їх компактні корпуси часто надають виробнику можливість мінімізувати розмір і вартість насосної установки. Їх міцна конструкція, розрахована на високі температури довкілля, забезпечує надійну роботу та тривалий термін експлуатації навіть коли їх встановлено на рамі випомповувального насоса на відкритому повітрі в умовах спекотної та вологої атмосфери родовища, де осідає пил від кар’єрних самоскидів, що проїжджають повз кожні кілька хвилин.
Корпуси з класом захисту IP66 можна легко встановлювати на насосних агрегатах різної потужності. Достатньо буде лише козирка для захисту від дощу та сонця. Таке рішення є функціональним, надійним і потребує мінімального рівня обслуговування.