Максимально зручний і енергозберігаючий спосіб обігріву житлових будинків
Для створення комфортних умов і економії енергії система підлогового опалення має бути правильно спроектована, змонтована та містити належні високоякісні компоненти.
Компанія Danfoss пропонує все необхідне для облаштування системи підлогового опалення, що відповідає принципам сталого розвитку. Придатна для застосування будь-де: для опалення й охолодження, для нових будинків або проектів реновації, для приватних чи багатоквартирних будинків.
Як ми можемо вам допомогти
Комфортна тепла підлога Система підлогового опалення забезпечує комфортний обігрів: ваші ноги відчувають приємне тепло, а голова залишається у відносній прохолоді. Більшість людей вважають таку різницю температур найбільш комфортною.
Затишок і енергозбереження Рівномірний і органічний розподіл тепла дозволяє знизити температуру повітря в приміщенні та при цьому й надалі відчувати себе комфортно. Зниження температури повітря в приміщенні на кожен градус дозволяє скоротити споживання енергії на 5 %. Крім того, для системи підлогового опалення не потрібна така ж висока температура теплоносія в подавальному трубопроводі, як для радіаторів, оскільки тепло віддається поверхнею більшої площі. Такі джерела тепла, як газові котли, працюють ефективніше за низьких температур, характерних для підлогового опалення.
Відсутність радіаторів, простота очищення На радіаторах збирається пил, який важко усувати. Система підлогового опалення встановлюється під покриттям підлоги, що значно спрощує прибирання.
Менше пилу в повітрі Завдяки великій площі поверхні обігріву в системі підлогового опалення в приміщенні циркулює менше пилу. Від ґрат нагрітих радіаторів великий обсяг нагрітого повітря йде вгору, захоплюючи за собою й пил.
Висушення вологої підлоги Багатьом відома проблема, коли на підлозі у ванній кімнаті залишається вода. Із системою підлогового опалення вода швидко випаровується, і підлога знову стає сухою та безпечною.
Гідравлічна тепла підлога Danfoss Icon2™
З Icon2™ все відбувається швидше - всього за 9 хвилин!