Електрообігрів для всіх типів підлогового покриття
Електричний обігрів DEVI — це енергоефективне, якісне, надійне й екологічно безпечне рішення з підлогового опалення для вашої оселі. Рішення електрообігріву DEVI з легкістю використовуються при облаштуванні систем комфортного обігріву підлоги та системи повного опалення через підлогу як для новобудов, так і для реконструйованих будинків, а також з можливістю використовувати технологію як мокрого, так і сухого монтажу. Системи електричного кабельного обігріву DEVI забезпечують високий рівень комфорту, надійності та зручності завдяки інтелектуальним системам керування комфортом (терморегулятори DEVIreg™) та створюють тривалий затишок та комфорт відповідно до найвищих стандартів якості.
Cистеми електричного кабельного обігріву DEVI можна використовувати як обігрів для створення комфорту вашої оселі (як додаткове джерело тепла) або як основне джерело тепла(система повного опалення через підлогу)
Система електричного підлогового опалення складається з трьох основних компонентів:
• Нагрівальний елемент (кабель, тонкий нагрівальний мат або нагрівальний елемент для підлоги з ламінату тощо).
• Терморегулятор DEVIreg із датчиками температури повітря та/або температури підлоги.
• Додаткове приладдя.
Тип підлоги: керамічна плитка, натуральний камінь або бетонно-мозаїчна підлога
Керамічна плитка, мармурове, гранітне та бетонно-мозаїчне підлогові покриття є раціональним вибором для облаштування вашої оселі, тому що ці матеріали довговічні, прості в обслуговуванні й майже не зазнають руйнування. Кам’яна підлога має багато переваг. Однак кам’яна підлога без підігріву може викликати дискомфорт.
З іншого боку, холодне кам’яне покриття підлоги з легкістю поєднується з облаштуванням електричного кабельного обігріву. Найчастіше цей матеріал використовується в оздобленні коридору, вітальні. Електричні нагрівальні кабелі або мати DEVI можна розмістити безпосередньо під кам’яною підлогою, керамічною плиткою, що забезпечить затишок та комфорт, а також комфортне перебування без протягів, що особливо важливо при облаштуванні дитячої кімнати.
Тепла підлога DEVI підходить для кам’яних підлог, оскільки вони швидко втрачають тепло. Система підігріву підлоги DEVI рівномірно розподіляє тепло на рівні підлоги по всій площі приміщення, створюючи оптимальну температуру повітря на рівні як ніг, так і голови. Електронні терморегулятори DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Opti дозволяють обмежувати температуру підлоги та керувати нею, задавати необхідні параметри роботи системи так, щоб легко створювати власний мікроклімат вашої оселі, а також заощаджувати кошти. Терморегулятори DEVIreg™ не лише точно регулюють температуру, а й забезпечують максимальну енергоефективність. Результатом є відмінний комфорт і економія. Комфортна температура підлоги залежить від типу покриття. Для плиткової, кам’яної та бетонно-мозаїчної підлоги вона становить 26–29 °C.

Тип підлоги: дерев’яний паркет і ламінат
Деревина — це натуральний матеріал, який стискається або розширюється залежно від температури навколишнього середовища та вологості. Це зумовлює потребу в системі підлогового опалення із м’яким та контрольованим розподілом тепла.
Електронні терморегулятори DEVIreg™ з датчиками температури підлоги є ідеальним варіантом для застосування з дерев’яним покриттям підлоги. Завдяки їм температура в конструкції підлоги завжди відповідатиме допустимому рівню, рекомендованому виробником дерев’яного покриття.
За будь-яких обставин важливо забезпечити хорошу теплоізоляцію підлоги знизу — це дасть змогу досягти максимального комфорту й найбільшої економії.

Тип підлоги: килимове покриття
Килимове покриття є теплим само по собі. Проте підлогу з килимовим покриттям все ж можна підігрівати за допомогою облаштування електричної теплої підлоги DEVI. Електричні нагрівальні кабелі або мати необхідно вкрити шаром плиткового розчину або розчину типу «самовирівнювана підлога» з мінімальною товщиною 6 мм. Це забезпечує належний рівномірний розподіл тепла по поверхні підлоги.
Килими мають легкий теплоізоляційний ефект на підлогове опалення. Це означає, що система підлогового опалення, встановлена під товстим вовняним килимом, може трохи довше реагувати на зміни температури в приміщенні.
Вибираючи тип підлогового покриття, слід враховувати обмеження, зазначені його постачальником.
Ви можете будь-коли звернутися до нас, щоб отримати консультацію стосовно правильного облаштування теплої підлоги у вас вдома (ванна кімната, дитяча, вітальня, кухня, балкон/лоджія тощо). Наша адреса EH@danfoss.com


Простий монтаж
Монтаж електричної теплої підлоги DEVI — це просто. Дізнайтеся, як виконати монтаж нагрівального електричного кабеля DEVIflex™ при облаштуванні теплої підлоги в приміщенні.

Електричні нагрівальні мати DEVImat™
Нагрівальний мат DEVImat™ можна розмістити безпосередньо на поверхні будь-якого старого підлогового покриття й установити в товщі плиткового клею, тож він майже не збільшує висоту підлоги.
Heating Mats
Які існують переваги використання електричної теплої підлоги DEVI для Вашої оселі?
-
Для будь-якого приміщення у вашому домі, як-то дитяча, спальня, коридор, кухня, балкон чи лоджія тощо
-
Для підлогового покриття будь-якого типу, як-то плитка, ковролін, ламінат, натуральний камінь, деревина/паркетна дошка тощо
-
Запобігання ковзанню на мокрій плитці у ванній кімнаті, коридорі або на кухні
-
Електричне опалення DEVI — це вдалий та економічно доцільний вибір для будинків з низьким рівнем енергоспоживання.
-
Приховане невидиме джерело тепла
-
Підлогове опалення з коротким часом/періодом розігріву
-
Висока міцність, надійність і відсутність потреби в обслуговуванні
-
Тривалий термін служби з повною гарантією DEVI на 20 років
Пов’язані товари
Електричне підлогове опалення DEVI
Історії успіху
Бажаєте бути в курсі останніх новин?
Будьте в курсі останніх новин про електричне опалення від DEVI.
Ви отримуватимете важливі новини, інформацію про можливості навчання, корисні поради та рекомендації і багато іншого, що допоможе вам у повсякденній роботі. Щоб приєднатися до нас, потрібно лише перейти за посиланням нижче!