Багатоквартирні будинки, привабливі для жильців
Сучасні технології теплопостачання надають власникам і управителям об’єктів нерухомості багато можливостей для підвищення енергоефективності будівель. Ці можливості можна запроваджувати на етапі будівництва, реконструкції або модернізації будівель.
Компанія Danfoss прагне до того, щоб усі мешканці багатоквартирних будинків могли скористатися всіма перевагами ефективних систем теплопостачання. До цих переваг належать такі: підвищення ефективності інвестицій, скорочення загальних витрат, підвищення рівня комфорту й безпеки та зниження негативного впливу на навколишнє середовище.
Ми пропонуємо різноманітні конструктивні рішення для будь-яких проектів — від реконструкцій до нових будівель.
Під час вибору придатного рішення слід враховувати вимоги користувачів, функціональні вимоги, бюджет і прибутковість інвестицій.
Як ми можемо вам допомогти
Для мешканців будівель
- Прийнятна орендна плата та витрати на комунальні послуги без несподіваних прихованих платежів.
- Гаряча вода для побутових потреб, що відповідає гігієнічним вимогам, у будь-який час.
- Індивідуальні температурні зони — будь-де та будь-коли.
- Сучасне інженерне забезпечення будівель — немає потреби самостійно усувати проблеми.
- Тиха робота системи теплопостачання, усі радіатори забезпечують теплопередачу.
- Сучасна технологія теплопостачання, що не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Для власників будівель
- Стабільний рівень витрат під час планування й реалізації проектів із реновації та нового будівництва.
- Мінімальний обсяг інвестицій зі швидкою окупністю.
- Тривале збереження цінності об’єктів: їх легко здати в оренду або продати.
- Відсутність потреби брати проби на наявність бактерії легіонели.
- Задоволеність орендарів: відсутність скарг на шум чи недостатній нагрів окремих радіаторів.
- Надійна технологія теплопостачання — проста експлуатація та процедура виставлення рахунків.


EvoFlat: контролюйте витрати на енергоресурси
Концепція квартирних теплових пунктів EvoFlat компанії Danfoss являє собою систему, що передбачає встановлення в усіх квартирах теплових пунктів, які отримують енергію від централізованого джерела. У складі цих установок зазвичай є компактний пластинчастий теплообмінник для миттєвого подавання гарячої води в потрібний момент, а також клапан регулювання перепаду тиску для контролю потоку теплової енергії до радіаторів орендаторів.
На сторінку виробів

Модернізація системи опалення в багатоквартирних будинках
Дізнайтеся про системи Danfoss для модернізації багатоквартирних будинків.
Дізнатися більше