Увімкніть комфорт з електричною теплою підлогою
Почувайтеся комфортно, як тільки встаєте з ліжка, круглий рік. З електричною теплою підлогою DEVI ви можете підвищити комфорт і насолодитися затишком у вашому домі. Монтаж простий та економічно вигідний, а терморегулятор - інтелектуальний та інтуїтивно зрозумілий, тож вмикайте комфорт.
Make it easy, make it DEVI
Заощаджуйте простір, час та витрати на встановлення. З DEVI ви отримуєте перевірену систему, яка спрощує роботу проектувальників, монтажників та користувачів.
Проектування будинку - це просто, тому що вам не потрібно турбуватися про труби та насоси для опалення. Монтаж простий, тому що ви отримуєте гнучку систему, з якою швидко і просто працювати. А користуватися системою легко, тому що ви отримуєте інтуїтивно зрозуміле керування і швидкий час прогріву.
Функції та переваги
-
Підходить для будь-якої кімнати у вашому домі
-
Підходить для більшості типів підлогового покриття
-
Запобігає ковзанню на мокрій плитці у ванній кімнаті або на кухні
-
Електричне опалення - хороший вибір для будинків з низьким споживанням енергії
-
Невидиме джерело тепла
-
Швидке реагування на нагрівання підлоги
-
Висока довговічність і відсутність необхідності в обслуговуванні
-
Тривалий термін служби з 20-річною повною гарантією
Майбутнє за електрикою
Відповідно до вимог законодавства, електричне опалення тепер можна використовувати в різних сферах. DEVI пропонує вам енергоефективні рішення для обігріву, які відповідають стандартам EcoDesign. Завдяки відсутності технічного обслуговування, тривалому терміну служби та повній 20-річній гарантії, майбутнє дійсно за електрикою.
Отримайте перевагу в будь-якому типі проекту
Ви будуєте новий будинок або реконструюєте існуючий? В будь-якому випадку, DEVI спрощує проектування та монтаж вашого проекту.
Рішення DEVI можна використовувати як в якості основного джерела тепла, так і в якості додаткового джерела тепла для комфортного обігріву. Ви можете легко встановити їх у будь-якому приміщенні на будь-якому типі підлоги.

Дотик або поворот - і ваша оселя відчуває себе ідеальною
Єдина видима частина системи DEVI також є найкрасивішою. Завдяки нашому асортименту терморегуляторів ви можете вибрати той, який ідеально підійде для вашої оселі. Кожен з них простий та інтуїтивно зрозумілий у використанні та оснащений інтелектуальними функціями.
Відкрийте інтуїтивне керування
Відкрийте для себе найпростіші рішення на ринку
Система складається з трьох основних компонентів: Нагрівальні елементи (кабель, тонкий нагрівальний мат або нагрівальний елемент), терморегулятор з датчиками температури повітря або підлоги та аксесуари. Всі продукти розроблені та виготовлені відповідно до найвищих стандартів якості.
Монтаж DEVI? Це просто
Системи електричного кабельного обігріву DEVI легко встановлюються і не потребують особливого обслуговування. Щоб зробити його ще простішим, ми підготували низку рекомендацій, які слід враховувати при роботі з нашою продукцією.
Історії успіху
Найчастіші запитання
Електричне опалення
Що таке повне опалення?
Повне опалення, яке також називають основним опаленням, означає, що електрична тепла підлога використовується як єдине джерело тепла в будинку. Електрична тепла підлога - це ефективна система опалення, яка може легко обігріти ваш будинок як єдине джерело тепла. Електрична система загального опалення призначена для покриття загальних тепловтрат і забезпечення повного опалення.
Зазвичай нагрівальні кабелі DEVIflex™ для внутрішнього застосування укладаються в нижній частині шару стяжки товщиною не менше 3 см.
Чи існують обмеження на те, які меблі я можу розмістити над системою теплої підлоги?
Підлогове опалення ґрунтується на тому, що тепло постійно виділяється на всій площі зони нагріву. Якщо його обмежити, це може призвести до виникнення "зон перегріву" і, в гіршому випадку, до зміни кольору підлоги. Такі речі, як крісла-мішки, матраци, покладені прямо на підлогу, можуть спричинити проблеми. Будь-який предмет, який дозволяє повітрю рухатися під ним, є нормальним, наприклад стаціонарні меблі на ніжках більше 3см.
Скільки часу потрібно системі опалення, щоб прогрітися?
Це залежить від різних факторів, таких як:
- Яка система була встановлена і де (в плидковий клей, чи товсту стяжку)?
- Тип матеріалу покриття підлоги, що під підлогою та наявність теплоізолятору?
- Глибина залягання кабелю?
Час прогріву може становити наприклад від 30 хвилин для нагрівального мату, розміщеного під плиткою в хорошою теплоізоляцією підлоги, чи до 5-7 (або більше) годин для системи з кабелем в товстій стяжці без теплоізолятору на грунті.
Обігрів ванної кімнати
Do I need to change the flooring when I want to install an electric floor heating in my bathroom?
An easy and clean solution such as a heating mat gives you possibility to leave an old floor without removing it and creating unnecessary mess. The thought of broken up floors and craftsmen running in and out of the house used to be enough for most people to simply drop the idea of having their feet and floors heated.
Today, there is no need to shiver when thinking about floor heating. You are able to get a warm floor without going through the expenses, dirt, and fuss of having to break up the old floor.
The heating mat is only between 2.3 mm and 4 mm thick, depending on type. It can therefore easily be fitted directly on to your existing floor, whether it is concrete, timber or even an old tiled or terrazzo surface, without needing to cut up the existing floor construction.
The heating mat is installed within the thickness of the tile adhesives and, therefore, adds no significant height to the floor level. Consequently, there should be no need to reduce door heights, raise skirting boards, etc.
Electric Heating Installation
Який тип плиткового клею/суміші для вирівнювання/затирки ви рекомендуєте?
Порадьтеся з вашим плиточником.
Наявність елктричного кабельного обігріву ніяк не впливає на несучі характеристики підлоги.
Якої товщини повинен бути шар плиткового клею/вирівнюючої суміші?
Клейовий шар повинен бути достатньо товстим, щоб покрити кабелі товщиною 4-5 мм.
Клейовий шар повинен відповідати діючим будівельним нормам.
Через який час після укладання плитки можна буде увімкнути систему електричного кабельного підігріву?
Ми рекомендуємо дати клею висохнути/затвердіти природним шляхом і дотримуватися рекомендацій виробника. Занадто раннє ввімкнення системи теплої підлоги може призвести до пошкодження підлоги (до порушення технології висихання).
Через який час після укладання стяжки можна буде увімкнути систему електричного кабельного підігріву?
Рекомендується, щоб будь-яка стяжка затверділа природним чином, і це також залежить від її товщини. Як правило, це час від моменту укладання стяжки до моменту повного набору міцності стяжкою. Дивіться рекомендації виробника стяжки.
Монтаж - необхідна потужність
Необхідна теплова потужність може становити від 40 до 150 Вт/м². Вона повинна базуватися на детальному розрахунку тепловтрат приміщення у Вт/м², виконаному проектувальником, інженером-консультантом або місцевим представництвом DEVI / Danfoss, а також призначення системи.
Наступним кроком є визначення площі підлоги, що обігрівається. Це означає, що від загальної площі приміщення необхідно відняти площу, зайняту стаціонарними меблями без ніжок, ваннами, туалетами тощо. Для забезпечення оптимального рішення опалювальної системи загальну розрахункову потужність слід збільшити приблизно на 30%.
Тепер необхідну потужність можна знайти за формулою тепло [Вт/м²] = 1,3 х площа приміщення х розрахункова потужність на квадратний метр.
Монтаж - привіконні зони
Локально потужність може бути дещо вищою, наприклад, перед великими вікнами. Ці зони створюються за рахунок зменшення відстані між кабелями.
Вартість
Скільки коштує електрична тепла підлога?
Вартість залежить від розміру приміщення, наявної площі обігріву, а також від того, чи буде система використовуватися як єдине джерело опалення або як тепла підлога.
Для ванної кімнати площею 5 м² з душовою кабіною зазвичай потрібен нагрівальний мат площею 4 м² і терморегулятор DEVIreg™. Для визначення загальної потреби в опаленні зверніться до партнера DEVI / Danfoss Електроопалення у вашому регіоні.
Електрична тепла підлога зазвичай коштує дешевше, ніж будь-яка інша традиційна система опалення. Загальне правило: чим більша площа установки, тим нижча ціна системи за квадратний метр.
Безпека
What about electromagnetic fields?
DEVI / Danfoss electric floor heating is a safe solution. It is approved for use in houses, apartments and other facilities.
Safety is ensured by the high quality, reliable cable construction, and installation in accordance to building standards. The heating conductor is insulated first by a layer of insulation, and then surrounded by a screen that is earthed. Finally, it is protected by an outer layer of insulation.
The heating mat is water resistant, and features a safety screen under the outer sheath, which is connected to the electricity ground connection. Electric Heating system by Danfoss floor heating is manufactured according to the international IEC standards, ensuring that the customer is protected by the authoritative standards.
Безпека - Електромагнітні поля
В останні кілька років спостерігається підвищена увага до магнітних полів. Електромагнітне випромінювання від кабельної нагрівальної системи DEVI більш ніж у 100 разів менша за зопустимі норми жорстких європейських стандартів.
Безпека - Вимірювання
У таблиці нижче наведено результати вимірювань напруженості магнітних полів в електричних нагрівальних кабелях у підлозі та інших електроприладах, що часто використовуються.
| Unit | Distance | Value | Distance | Value |
| DEVIflex®DSIG | 6cm | 16µT | 100cm | 0.8µT |
| DEVIflex®DTIP | 6cm | 0.04µT | 100cm | 0.04µT |
| DEVIflex®DSVF | 6cm | 5.5µT | 100cm | 0.16µT |
| DEVIflex®DTVF | 6cm | 0.4µT | 100cm | 0.2µT |
| Flourecent lamp, 40 watt | 6cm | 73.2µT | 30cm | 3.3µT |
| Transformer, 12V/25 watt | 6cm | 35.1µT | 30cm | 0.7µT |
| PC, in front of screen | 6cm | 0.9µT | 30cm | 0.1µT |
| Shaver rechargeable | 6cm | 940µT | 30cm | 44µT |
| Refrigerator, 160 watt | 6cm | 1.1µT | 30cm | 0.2µT |
| Clock-radio | 6cm | 11.4µT | 30cm | 0.6µT |
As the table shows, the strength of the magnetic field around the heating cable is at the same level or lower as other electric appliances.
Усунення несправностей та підтримка
Система не нагрівається. Що робити?
Є кілька причин, чому це може статися:
- Перевірте, чи є живлення (напруга) на терморегуляторі.
- Переконайтеся, що терморегулятор працює.
- Перевірте налаштування терморегулятора.
- Перевірте цілісність і опір нагрівальної системи.
Ці перевірки повинен виконувати кваліфікований спеціаліст
Чи можемо ми викликати технічного спеціаліста DEVI, щоб він оглянув систему?
Так, ми рекомендуємо звертатися до авторизованих сервісних центрів DEVI, які допоможуть вам знайти будь-яку несправність і усунути її. Зв'яжіться з нами, і ми порекомендуємо вам найближчого фахівця.
Навчальні матеріали

Відвідайте наш Навчальний Центр
Ви технічний спеціаліст або проектувальник, який працює з електричним опаленням? Відкрийте для себе наші шість електронних уроків з практичними посібниками та інформацією на навчальному порталі Danfoss. Все доступно безкоштовно та за запитом.
Дізнатися більше про навчання Danfoss learning
Відеозаписи
DEVI – a system that complies with EcoDesign
The open window function and low standby consumption will offer users comfort with minimum stress on wallet. So, homeowners will get a futureproof solution that ensures optimum energy utilization.
How to reach the best effect with DEVIflex
In this animation we'll show you how to reach the best effect of your cable heating system with most comfortable temperature on the floor surface considering DEVIflex cable to cable distance, output per square meter and cable installation depth.
How to install DEVIflex
DEVIflex™ is a high-performance, flexible electrical heating cable that conforms to the M2 requirements of the tough IEC 60800:2009 standard. The DEVIflex™ product programme is wide with cables available for many different applications.
Зв’яжіться з нами
Новини. Підпишіться на нашу розсилку!
Отримуйте останні новини, важливі оновлення, можливості для навчання, корисні поради та підказки, а також багато іншого, що полегшить вашу щоденну роботу.
Знайти дистриб'ютора
Тут ви можете знайти найближчі до вас торгові точки DEVI
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами для технічної підтримки