Підніміть комфорт і надійність на нові висоти
Оскільки внаслідок урбанізації зростає поверховість будівель та все більше людей похилого віку потребують комфортних умов життя, ключовими параметрами під час проектування сучасних ліфтів та ескалаторів стають легкість і швидкість доступу, високий рівень комфорту та енергоефективність. На цю галузь впливають навіть любителі гострих відчуттів, які прагнуть підкорювати ще більші висоти на гірськолижних курортах.
Впровадивши у свою систему приводи змінного струму Danfoss, розроблені спеціально для підйомників та ескалаторів, ви можете розраховувати на плавну, безшумну та безпечну роботу, а також синергію витрат. Наші вироби забезпечують легке та зручне регулювання швидкості та оптимізацію ефективності обладнання в будівлях промислового призначення, житлових будинках і виробничих майданчиках по цілому світу. При цьому ви можете мати справу лише з одним постачальником, оскільки, окрім приводів змінного струму, компанія Danfoss пропонує рішення для систем автоматизації будівель, які вже використовуються майже в кожній будівлі, супермаркеті, промисловому підприємстві в багатьох країнах світу.
Тягові ліфти й ескалатори
Це найпоширеніші типи ліфтів та ескалаторів. Маневрування кабіною здійснюється за рахунок прокручування тросів у блоковій системі, а вирівнювання навантаження здійснюється за допомогою противаги. Точне керування високоефективним двигуном із використанням привода змінного струму забезпечує потрібну плавність під час руху. Завдяки функціям, розробленим спеціально для ліфтів, приводи змінного струму легко інтегруються в нові ліфти або застосовуються для модернізації існуючих установок.
Застосування приводів змінного струму в ескалаторах надає змогу забезпечити холостий хід на низькій швидкості та роботу на повній швидкості з плавним прискоренням та вповільненням. Висока ефективність і безвідмовна експлуатація гарантують тривалий термін служби. Перевагою як для нового обладнання, так і для існуючих установок є більш низька вартість володіння.
Гідравлічні ліфти
Гідравлічні ліфти, які також широко використовуються, оснащені поршнями, які пересувають кабіну вздовж напрямних. У разі використання приводів змінного струму гідравлічний насос приводиться в дію залежно від реальної потреби потужності з найменшими втратами. Мастило для гідравлічних систем не нагрівається до високих температур, і ліфт може здійснювати необмежену кількість циклів на добу з коротшим часом циклу та дуже високим ККД. За рахунок того, що в конструкції немає охолоджувачів мастила та система кондиціонування повітря працює з меншим навантаженням, енергозберігання перевищує 50 %, а загальне заощадження коштів може сягати 75 %. Модернізацію наявного ліфта шляхом інтеграції приводів змінного струму можна здійснити за кілька годин.
Продукція

Привод LD302 працює в системах із відкритим або замкнутим контуром і є придатним для застосування в ліфтах із канатним і гідравлічним приводом.

VLT® Привод AutomationDrive FC 301 / FC 302 призначено для регулювання швидкості шляхом зміни частоти обертання всіх асинхронних двигунів і двигунів на постійних магнітах. Він випускається в стандартній версії (FC 301) та вдосконаленій версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), оснащеній додатковими функціями.