Пізні весняні заморозки є однією з найбільших проблем, з якою стикаються виноградарі. Без обігріву лози можуть отримати значні пошкодження суцвіть (до 50 відсотків), тоді як лози, що обігріваються, мають значно кращий захист від втрати або пошкодження врожаю, завдяки чому досягається зменшення втрат приблизно до 13–20 відсотків.
Електричний обігрів DEVI вирішує проблему захисту виноградних лоз від заморозків за допомогою енергоефективних систем нагрівальних кабелів. Захист виноградників від замерзання — це раціональне рішення для забезпечення екологічно чистого майбутнього за рахунок низького енергоспоживання в період заморозків, що дає змогу зберегти до 87 відсотків врожаю. Захист виноградників від замерзання є ідеальним рішенням для виноградника будь-якого розміру.
Нагрівальні кабелі монтуються й закріплюються на металевому дроті, протягнутому вздовж виноградних кущів.
Керування системою здійснюється автоматично за допомогою датчиків температури, підключених до регулятора.
Асортимент продукції для систем електричного обігріву, призначених для захисту виноградників від замерзання, складається з трьох основних компонентів:
• нагрівальний елемент — нагрівальний кабель із постійною потужністю або саморегулювальний нагрівальний кабель
• терморегулятор із датчиком температури або терморегулятор із датчиками температури та вологості
• фіксуючі елементи та приладдя
Більшість кабелів виготовляються як готові до використання нагрівальні елементи певної довжини зі з’єднувальним кабелем живлення (холодний кінець) і герметичними з’єднаннями (з’єднувальні муфти або кінцеві наконечники). Діапазон лінійної потужності нагрівальних кабелів для захисту виноградників від замерзання зазвичай становить від 10 до 20 Вт/м (ват на погонний метр).
Для вибору оптимального рішення необхідно:
- урахувати географічне положення виноградника й коливання температури, щоб вибрати відповідне значення потужності на один метр
- зазначити довжину кожного ряду лози
- звернутися за адресою EH@danfoss.com для отримання технічної підтримки
Переваги рішень електрообігріву DEVI
-
Енергоефективне та економічно доцільне рішення на основі електричних нагрівальних кабельних систем DEVI
-
Простий, швидкий та надійний монтаж
-
Індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта з урахуванням площі виноградника й кількості рядів
-
Підтверджений високий ефект збереження лози порівняно з іншими наявними методами
-
Раціональне рішення для забезпечення екологічно чистого господарювання за рахунок низького енергоспоживання в період заморозків
Пов’язані товари
Відеозаписи


Бажаєте бути в курсі останніх новин?
Будьте в курсі останніх новин про електричне опалення від DEVI.
Ви отримуватимете важливі новини, інформацію про можливості навчання, корисні поради та рекомендації і багато іншого, що допоможе вам у повсякденній роботі. Щоб приєднатися до нас, потрібно лише перейти за посиланням нижче!