Електричний обігрів DEVI для стадіонів
Ігрова поверхня професійних і міжнародних стадіонів має відповідати дуже високим стандартам. Важливо виключити ризик скасування матчів, зокрема через погані погодні умови, як-от злива, снігопад або ожеледиця. Згідно з технічними рекомендаціями та вимогами FIFA (5-те видання, пункт 4.2): «(..) У регіонах із холодним кліматом ігрове поле слід обладнати підземною системою обігріву, щоб запобігти його замерзанню в екстремальних зимових умовах».
Системи електричного обігріву підтримують температуру землі на належному рівні та забезпечують належну якість ігрового поля протягом усього сезону. Ми пропонуємо широкий асортимент нагрівальних кабелів/матів і терморегуляторів DEVIreg™ для облаштування систем електрообігріву на футбольних полях та інших спортивних майданчиках.
Ми маємо значний досвід у створенні рішень електричного кабельного обігріву стадіонів, які використовуються для проведення футбольних матчів, а також змагань із легкої атлетики та багатьох інших видів спорту. Наші рішення ідеально підходять як для натуральної , так і для штучної трави.
Більшість сучасних спортивних арен — це багатофункціональні будівлі, в яких можна проводити спортивні змагання та масові культурні заходи незалежно від погодних умов і з великою кількістю глядачів. Найбільший виклик полягає в підтриманні ідеальних умов на полі під час будь-яких змагань, а також за складних погодних умов і, в деяких ситуаціях, під час інших заходів, які проводяться на полі.
Прокладені або вкопані рішення електричного обігріву, підключені до наявної електромережі та задіяні, коли на полі немає гравців, забезпечують більше, ніж захист від замерзання.
У багатьох випадках електричний підігрів поля є універсальним рішенням для стадіонів. Таке енергоефективне рішення захищає спортивні поля від негативних наслідків морозів і снігопадів у зимовий період. Обігрів поля також стимулює ріст і відновлення натурального трав’яного покриття, дозволяє подовжити період використання поля на декілька місяців. Усе це забезпечує кращу якість поля й дає змогу подовжити ігровий сезон незалежно від пори року та географічного розташування.
Головними аргументами на користь електричного обігріву є простота і зручність експлуатації порівняно з іншими рішеннями, для належного функціонування яких потрібно більше механічного обладнання і при цьому існує ризик виникнення несправності через погодні умови.
Наші системи для відтавання спортивних майданчиків складаються з нагрівальних кабелів або матів, регуляторів і монтажного приладдя. Терморегулятори DEVIreg™з датчиками забезпечують досягнення оптимальних результатів за мінімального споживання енергії.
Безпека для здоров’я
На спортивних аренах необхідно створити безпечний і здоровий мікроклімат як для спортсменів, так і для глядачів. Приводи змінного струму Danfoss забезпечують подачу свіжого повітря в будівлі й оптимальну температуру, щоб спортсмени могли зосередитися і виступити якнайкраще.
Основні характеристики й переваги електричного кабельного обігріву DEVI:
-
Підвищує безпеку гравців на полі°
-
Запобігає замерзанню поля
-
Подовжує тривалість використання поля та робить його доступним для гри раніше
-
Рішення відповідає вимогам міжнародних стандартів
-
Швидкий монтаж, автономна робота системи та відсутність потреби в технічному обслуговуванні
Пов’язані товари
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Бажаєте бути в курсі останніх новин?
Будьте в курсі останніх новин про електричне опалення від DEVI.
Ви отримуватимете важливі новини, інформацію про можливості навчання, корисні поради та рекомендації і багато іншого, що допоможе вам у повсякденній роботі. Щоб приєднатися до нас, потрібно лише перейти за посиланням нижче!