Віддалене керування електронними контролерами серій ECL 310 і Apex 20 можливе за допомогою трьох різних систем SCADA:
– Система керування енергоспоживанням (DECS) виробництва Danfoss із доступом через Інтернет для систем опалення. Ця система встановлюється локально й автоматично налаштовує свій користувацький інтерфейс і функції для підтримки застосування в контролері.
– Сервер OPC, сумісний із більшістю клієнтів SCADA, дозволяє швидко підключити й настроїти контролер серії ECL для використання в якості одного з пристроїв у системі. Підтримує протоколи обміну даними в мережі Modbus, а також спеціальні алгоритми читання/записування для збільшення пропускної здатності каналу передавання даних до контролера й від нього.
– Додаток ECL із доступом через Інтернет для сервісного персоналу призначено для спрощення обслуговування та виконання пуску й налагодження системи. За допомогою додатка встановлюється зв’язок з одним або кількома контролерами серії ECL 310, після чого можна віддалено виконувати моніторинг і керування з комп’ютера або додатка для смартфона.