Вебінари Danfoss
Спеціально для вас ми провели серію вебінарів присвячених холодильній тематиці. Усі вебінари ми записали та ви маєте можливість отримати до них доступ навіть не бравши в них участь.
Ви маєте унікальну можливість подивитися запис вебінарів.
Підвищуйте свою кваліфікацію. Дивиться вебінари. Становіться більш обізнаними. Будьте разом з Danfoss.
Записи вебінарів

Ref Tools - новий цифровий застосунок Danfoss. Де? Як? Коли? використовувати
- Які застосунки були інтегровані в Ref Tools?
- Приклади та особливості використання Ref Tools
- Сесія запитань та відповідей

Контроль рівня робочого середовища в холодопостачанні - новітнє рішення від Danfoss
- Індикація рівня рідини у різних холодильних системах
- Дизайн і типи виконань
- Особливості та переваги такого рішення

СО2 - основний холодоагент в магазинобудуванні. На прикладі переходу до СО2 найбільшої торгової мережі (46 об'єктів, 2013-2019)
- СО2 - основний холодоагент;
- Результати впровадження СО2 в магазинобудування;
- Приклад переходу до СО2 найбільшої торгової мережі (46 об'єктів, 2013-2019)

Рішення Danfoss для холодильних систем на СО2
- Огляд компонентів для СО2;
- Рішення для невеликих систем СО2;
- Системи з мульти ежектором.

Сучасні схеми СО2 установок для комерційного і торговельного холоду
- Чому обирають СО2 в якості холодоагента?
- Каскадна та транскритична системи на СО2;
- Особливості побудови СО2 систем;
- СО2 компоненти Данфосс.

Мікроканальні теплообмінники Danfoss MCHE
- Огляд продукції;
- Переваги та особливості;
- Стандартні продукти;
- Основні застосування.

Практична схемотехніка, ключові характеристики холодильних систем
• Схемні рішення
• Особливості при проектуванні
• Розширення лінійки продуктів від Данфосс

Поршневі компресори Данфосс для холодильних застосувань MTZ, NTZ
- Огляд;
- Технічні аспекти;
- Конструктивні елементи;
- Застосування з холодоагентами з низьким ПГП;
- Підбір в Coolselector2.

Нові продукти Данфосс, зміни модельного ряду та дизайну
- Зміни в продуктах Данфосс;
- Нові вироби, які з’явились за останній рік;
- Напрямки майбутнього розвитку продукції.

Програма підбору теплообмінників Danfoss Hexact
- Як правильно використовувати програму підбора теплообмінників Hexact;
- Основний функціонал;
- Підбір оптимальних продуктів для різних холодильних застосувань.

Coolselector®2 опис, робота, приклади використання, останні оновлення.
- Принципи використання програмного забезпечення Coolselector®2;
- Детальна інформація про можливості, технічні особливості програмного забезпечення;
- Варіанти його використання.

Новий контролер AK-CC 55 для управління випарником з імпульсним ЕРВ
- Версії контролера;
- Апаратна частина, підключення та застосування;
- Виносні дисплеї;
- Енергозберігаючі функції;
- Системна інтеграція;
- Підключення за допомогою AK-CC55 Connect.

Агрегати Danfoss. Розрахунок та підбір за допомогою Coolselector.
- EcoDesign 2018;
- Огляд агрегатів серії OptymaTM;
- Мікроканальний конденсатор;
- Підбір в Coolselector2.

Мікропластинчаті паянні теплообмінники Danfoss MPHE
- Огляд модельного ряду мікропластинчастих паяних теплообмінників Danfoss MPHE;
- Особливості і переваги теплообмінників Danfoss MPHE.

Регульовані компресори, інтеграція в холодильні системи
- Регульований компресор, вигоди і переваги;
- Типові застосування;
- Особливості проектування, експлуатації та обслуговування;
- Інтеграція регульованого компресора;
- Ресурси і необхідні кроки при застосуванні.
Приєднуйтесь до наших вебінарів у три простих кроки