• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

СEO Danfoss на конференції МЕА у Версалі закликає міністрів змінити політичний наратив і визначити пріоритетом впровадження політики енергоефективності

понеділок, 12 червня 2023 р.

Кім Фаузінґ наголошує на енергоефективності як на ключовому інструменті для стримування попиту на енергію, забезпечення енергетичної безпеки та пом’якшення кліматичних змін, але зазначає, що її продовжують ігнорувати в наративі net zero.

Президент і CEO Danfoss Кім Фаузінґ (Kim Fausing) закликав світових міністрів енергетики та клімату докладати більше зусиль для впровадження та реалізації політики енергоефективності як основного інструменту стримування попиту на енергію, забезпечення енергетичної безпеки та пом’якшення кліматичних змін.

Виступаючи на 8-й щорічній Глобальній конференції з енергоефективності Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у Версалі (Франція) Фаузінґ розповів про прогрес, досягнутий за рік після конференції в Сондерборзі (Данія), де було прийнято Сондерборзький план дій.

Кім Фаузінґ сказав: «Рік тому в Сондерборзі ми беззаперечно довели, що цінність зменшення попиту на енергію разом зі збільшенням пропозиції є важливим, але недооціненим компонентом енергетичного переходу. І ми продемонстрували, що це також корисно для бізнесу, адже більшість рішень мають термін окупності менше ніж 3 роки. Насправді доктор Фатіх Біроль навіть назвав Сондерборг світовою столицею енергоефективності. Це, звичайно, був переломний момент, але зараз не час відпочивати. Скоріше настав час впровадження, виконання та подальших заходів щодо енергоефективності та продуктивності машин».

Попри те, що глобальний прогрес у сфері енергоефективності досяг 2,2% у 2022 році, що вдвічі перевищує середній показник за попередні п’ять років, це все ще далеко від 4%, необхідних щорічно в період 2020-2030 років для досягнення світом кліматичних цілей Паризької угоди. Світовий попит на енергію зріс на 1% у 2022 році. За словами МЕА, без прогресу в енергоефективності він був би майже втричі вищим.

Фаузінґ підкреслив, що імпульс для створення нових джерел енергії продовжує пригнічувати зусилля зі зниження попиту за допомогою заходів з енергоефективності, і закликав до оновлення наративу щодо енергоефективності. Представляючи концепцію «енергоефективності 2.0», він сказав, що це набагато більше, ніж просто скорочення попиту, і вона стане ще більш важливою з прискоренням переходу на чисту енергію. Світ потребує цифрових рішень, таких як IoT та AI, щоб створити гнучкість, яка знадобиться нашим енергетичним системам, оскільки частка відновлюваних джерел енергії зростатиме.

Фаузінґ сказав: «МЕА справедливо назвало це десятиліття десятиліттям дій. Енергоефективність 2.0 передбачає використання електрифікації та галузевої інтеграції для ефективнішого використання нашої енергії, відповідності пропозиції та попиту. Ми знаємо, що надлишок тепла – від супермаркетів, центрів обробки даних, промисловості, очисних споруд – в ЄС відповідає загальній потребі в енергії для гарячої води в житлових будівлях і будівлях сфери обслуговування. Однак він здебільшого не використовується. Простіше кажучи, без енергоефективності не буде декарбонізованого майбутнього».

 

Звіт МЕА можна прочитати тут:

Енергоефективність - десятиліття дій

Дивіться пряму трансляцію заходу МЕА тут:

8-а щорічна глобальна конференція з енергоефективності