Upoznajte novi Danfoss radijatorski set i osvojite vredan poklon

utorak, 12. septembar 2023.

Zaboravite na prosečno, jer stiže nešto vrhunsko! Danfoss Vam predstavlja novi radijatorski set koji će unaprediti vaše iskustvo grejanja. Od 15. septembra, ovaj fantastičan proizvod je dostupan u prodajnim objektima Dominga, a uz njega dolazi i šansa za osvajanje vrednog poklona.

Osvojite Besplatan Radijatorski Set!

Akcija je jednostavna - prilikom kupovine 10 termostatskih radijatorskih setova u prodavnicama Dominga, dobićete 1 set potpuno besplatno. To nije sve! Prvih 30 potrošača koji kupe 30 termostatskih radijatorskih setova (model 015G5305) dobiće na poklon Danfoss instalatersku torbu. Akcija traje od 15. septembra pa sve do 1. decembra 2023.

Danfoss Regus™ - Izbor Vredan Pažnje

Novi Danfoss radijatorski set dolazi sa termostatskom glavom punjenom tečnošću koja je robustna, jednostavna za upotrebu i pouzdana. Ova glava je idealna za projekte masovne stanogradnje gde su potrebna ekonomična rešenja bez kompromisa po pitanju performansi i kvaliteta. Danfoss je pripremio poseban 3-elementni set koji uključuje sve što vam je potrebno za uštedu energije i efikasnu regulaciju vašeg sistema grejanja. Set sadrži termostatski radijatorski ventil koji je u skladu sa EN215 standardima i opremljen predregulacijom koja omogućava Danfoss Regus™ termostatskim glavama da pruže svoj maksimum. Takođe, radijatorski ventili su opremljeni gumicama na konusima koje olakšavaju proces ugradnje.

Karakteristike Nove Serije:

  • Danfoss kvalitet: Danfoss se oslanja na svoje bogato iskustvo i stručnost kako bi postavio nove standarde i ponudio najnaprednije termostatske glave. Razvoj je fokusiran na korisnike i postizanje najviših standarda u pogledu preciznosti u regulaciji.
  • Revolucionarno podešavanje: Taktilno podešavanje omogućava korisnicima precizno podešavanje temperature na svakih 0,5 °C, što dovodi do jednostavne uštede energije. Zaštitne varijante termostatskih glava takođe su visoke preciznosti, što ih izdvaja od konkurencije.
  • Jednostavna instalacija: Danfoss klik-veza omogućava brzu, bezbednu i alat-free instalaciju.
  • Moderan beli dizajn: Novi radijatorski set dolazi u modernom belom dizajnu koji će se savršeno uklopiti u svaki prostor.

Danfoss ostaje odan svojim cenjenim kupcima i partnerima, pružajući tehničku podršku i visokokvalitetne proizvode. Za više informacija o ovoj akciji kontaktirajte svog Doming prodavca ili svratite u najbliže Doming prodajno mesto. Danfoss Regus™ je vaš pouzdan izbor za efikasno i udobno grejanje.

 

;