Danfoss na Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH 2023

utorak, 28. novembar 2023.

Danfoss najavljuje učešće na 54. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,koja se održava 6–8. decembra 2023. u Hali 4 Beogradskog sajma. 

Učešće predstavlja sjajnu priliku da se povežemo sa posetiocima koji dele istu viziju prema održivosti, energetskoj efikasnosti i pametnim rešenjima.

Na štandu broj 96 možete doživeti najnovije inovacije koje Danfoss Climate Solutions ima da ponudi.

Ulaz je slobodan uz registraciju

Izložbu možete posetiti prema sledećoj satnici:

6. decembar 9:00 - 18:00h

7. decembar 9:00 - 18:00h

8. decembar 9:00 - 16:00h 

Upoznajte novu generaciju radijatorskih termostatskih glava Tilde

NovoCon S/M – Smart digitalni aktuator za AB-QM ventile DN40 – DN10

Danfoss Leanheat® – Rešenje za sisteme daljinskog grejanja

Danfoss Ally® – Bežični sistem za pametne kuće

Dynamic Valve™ - Dinamički radijatorski ventili

ETS Colibry – Elektro ekspanzioni ventil kontinualnog dejstva

AKV 10P – Elektro ekspanzioni ventil ON/OFF dejstva

AK-CC 55 – Kontroler isparivača

ICF 20-6 – Blok ventil za industrijske aplikacije

EKE 100 - Nov efikasan i fleksibilan asortiman regulatora pregrevanja i upravljanja ventila

Senzori pritiska i temperature

Elektromagnetni ventili

Presostati i termostati

 

Očekujte da naši stručnjaci budu na raspolaganju za razgovor, pružanje informacija i deljenje stručnih saveta. Radujemo se susretu sa Vama i razmeni ideja na ovom uzbudljivom događaju.

Vaš Danfoss Tim!

Saznajte više