iC7-Automation je sada fleksibilniji nego ikada. Sada možete da optimizujete sistem na bolji način sa komunikacionim protokolom preko softvera, integrisanog OPC UA i kompatibilnosti sa svim vrstama motora.
Novi komunikacioni protokol? Nema potrebe za dodatnim hardverom
Sada možete da promenite aplikaciju ili komunikacioni protokol na vašem frekventnom pretvaraču bez promene hardvera. To vam daje najviši stepen fleksibilnosti uređaja.
Za lakše prilagođavanje, samo dodajte licencu u frekventni pretvarač na terenu. Na primer, ako ste prvobitno kupili frekventni pretvarač opremljen Modbus TCP-om, kasnije možete da naručite PROFINET RT licencu (136S1002), dodate je postojećem frekventnom pretvaraču i neometano nastavite da koristite uređaj. Ova svestranost osigurava prilagodljivost na osnovu operativnih potreba.
Dostupne licence za aplikacije i komunikacione protokole:
iC7-Automation optimizuje rad bilo koje vrste motora: za one koji žele da ispune najviše standarde efikasnosti, kompatibilnost sa indukcionim motorima, motorima sa trajnim magnetima i sinhronim reluktantnim motorima iC7 uređaj daje ultimativnu fleksibilnost.
Zamena motora je brza i ekonomična sa ponovnim podešavanjem koje traje nekoliko sekundi, bez potrebe za zamenom pretvarača.
Otkrijte najnovije funkcije proizvoda, ažuriranja softvera i usluga kompanije Danfoss Drives.
Ovde možete da istražite tehničke vesti o frekventnim pretvaračima (VFD), pretvaračima snage i drugim tehnologijama pretvarača.