Danfoss na Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH 2022

ponedeljak, 14. novembar 2022.

Posetite naš štand broj 5 na vodećoj manifestaciji iz oblasti KGH sa 53 godine tradicije. Upoznajte predstavnika Danfoss Climate Solutions tima na događaju koji nudi široke mogućnosti, ukoliko ste zainteresovani za oblast KGH,  održivi i  pametni razvoj, energetska efikasnost, pametne gradove, dekarbonizacija i još mnogu interesantnih tema 53 Međunarodni kongres i izložba o KGH je pravo mesto za vas.

Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH održa će se u Belexpocentru u Beogradu, od 30. novembra do 2. decembra 2022. godine.

Sajam je otvoren za posetioce prema sledećoj satnici:

30.11 od 9:00 - 18:00h

1.12. od 9:00 - 18:00h

2.12. od 9:00 - 16:00h

Posebno izdvajamo iz kongresnog programa četvrtak, 1. decembar

11.00–13.00 h Sesija 4. Forum: Poboljšanje energetske efikasnosti u novim tehnologijama hlađenja pogodnim za očuvanje klimatskih uslova i ozonskog omotača

Predavanja: EFIKASNOST RAZLIČITIH SISTEMA ZA HLAĐENJE I NJIHOVA ISPLATIVOST

Carsten Dahlgaard, Danfoss  i

UTICAJ ODVAJAČA NEKONDENZIBILNIH GASOVA NA RAD AMONIJAČNE RASHLADNE INSTALACIJE

Aleksa MANDIĆ, Uroš MILOVANČEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Vladimir Beljanski, Danfoss Srbija, Milena OTOVIĆ, Vladimir ČERNICIN, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Pozivamo Vas da se registrujete, pripremili smo za vas nove materijale uskoro više o tome.

Radujemo se vašoj poseti i očekujemo vas u što većem broju!

Vaš Danfoss Climate Solutions Tim!

;