• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Predstavljamo naslednjo generacijo modulacijskih pogonov AME 110NL(X)

ponedeljek, 07. april 2025

Z veseljem objavljamo izdajo naših novih modulacijskih pogonov AME 110NL(X) za tlačno neodvisne regulacijske ventile AB-QM 4.0. Novi pogoni so bistveno nadgrajeni in zasnovani za izboljšanje delovanja in učinkovitosti hidravličnih HVAC sistemov. Ti napredni pogoni nadomeščajo obstoječa modela AME 110NL(X) in AME 120NL ter prinašajo množico novih funkcij in izboljšav, prilagojenih za izpolnjevanje razvijajočih se potreb na trgu.

Modulacijski pogoni AME 110NL(X) so zasnovani tako, da zagotavljajo visoko natančno regulacijo za tlačno neodvisne regulacijske ventile AB-QM 4.0 (PICV) v območju DN 15-32. Ena od izjemnih izboljšav je vgrajen digitalni koračni motor. Ima 15-krat višjo ločljivost 4000 položajev v celotnem hodu ventila v primerjavi s svojim predhodnikom, ki ima ločljivost 256 korakov To zagotavlja neprimerljivo natančnost in nadzor v aplikacijah HVAC. 

Tehnično novi pogoni prinašajo več pomembnih izboljšav. Stopnja IP je bila nadgrajena z IP42 na IP54, kar zagotavlja boljšo vodoodpornost in omogoča namestitev v katero koli smer. Pogoni podpirajo tudi napajalnike 24 V AC in DC, s samodejnim zaznavanjem vrste napajanja. Hitrost je zdaj nastavljiva na 3 ali 12 s/mm. Poleg tega imajo pogoni napredno elektronsko kalibracijo in zaznavanje giba ventila, kar zagotavlja optimalno delovanje in enostavno nastavitev.

Za več podrobnosti raziščite interaktivno infografiko:

Z novim AME 110NL(X) lahko izkoristite:

  • Visoko natančen nadzor: digitalni koračni motor zagotavlja natančno pozicioniranje z ločljivostjo 1.000 korakov na milimeter nad gibom pretočnega ventila AB-QM 4.0, s čimer se izboljša krmilna zmogljivost ventilov AB-QM. Rezultat tega je optimalna regulacija pretoka in izboljšana učinkovitost sistema. 
  • Izboljšana vzdržljivost: izboljšana ocena IP54 zagotavlja robustno zaščito pred vdorom vode, zaradi česar je pogon primeren za širši razpon okolij in orientacij namestitve.
  • Energetska učinkovitost: pogoni AME 110NL(X) pomagajo znižati skupne stroške energije. V kombinaciji z visokonatančnim hidravličnim uravnoteženjem in nadzorom pretokov v celotnem sistemu AB-QM 4.0 to prispeva k bolj okolju prijaznemu in trajnostnemu delovanju stavbe.
  • Napredna kalibracija: pogoni imajo elektronsko kalibracijo in zaznavanje giba ventila, kar zagotavlja dosledno delovanje in poenostavlja postopek nastavitve. Samodejna kalibracijska rutina ob vsakem vklopu poveča zanesljivost in natančnost ter prihrani delovni čas in stroške v primeru izpada električne energije.
  • Uporabniku prijazne lastnosti: pogoni imajo štiri LED lučke, ki se vse uporabljajo kot vidni indikatorji položaja. Poleg tega lahko dve od teh LED-diod zasvetita tudi oranžno ali rdeče za označevanje opozoril ali alarmov, kar zagotavlja jasne in takojšnje povratne informacije o stanju delovanja. Harmonizirani kabli brez halogenov, ki so na voljo v dolžinah 1,5, 2,5 in 5 metrov, poenostavljajo namestitev in vzdrževanje.
  • Vsestranska združljivost: AME 110NL(X) je zasnovan tako, da je popolnoma združljiv z obstoječimi ventili AB-QM 4.0 (DN 15-32) kot tudi prejšnjo generacijo ventilov AB-QM (DN 10-32), kar zagotavlja brezhibno integracijo in združljivost s starejšimi modeli ventilov in pogonov. 

Novi modulacijski pogoni AME 110NL(X), ki so popolnoma skladni z RoHS, predstavljajo pomemben napredek v tehnologiji krmiljenja HVAC, saj ponujajo visoko natančnost, izboljšano vzdržljivost in energetsko učinkovitost. Prepričani smo, da bodo ti novi pogoni za naše visokonatančne ventile AB-QM 4.0 PICV izpolnili in presegli vaša pričakovanja ter zagotovili zanesljiv in natančen nadzor za vaše gradbene projekte. 

Kombinacija pogonov AME 110NL(X) in ventilov AB-QM 4.0 PICV je priporočena rešitev za zahtevano izvedbo »aktivnega nadzora porabe energije«, zagotovljenega prek BACS v zgradbah, kot je navedeno v standardu EN ISO 52120-1. Ta standard podpira prenovljeno Direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EPBD), katere namen je zmanjšati porabo energije v evropskih zgradbah. Več si lahko preberete v naši beli knjigi. 

Za več Danfossovih posodobitev in inovacij ostanite z nami, saj nadaljujemo z načrtovanjem jutrišnjih rešitev za boljši in učinkovitejši svet.