iC7-Automation je zdaj bolj prilagodljiv kot kdaj koli prej. Zdaj lahko še bolje optimirate sistem s komunikacijskim vodilom prek programske opreme, integriranega protokola OPC UA in združljivosti z vsemi tehnologijami motorjev.
Novo komunikacijsko vodilo? Strojna oprema ni potrebna
Zdaj lahko spremenite aplikacijo ali komunikacijsko vodilo na frekvenčnem pretvorniku, ne da bi zamenjali strojno opremo. To vam zagotavlja največjo prilagodljivost frekvenčnega pretvornika.
Za enostavno prilagoditev preprosto dodajte licenco na frekvenčni pretvornik na terenu. Če ste na primer prvotno kupili frekvenčni pretvornik, opremljen s protokolom Modbus TCP, lahko pozneje naročite licenco PROFINET RT (136S1002), jo dodate obstoječemu frekvenčnemu pretvorniku in uporabite kot frekvenčni pretvornik PROFINET. Ta vsestranskost zagotavlja prilagodljivost na podlagi operativnih potreb.
Možnosti prilagajanja:
- 136S1100 Motion (OS701)
- 136S1002 PROFINET RT (OS7PR)
- 136S1004 Modbus/TCP (OS7MT)
- 136S1003 EtherNet/IP (OS7IP)
- 136S1005 EtherCAT (OS7EC)
- 136S1006 OPC UA (OS7UC)
iC7-Automation optimizira vsako tehnologijo motorja za tiste, ki želijo izpolniti najvišje standarde učinkovitosti. Zagotavlja združljivost z asinhronskimi motorji, motorji s trajnimi magneti (PM) in sinhronimi reluktančnimi motorji. Naknadna vgradnja motorja je hitra in stroškovno učinkovita s ponovnim zagonom v nekaj sekundah in brez potrebe po zamenjavi frekvenčnega pretvornika.
Kaj je novega v svetu frekvenčnih pretvornikov?

Odkrijte najnovejše funkcije izdelkov ter posodobitve programske opreme in servisa za frekvenčni pretvornik Danfoss. Tukaj lahko raziščete tehnične novice o frekvenčnih pretvornikih s spremenljivo frekvenco (frekvenčni pretvorniki), napajalnih pretvornikih in drugih pogonskih tehnologijah.
Related products
Prihaja kmalu ...
Prihaja kmalu ...