SERBIA: Înființată în 2006, Terra Production doo Indjija este prima și singura fabrică de umplere cu contract pentru băuturi nealcoolice și produse cu conținut redus de alcool din Serbia. Pe parcursul a aproape două decenii, compania și-a construit reputația în ceea ce privește siguranța, calitatea și flexibilitatea - furnizând o gamă largă de băuturi, de la bere și băuturi răcoritoare la sucuri și vin. Pe măsură ce cererea de servicii de umplere a contractelor a continuat să crească, Terra Production a trebuit să se extindă dincolo de limitele capacității sale existente. Compania și-a stabilit un obiectiv ambițios: creșterea producției anuale cu peste 50%, asigurând în același timp operațiuni eficiente din punct de vedere energetic, sustenabilitate și fiabilitate pe termen lung.
Întregul proiect pentru noua linie de umplere a fost încredințat integratorului de sisteme, care a ales echipamentele Danfoss ca standard verificat în industria alimentară și a băuturilor. Pentru noi, a fost esențial să reducem numărul de tipuri de convertizoare de frecvență pentru o configurare mai ușoară și, de asemenea, să minimizăm numărul de ajustări de format pe linie. De când linia a fost instalată în martie anul acesta, încă ne perfecționăm partea tehnologică, iar rezultatele complete ale implementării noii linii vor fi vizibile în perioada următoare.

Provocarea: Cererea în creștere depășește capacitatea existentă
Linia de umplere a Terra Production a atins capacitatea maximă de 120 de milioane de litri pe an. Având în vedere creșterea cererii clienților, compania a trebuit să asigure o nouă linie scalabilă care să poată crește capacitatea fără a compromite calitatea, siguranța sau eficiența. Viziunea conducerii nu a fost doar de a satisface cererea actuală, ci și de a asigura operațiunile viitorului. Aceasta a însemnat adoptarea tehnologiilor de ultimă oră, integrarea protocoalelor avansate de siguranță și alegerea soluțiilor care contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la creșterea durabilă.

Soluția: linie la cheie cu 40 de convertizoare de frecvență iC7 de ultimă generație
Pentru această extindere ambițioasă, Terra Production a încheiat un parteneriat cu Trasing DOO Stalać, un integrator de sisteme sârb cu 40 de ani de experiență în manipularea materialelor și în industria alimentară și a băuturilor. Trasing a proiectat și livrat o linie de umplere la cheie care combină eficiența, flexibilitatea și cele mai recente standarde din industrie.

În centrul noii linii se află 40 de convertizoare de frecvență Danfoss iC7, furnizate de INDAS DOO Novi Sad, distribuitorul autorizat Danfoss din Serbia. Lansată pe piață cu doar un an înainte, seria iC7 reprezintă o nouă generație de convertizoare de frecvență care oferă performanțe remarcabile în ceea ce privește fiabilitatea, precizia și caracteristicile de siguranță încorporate.
Acest proiect a marcat, de asemenea, o etapă importantă: prima instalare a convertizoarelor de frecvență Danfoss iC7 în regiunea Adriatică. Dincolo de eficiența producției, seria iC7 susține optimizarea energetică, permițând companiei Terra Production să-și reducă la minimum amprenta de mediu, în timp ce îndeplinește obiectivele ambițioase de capacitate.

Fiecare decizie pe care o luăm începe cu nevoile și ambițiile clienților noștri. Având peste 40 de ani de experiență ca integrator de sisteme în diverse industrii, în special în industria alimentară și a băuturilor, înțelegem importanța selectării echipamentului potrivit. Pentru acest proiect, a fost esențial să se utilizeze cele mai recente produse care să se alinieze cu tehnologiile viitoare, transformând fiecare realizare într-o oportunitate de inovare și îmbunătățire continuă.

În calitate de partener de vânzări și service de lungă durată al Danfoss în Serbia, acest proiect ne-a permis să oferim clientului nostru cel mai avansat convertizor de frecvență de pe piață, convertizorul de frecvență iC7, introdus doar anul trecut. Deși linia a intrat în funcțiune abia în martie 2025, ne așteptăm la rezultate puternice în lunile următoare, iar această instalație va servi ca referință excelentă pentru alți clienți din regiune.

Rezultatul: de la 120M la 200M litri: producția redefinită
De la punerea în funcț iuni, noua linie a dus la amplificarea capacității anuale a Terra Production cu 70% - de la 120 milioane de litri la 180-200 milioane de litri, în funcție de tipul de produs.
Rezultatele timpurii demonstrează nu numai creșterea randamentului, ci și o fiabilitate îmbunătățită și economii semnificative de timp în operațiuni. Reglarea fină a procesului este în curs de desfășurare, dar beneficiile pe termen lung sunt deja clare: Terra Production este acum mai bine poziționată pentru a satisface cererea tot mai mare a clienților, pentru a reduce consumul de energie și pentru a asigura o producție sustenabilă.
Prin alegerea convertizoarelor de frecvență Danfoss iC7, Terra Production a asigurat o soluție pregătită pentru viitor, care echilibrează creșterea cu sustenabilitatea, își consolidează poziția pe piață și stabilește noi standarde pentru producția de băuturi în regiune.

Ideea noastră a fost să oferim convertizoare de frecvență (VFD) durabile, care să funcționeze într-un mod eficient din punct de vedere energetic și, mai presus de toate, fiabil pe întreaga durată de service a benzii transportoare.

Produse instalate
Aveți nevoie de mai mult timp de funcționare și control motor de precizie?
iC7-Automation este un convertizor de frecvență extrem de flexibil, conceput pentru aplicații industriale solicitante.
Aflați mai multe despre iC7-Automation

Aplicații asociate
Mai multe studii de caz

SERBIA: Cu o nouă linie de umplere acționată de convertizoarele de frecvență Danfoss iC7, Terra Production și-a amplificat capacitatea anuală cu 70%. Rezultatele timpurii demonstrează că Terra Production este acum mai bine poziționată pentru a satisface cererea în creștere a clienților, a reduce consumul de energie și a asigura o producție sustenabilă.