Bine ați venit pe platforma Danfoss Icon2™ Expert
Această platformă este destinată exclusiv instalatorilor profesioniști. În calitate de membru al Icon2™ Expert Group, veți fi primii care v orprimi informații despre sistemul de control zonal Danfoss Icon2™ pentru încălzire și răcire prin pardoseală.
Prezentare game Icon2™
Noutăți

Sistemul de încălzire prin pardoseală Danfoss Icon2TM vă oferă posibilitatea de a controla furnizarea căldurii în două moduri: ON/OFF sau PWM+. Suntem bucuroși să vă explicăm diferența dintre cele două și avantajele și dezavantajele acestora.

Sunt disponibile două actualizări: aplicația Danfoss Icon2™ 1.3.3 și versiunea firmware Icon2™ 1.60.

În special pentru proiectele de construcții noi: „autocolant” static din hârtie (fără lipici) cu link către un videoclip pentru demontarea corectă a termostatelor încastrate Icon2TM.
Instrument de selecție
Selecție simplă a produselor
Utilizați instrumentul nostru de selecție digitală la îndemână pentru a ști exact de ce aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră.
Diagrame de conectare

Descărcați diagramele de cablare pentru Mitsubishi Electro Ecodan.


Descărcați diagramele de cablare pentru Panasonic Aquarea.


Descărcați diagramele de cablare pentru Vaillant VWL.
Documentație
EPD sau declarații de mediu ale produselor
Prin aceste documente EPD, vă oferim dvs. și clienților dvs. transparență totală cu privire la impactul produselor noastre asupra mediului și vă asigurăm că alegeți produse care respectă mediul.
Colecție: Mai inteligent cu Icon2™

Încălzirea unei încăperi pe baza temperaturii podelei. Acest lucru este posibil și cu Icon2™.

Lucrați la o instalație cu mai multe controlere Icon2™? Acest ghid vă va ajuta să începeți.

Vedeți rapid ce produse Icon2™ sunt potrivite pentru a înlocui tehnologia de încălzire prin pardoseală Icon™ existentă
Colecție: Discover Icon2™

Descoperiți toate sfaturile și trucurile și exemplele de aplicații în acest manual tehnic. Asigurați instalarea perfectă a Danfoss Icon2™.

Această broșură vă oferă o prezentare generală rapidă a sistemului Danfoss Icon2™.

Icon2™ funcționează perfect cu alte produse inteligente de încălzire Danfoss. Descoperiți posibilitățile.
Locuitorii din Annie M.G. Schmidt Avenue sunt mulțumiți de noile dispozitive de control al temperaturii
Casele au avut inițial un sistem wireless pentru încălzirea și răcirea prin pardoseală, dar în timp au apărut probleme. În cele din urmă, Danfoss Icon2™ a oferit soluția.
Formare profesională

Danfoss oferă o serie de sesiuni de instruire în Bucuresti pentru noul sistem de încălzire și răcire prin pardoseală Icon2™.
În timpul acestor sesiuni de instruire de 2,5 ore, expertul nostru Danfoss va discuta în detaliu despre sistemul Icon2™. Printre altele, veți afla ce produse Icon2™ puteți utiliza pentru a asambla un sistem. De asemenea, veți afla totul despre conectarea electrică și punerea în funcțiune a sistemului.

Acest program de curs online, care durează aproximativ 40 de minute, vă oferă o introducere în elementele de bază ale Icon2™. Acesta completează în mod ideal webinarul cu același titlu.
În timpul cursului, veți descoperi ce produse Icon2™ sunt necesare pentru a asambla un sistem. De asemenea, veți obține informații despre conexiunea electrică și pașii pentru punerea în funcțiune a sistemului.

În acest webinar YouTube care durează doar 30 de minute, expertul nostru vă va învăța elementele de bază ale sistemului Danfoss Icon2™.
Ați terminat webinarul și doriți să învățați mai mult? Atunci înscrieți-vă la unul dintre cursurile noastre de formare sau începeți cursul online.
FAQ
Am nevoie de un controler principal Basic sau Advanced?
Există două tipuri de controlere: versiunea de bază și cea avansată. Principala diferență este în software, nu în hardware. De fapt, ambele controlere au aceleași conexiuni pentru electricitate.
Controlerul principal Basic este potrivit în special pentru încălzirea prin pardoseală. Îl puteți utiliza și pentru răcirea pardoselii într-o aplicație simplă, dar atunci trebuie să aveți un contact fără potențial de la o pompă de căldură care să comute controlerul principal pe răcire.
Regulatorul Advanced este mult mai versatil. Acesta vă permite să controlați atât încălzirea prin pardoseală, cât și răcirea. De exemplu, poate controla pompa de căldură atât pentru încălzire, cât și pentru răcire. Acest lucru se face prin două semnale separate pentru încălzire și răcire. Controlerul Advanced este util și pentru sistemele colective din complexele de apartamente cu sisteme cu 3 sau 4 țevi, pe care le vedeți adesea în clădirile mari.
Dacă aveți mai multe controlere pentru un sistem mare de încălzire prin pardoseală, aveți nevoie doar de un singur controler Advanced. Celelalte controlere pot fi versiunea Basic și le puteți conecta pur și simplu între ele.
Cum conectați pompa de căldură la controler?
Dacă doriți să încălziți și să răciți cu încălzirea prin pardoseală, există două moduri de a conecta pompa de căldură la controlerul principal Icon2.
Prima modalitate este ca pompa de căldură însăși să decidă dacă trebuie să încălzească sau să răcească. Acest lucru se datorează faptului că pompa de căldură are un semnal special care indică momentul în care sistemul trece în modul de răcire.
Dar aveți grijă: pentru a comuta controlerul principal Icon2, trebuie să utilizați întotdeauna un contact special. Acesta se numește „contact fără potențial”. De fapt, unele pompe de căldură dau un semnal de 230V. În acest caz, trebuie să utilizați un releu între pompa de căldură și controlerul principal Icon2. Acest lucru asigură faptul că tensiunea de 230V nu ajunge direct la Icon2, deoarece acest lucru ar cauza funcționarea defectuoasă a controlerului principal.
A doua modalitate este ca controlerul principal Icon2 să controleze pompa de căldură în sine. Sistemul poate controla astfel pompa de căldură atât pentru încălzire, cât și pentru răcire. Acest lucru este realizat prin două semnale separate: unul pentru încălzire și unul pentru răcire. Puteți vedea un exemplu în acest sens în aplicația 05 din Manualul tehnic Icon2. Puteți vedea că utilizați un releu suplimentar, astfel încât să aveți două contacte separate fără potențial disponibile pentru a controla pompa de căldură.
De ce termostatul nu afișează un simbol de încălzire sau răcire?
Există mai multe motive pentru care s-ar putea să nu vedeți un fulg de zăpadă chiar dacă doriți să răciți.
Un motiv ar putea fi acela că controlerul principal Icon2 nu este încă setat corespunzător pentru răcirea prin podea. Sau poate că funcția de răcire de pe termostat a fost dezactivată.
Dacă setările sunt corecte pentru răcirea prin podea, este posibil ca sistemul să aștepte un timp înainte de a începe răcirea. Acest lucru se datorează faptului că sistemul dorește să evite răcirea imediat după ce tocmai s-a încălzit. Astfel, poate dura ceva timp, uneori până la 6 ore.
În timpul acestei perioade de așteptare, veți vedea, de asemenea, lumina verde de deasupra distribuitorului de pe controlerul principal pulsând.
Când trece Icon2 la răcire?
Danfoss Icon trece automat la răcire atunci când sunt îndeplinite aceste condiții:
- Temperatura din camera de zi este cu mai mult de 2 grade mai mare decât temperatura setată de dvs. timp de mai mult de 6 ore.
- În timpul acestor 6 ore, nu este nevoie de căldură în alte încăperi.
De ce există o perioadă de așteptare de 6 ore?
Perioada de așteptare de 6 ore asigură faptul că sistemul nu comută între încălzire și răcire prea des, în special la începutul și la sfârșitul sezonului. Acest lucru vă împiedică să consumați energie în mod inutil și să aveți astfel costuri nejustificat de mari.
Când și cum se resetează un termostat?
Resetați termostatul Icon2 numai dacă sunteți instalator și doriți să reconectați termostatul la controlerul principal Icon2. Resetarea termostatului îl deconectează de la controlerul principal. Acesta nu va funcționa din nou până când nu veți urma din nou procedura de instalare.
Acesta este modul de resetare a termostatului:
Apăsați simbolurile săgeților de pe ecran în același timp și pentru un timp, săgețile pe care le utilizați în mod normal pentru a seta temperatura în sus sau în jos. Dacă nu vedeți săgețile, apăsați doar acolo unde le vedeți în mod normal.
Țineți apăsate săgețile până când pe afișaj apare „RESET ALL”. Confirmați resetarea prin apăsarea căpușei din partea dreaptă a ecranului.
Când și cum se resetează un controler principal Icon2?
Resetați controlerul principal Icon2 numai dacă observați după instalare că ați ales setări greșite. În manualul tehnic Icon2 puteți vedea exact ce aplicații puteți seta. De asemenea, este posibil să doriți să resetați controlerul principal doar pentru că vi se pare că aceasta este cea mai rapidă modalitate de a reseta totul.
Dacă resetați controlerul principal, nu uitați să resetați și termostatele. Acest lucru este necesar dacă doriți să le reconectați la controlerul principal Icon2.
Acesta este modul de resetare a controlerului principal:
Țineți apăsate ambele butoane de pe controlerul principal până când luminile încep să clipească. Apoi eliberați butoanele. Controlerul se va reseta acum singur. Veți vedea că LED-urile de ieșire ale motoarelor se mișcă de la stânga la dreapta.
Cum se demontează un termostat ascuns?
Asigurați-vă întotdeauna că termostatul principal Icon2 este scos din priză înainte de a începe.
Demontarea termostatului ascuns Icon2 trebuie făcută cu mare atenție. Puteți face acest lucru numai cu placa specială de demontare pe care ați primit-o împreună cu termostatul. Aceasta este o placă metalică subțire.
Pentru a demonta afișajul, plasați cu atenție placa între afișaj și rama capacului. Apoi, rotiți cu grijă afișajul puțin câte puțin. Alternați placa: plasați-o mai întâi pe partea stângă și apoi pe partea dreaptă a afișajului. În acest fel, scoateți-l încet.
Cum se îmbunătățește acoperirea wireless?
Există două modalități de a îmbunătăți raza de acțiune wireless a sistemului Icon2: cu un repetor sau cu o antenă.
- Repetitor ZigBee
Repetitorul ZigBee Danfoss Icon2™ ajută la realizarea unei conexiuni mai puternice între termostate și controlerul principal. Acest repetor amplifică semnalul astfel încât termostatele să poată comunica mai bine cu controlerul principal. - Antena
Dacă controlerul principal Icon2™ se află într-un dulap, puteți utiliza o antenă externă. Pe partea dreaptă a controlerului principal Icon2 sunt două conectori de antenă.
Conexiunea superioară este pentru antena care îmbunătățește comunicarea dintre controlerul principal și termostatele fără fir. Conexiunea inferioară este pentru antena care îmbunătățește comunicarea dintre controlerul principal și un gateway Ally. Acest lucru vă permite să controlați temperatura din casa dvs. în interior și în exterior.
Poate un utilizator final să controleze sistemul Icon2 cu ajutorul unei aplicații?
Da, sistemul Icon2 poate fi conectat fără fir la Ally Gateway, care poate fi achiziționat separat. Ally Gateway este o cutie mică pe care o conectați la routerul de internet al casei dvs. cu un cablu.
Un sfat important atunci când vă conectați sistemul Icon2 la Ally Gateway este să vă asigurați mai întâi că totul funcționează corect. Aceasta înseamnă că trebuie să conectați complet sistemul Icon2, să îl configurați și să vă asigurați că totul funcționează înainte de a-l conecta la Ally Gateway. Așadar, asigurați-vă că toate termostatele sunt deja conectate la controlerul principal Icon2 înainte de a începe conectarea.
Ce pot face dacă termostatul indică NET ERR?
Dacă primiți un mesaj de eroare NET ERR, primul lucru pe care trebuie să îl verificați este dacă aveți un termostat cu fir sau fără fir. Pot exista cauze diferite pentru ambele tipuri de termostate.
Cu termostatele fără fir, puteți verifica următoarele lucruri:
- Interferențe cauzate de obstacole: Semnalele wireless sunt de fapt unde electromagnetice care pot fi atenuate de lucruri precum obiecte metalice, pereți groși sau alte lucruri care blochează semnalul. Imaginați-vă că trasați o linie între termostat și controlerul principal Icon2 și vedeți dacă există ceva în cale, mai ales dacă trece prin mai mulți pereți.
- Controlerul principal Icon2 este oprit: Este posibil ca controlerul principal să nu funcționeze deoarece ștecherul este scos sau este rupt.
- Resetarea controlerului principal: Dacă cineva a resetat controlerul principal, este posibil ca toate setările și conexiunile la termostate să fi fost pierdute.
- Termostatul nu este încă înregistrat la controlerul principal. Dacă doriți să înregistrați din nou termostatul, acesta trebuie mai întâi resetat.
În cazul termostatelor cu fir, cauzele pot fi ușor diferite:
- Interferențe datorate interferențelor electromagnetice (EMI): Uneori, alte cabluri, cum ar fi cablurile de alimentare, pot interfera cu semnalul. Verificați dacă nu există alte cabluri în apropiere care să stea în calea cablului de date al termostatului.
- Controlerul principal a fost resetat: La fel ca în cazul termostatelor fără fir, este posibil ca controlerul principal să fi fost resetat și, prin urmare, să fi pierdut conexiunea la termostate.
- Termostatul nu este încă înregistrat la controlerul principal. Dacă doriți să înregistrați din nou termostatul, acesta trebuie mai întâi resetat.
Pot limita temperatura minimă și maximă reglabilă a camerei?
Puteți seta temperatura minimă și maximă pe termostat prin intermediul meniului. Iată cum să faceți acest lucru:
Faceți clic pe termostat și țineți apăsată săgeata din colțul din stânga sus. Așteptați până când „ME1” apare pe ecran. Confirmați acest lucru cu semnul de bifare.
Acum puteți seta temperatura minimă și maximă. După ce ați făcut acest lucru, confirmați din nou cu semnul de bifare.
Pentru a ieși din meniu, apăsați săgeata pentru a merge înapoi, până când veți vedea din nou temperatura normală.
Ce actuatoare termice pot conecta la controlerul principal Icon2?
Sistemul Icon2 are o autodiagnosticare inteligentă care poate verifica dacă motoarele conectate funcționează corect. Este important să utilizați numai motoare Danfoss pentru ca autodiagnosticul să poată funcționa corect.
Controlerul principal Icon2 are 15 ieșiri de motor care vă permit să controlați motoare de 230V. Danfoss are două motoare pe care le puteți utiliza:
- Motorul termic TWA-K 230V NC cu conexiune M30 pentru supape și colectoare de încălzire prin pardoseală. Acest motor are numărul de comandă 088H3142.
- Motorul termic TWA-A 230V NC este un alt motor pe care îl puteți utiliza pentru supapele Danfoss și colectoarele de încălzire prin pardoseală. Acesta are numărul de comandă 088H3112.
Dacă aveți deja un sistem cu motoare de 24V și doriți să îl înlocuiți cu sistemul Icon2, puteți utiliza un transformator special încorporat. Cu ajutorul acestuia puteți converti ieșirile motoarelor de 230V ale controlerului principal Icon2 în ieșiri ale motoarelor de 24V. Acest transformator are numărul de comandă 088U2140.
Am ales aplicația greșită la punerea în funcțiune. Cum rezolv această problemă?
Dacă ați ales din greșeală o setare greșită în timpul instalării, o puteți remedia prin resetarea regulatorului principal și a tuturor termostatelor. Dacă aveți, de asemenea, controlere suplimentare într-un sistem mai mare, acestea și termostatele trebuie, de asemenea, să fie resetate. Apoi va trebui să resetați complet sistemul și să alegeți aplicația potrivită. Puteți găsi informații despre aplicații în Manualul tehnic Icon2.
Pot împerechea termostate wireless pentru radiatoare cu Icon2?
Nu puteți conecta termostatul fără fir pentru radiatoare Ally direct la controlerul principal Icon2. Aveți întotdeauna nevoie de Ally Gateway. Aceasta este o cutie mică pe care o conectați cu un cablu la routerul de internet al casei dvs.
Ally Gateway este punctul central al sistemului dumneavoastră Icon2 și al butoanelor termostatului wireless Ally. Ambele produse se conectează fără fir la Ally Gateway.
Există un releu wireless pentru cererea de căldură?
Da, modulul Ally™ Relay este un releu fără fir. Dacă temperatura dintr-o cameră scade sub temperatura setată, modulul Ally™ Relay poate trimite un semnal pompei de căldură sau boilerului dvs. pentru a face ceva. Vă rugăm să rețineți următoarele:
- Asigurați-vă că există suficient volum și debit în sistemul de încălzire, astfel încât sistemul să funcționeze corect și fără defecțiuni.
- Aveți întotdeauna nevoie de un Ally Gateway, deoarece modulul Ally™ Relay nu poate fi conectat direct la controlerul principal Icon2.
Feedback
Aveți o întrebare (tehnică), doriți să vă împărtășiți experiența cu produsele noastre Icon2TM, aveți un lider de proiect sau doriți să programați o instruire de grup? Completați formularul prin intermediul butonului și vom face tot posibilul să vă răspundem cât mai curând posibil.
Formular de feedback