România în prim‑plan: O poveste de succes
Nimic nu se compară cu experimentarea directă a inovației! De aceea, echipele noastre de vânzări și suport tehnic din întreaga Europă s-au reunit în sute de întâlniri cu clienții, prezentând concret ceea ce NeoCharge poate aduce pe piață.
În România, turneul NeoCharge a oferit deja o săptămână întreagă de demonstrații live și sesiuni personalizate, înainte de a continua în Bulgaria. Evenimentul a reunit peste 60 de profesioniști din sectorul refrigerării, într-o atmosferă plină de energie și dialoguri consistente. Experiența practică le-a oferit participanților perspective noi, cunoștințe aplicate și o viziune clară asupra modului în care NeoCharge poate transforma activitatea lor.
Potrivit lui Viorel Buiuc, Director Tehnic la Beijer Ref România:
„Prezentările și demonstrațiile au fost extrem de valoroase, ajutându-ne să înțelegem cu adevărat cele mai noi soluții Danfoss. Capacitatea NeoCharge de a reduce cantitatea de agent frigorific și de a crește eficiența deschide oportunități interesante pentru proiectele noastre viitoare.”
Cornel Petre, Director Service la Frigotehnica, a adăugat:
„NeoCharge poate reduce încărcarea cu amoniac cu până la 50%, poate aduce economii semnificative de energie și permite extinderea sistemului fără a crește cantitatea de agent frigorific. Se instalează ușor atât în sisteme noi, cât și în cele modernizate, iar deși investiția inițială este mai mare, beneficiile în eficiență, siguranță și flexibilitate îl fac o alegere inteligentă. Demonstrația live a arătat clar principiul de funcționare, iar Danfoss rămâne un partener de încredere pentru soluții de refrigerare inovatoare, sigure și eficiente din punct de vedere energetic.”
Această combinație de inovație, aplicare practică și interacțiune directă a transformat oprirea din România într-un exemplu puternic despre cum turneul inspiră schimbarea și deschide noi oportunități pentru viitorul refrigerării.
Dar povestea nu se oprește aici. Turneul NeoCharge își continuă parcursul prin Europa și va rămâne o prioritate strategică pentru Danfoss și în 2026, aducând inovație, inspirație și rezultate concrete tot mai multor clienți, săptămână de săptămână. Nu rata ocazia de a face parte din această experiență!
Rezervă-ți demonstrația NeoCharge prin formularul de mai jos, alătură-te călătoriei și descoperă ce îți poate oferi.
Turneul NeoCharge: Inovația care vine la tine
Am lansat turneul NeoCharge pentru a oferi clienților o experiență fără întreruperi în descoperirea inovației noastre, aducând-o direct la birourile lor, la sediile distribuitorilor sau chiar pe teren, în locațiile de lucru.
Nu este doar o prezentare, ci o experiență completă. Participanții pot vedea NeoCharge în acțiune, îi pot explora posibilitățile și își pot imagina cum le poate transforma propriile sisteme sau pe cele ale clienților lor. Mai mult decât atât, acest turneu nu este doar despre prezentarea tehnologiei, ci despre stimularea ideilor, inspirarea schimbării și construirea viitorului împreună.
Revoluționăm refrigerarea industrială
Soluția Danfoss NeoCharge redefinește ceea ce este posibil în refrigerarea industrială. Această tehnologie simplă, dar revoluționară, reduce încărcarea cu agent frigorific atât în sistemele noi, cât și în cele existente, oferind eficiență sporită, impact redus asupra mediului și conformitate cu cele mai stricte reglementări, totul printr-o instalare ușoară, în orice configurație.
Nu este doar o îmbunătățire, ci un salt înainte.
Indiferent dacă ești producător de echipamente (OEM) pentru sisteme de refrigerare, contractor care le instalează și întreține, consultant care le proiectează sau utilizator final interesat să îți optimizezi instalația, suntem aici să ne întâlnim, să discutăm și să îți arătăm cum.
Călătoria NeoCharge continuă: fii parte din ea
Programează-ți demonstrația mai jos și alătură-te experienței NeoCharge!