Căldura reziduală reprezintă o oportunitate uriașă pentru Danfoss.
Singurul mod în care ne putem atinge obiectivele de decarbonizare este de a valorifica potențialul uriaș al căldurii reziduale. Aflați de ce recuperarea și reutilizarea surplusului de căldură sunt esențiale pentru a face ca decarbonizarea să conteze.
Explorați soluțiile noastre
Căldura reziduală: Cheia către decarbonizare
De ce recuperarea căldurii reziduale?
Multe surse de căldură reziduală, cum ar fi centrele de date, supermarketurile, instalațiile de prelucrare a alimentelor, procesele industriale, spitalele și stațiile de tratare a apelor reziduale, sunt în prezent subutilizate. Prin reutilizarea căldurii reziduale, putem reduce costurile pentru consumatori prin reducerea cererii de surse de energie primară și prin reducerea nevoii de generare suplimentară de căldură. Acest lucru nu numai că economisește bani, dar contribuie și la reducerea emisiilor.
Impactul
Prin implementarea integrală a recuperării căldurii reziduale în întreaga UE, putem economisi 67,4 miliarde EUR anual până în 2050. În prezent, peste 267 TWh de căldură excedentară provenită din industria grea este irosită în fiecare an - aceasta este mai mult decât producția combinată de căldură a Germaniei, Poloniei și Suediei în 2021. În total, există aproximativ 2 860 TWh/an de căldură reziduală accesibilă în UE, din care o mare parte ar putea fi reutilizată. Pentru a pune această cifră în perspectivă, ea corespunde aproape cererii totale de energie din UE pentru căldură și apă caldă în clădirile rezidențiale și din sectorul serviciilor din Uniunea Europeană și Regatul Unit. (Citiți mai multe în cartea albă dedicată excesului de căldură).
Cum funcționează
Procesele de recuperare a căldurii reziduale pot fi implementate atât pe amplasament, cât și în afara acestuia. Pentru utilizarea în afara amplasamentului, căldura reziduală poate servi ca sursă alternativă majoră de căldură pentru rețelele energetice urbane, sprijinind decarbonizarea utilităților și a clădirilor. La fața locului, căldura reziduală poate fi reutilizată în cadrul aceleiași instalații, oferind economii semnificative de costuri și randamente ridicate ale investițiilor. Pompele de căldură pot spori eficiența recuperării căldurii reziduale prin captarea și reutilizarea căldurii reziduale de calitate inferioară, ceea ce le face de 2-4 ori mai eficiente decât metodele tradiționale de încălzire.
Viziunea noastră
Recuperarea căldurii reziduale și soluțiile integrate de pompe de căldură prezintă oportunități semnificative pentru întreprinderi și mediu. Prin extinderea rețelelor de termoficare și a microrețelelor și prin promovarea recuperării la fața locului a căldurii reziduale, în special în instalațiile cu nevoi simultane de încălzire și răcire, putem stabili recuperarea căldurii reziduale ca practică standard. Această abordare sporește eficiența energetică, reduce costurile și contribuie la un peisaj energetic durabil și rezilient.
Instrument de recuperare a căldurii

Instrument de recuperare a căldurii
Încercați noul nostru instrument de recuperare a căldurii, care vă analizează sursa de căldură și consumul. Instrumentul corelează datele cu prețurile actuale ale energiei pentru a oferi recomandări personalizate pentru activitatea dumneavoastră.
Instrument de recuperare a căldurii
Beneficii
Cum avantajează recuperarea căldurii reziduale rețelele de încălzire urbană
-
Mediul înconjurător:
Recuperarea căldurii reziduale reduce emisiile de gaze cu efect de seră și alți poluanți, contribuind la îmbunătățirea calității aerului și la atingerea obiectivelor climatice. -
Eficiența energetică:
Utilizarea căldurii reziduale sporește eficiența generală a sistemelor de încălzire urbană prin reducerea nevoii de generare suplimentară de căldură. -
Reducerea costurilor:
Recuperarea căldurii reziduale poate asigura un preț fix al energiei pentru perioade îndelungate, reducând impactul creșterii costurilor energiei. -
Securitate energetică:
Prin reducerea dependenței de combustibilii fosili, recuperarea căldurii reziduale oferă o sursă sigură de căldură și energie pentru consumatorii locali. -
Impactul socio-economic:
Recuperarea căldurii reziduale industriale stimulează competitivitatea industriei și sprijină decarbonizarea energiei termice și electrice pentru comunități, întreprinderi și autorități publice. -
Creșterea conformității:
Politicile europene recunosc recuperarea căldurii reziduale ca o soluție crucială pentru atingerea obiectivelor climatice și energetice, promovând adoptarea acesteia în diverse sectoare.
Legislație
Legislație care creează o platformă pentru implementarea recuperării căldurii reziduale
Legislația joacă un rol crucial în avansarea recuperării căldurii reziduale prin stabilirea de standarde, oferirea de stimulente și crearea de oportunități pentru întreprinderi și municipalități. Urgența de a acționa este clară: părțile interesate care nu adoptă acești factori legislativi riscă să rămână în urmă într-un peisaj energetic care evoluează rapid.
Iată câteva dintre principalele motoare legislative bazate pe noul cadru al Clean Industrial Deal și pe punerea în aplicare atât de necesară a politicilor existente, în special Directiva privind eficiența energetică (EED) și Directiva privind energia regenerabilă (RED III). Odată cu Clean Industrial Deal, este de așteptat să apară mai multe oportunități și să se îmbunătățească în continuare condițiile de accelerare a adoptării recuperării căldurii reziduale.

Condițiile-cadru pentru recuperarea căldurii reziduale nu au fost niciodată mai bune, datorită Planului de acțiune privind energia accesibilă din cadrul Clean Industrial Deal și a viitoarei Strategii privind încălzirea și răcirea. Clean Industrial Deal este un plan cuprinzător al Comisiei Europene menit să sprijine competitivitatea și reziliența industriilor europene, accelerând în același timp decarbonizarea. Acesta abordează costurile ridicate ale energiei și concurența acerbă la nivel mondial prin promovarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, crearea de locuri de muncă de calitate și asigurarea condițiilor adecvate pentru ca întreprinderile să se dezvolte. Aceasta include măsuri de reducere a facturilor la energie pentru industrii, întreprinderi și gospodării prin accelerarea introducerii energiei curate, consolidarea electrificării și reducerea dependenței de combustibilii fosili importați. Acest lucru se aliniază perfect cu obiectivele de recuperare a căldurii reziduale.

Imaginați-vă o lume în care fiecare municipalitate cu peste 45 000 de locuitori este dotată cu o hartă termică detaliată, care indică exact locurile în care căldura reziduală poate fi exploatată și utilizată. Aceasta este viziunea Directivei privind eficiența energetică (EED), care impune o astfel de hartă a căldurii pentru a se asigura că nicio energie termică nu se irosește. De asemenea, EED prevede o creștere semnificativă a ponderii energiei regenerabile în rețelele energetice urbane.
De asemenea, anumite instalații care fac obiectul unor renovări - cum ar fi centrele de date și instalațiile industriale - trebuie să efectueze analize cost-beneficiu aprofundate pentru a crește eficiența energetică. Vorbind despre centrele de date, EED le cere celor cu capacități mai mari de 1 MW să reutilizeze căldura reziduală, transformând ceea ce era odată un produs secundar într-o resursă valoroasă.

Toate acestea sunt susținute în continuare de Directiva privind energia regenerabilă (RED III), care recunoaște căldura reziduală ca sursă de energie regenerabilă în conformitate cu anumite criterii. Această recunoaștere permite ca energia termică reziduală să fie luată în considerare în vederea atingerii obiectivelor generale privind energia regenerabilă și a obiectivelor specifice privind încălzirea, răcirea și energia urbană. O astfel de abordare permite statelor membre să își atingă obiectivele în materie de energie regenerabilă fără a fi nevoie de investiții majore în noi infrastructuri de energie regenerabilă.
Soluții
Soluțiile noastre pentru recuperarea și reutilizarea căldurii reziduale
Leanheat® Network
Planificarea, vizualizarea și optimizarea unei funcționări durabile a rețelei
Leanheat® Network este un instrument de modelare termo-hidraulică, dezvoltat special pentru a fi utilizat în sistemele energetice urbane pentru a sprijini procesele de planificare, proiectare și exploatare.
- Proiectarea rețelei pentru construirea și întreținerea modelelor
- Simulați condițiile hidraulice și termice din rețeaua dvs. de termoficare
- Optimizați temperaturile de alimentare a rețelei și condițiile de presiune
- Prevedeți și interpretați consumul viitor al rețelei utilizând AI

Leanheat® Production
Utilizați datele pentru a maximiza eficiența energetică
Leanheat® Production este un instrument software avansat pentru previzionarea, planificarea și optimizarea producției și distribuției de energie urbană. Software-ul pregătit pentru viitor ajută la ajustarea, reducerea și optimizarea consumului de energie.
- Prognoza sarcinii prezice consumul exact de căldură în rețea '
- Reduceți pierderile de căldură cu 5-10% prin optimizarea temperaturilor
- Economisiți între 1-3% din costurile cu combustibilul prin optimizarea producției
- ROI scăzut între 6 luni și 2 ani

Modul de recuperare a căldurii pentru reducerea amprentei de CO₂ a centrelor de date și a costurilor totale de exploatare
Modulul de recuperare a căldurii Danfoss (HRM) ajută la eliminarea provocărilor tehnice ale gestionării recuperării căldurii în centrele de date. HRM este o soluție modulară integrată pentru recuperarea căldurii reziduale din centrele de date. Căldura recuperată poate fi vândută rețelelor de încălzire centralizată sau complexelor de birouri și cartierelor din apropiere.

Unitate de recuperare a căldurii pentru reducerea costurilor de încălzire a supermarketului și a amprentei de CO₂
Unitatea de recuperare a căldurii (HRU) Danfoss ajută la eliminarea provocărilor tehnice legate de gestionarea recuperării căldurii. HRU este o soluție integrată care gestionează și stochează căldura provenită de la pachetul de refrigerare cu CO2, permițând reutilizarea acesteia pentru încălzirea spațiului, apă caldă menajeră sau vânzarea către rețelele de încălzire urbană.

Vedeți posibilitățile de recuperare a căldurii reziduale
Aflați mai multe despre modul în care tehnologiile noastre de recuperare a căldurii reziduale vă pot ajuta să captați și să reutilizați căldura reziduală din procesele dumneavoastră industriale, astfel încât să vă puteți reduce amprenta de carbon și costurile operaționale, stimulând în același timp eficiența energetică.

În acest videoclip, Drew Turner de la Danfoss explică modul în care recuperarea și reutilizarea căldurii reziduale - cea mai mare sursă de energie neexploatată din lume - vă poate reduce dramatic amprenta de carbon și costurile operaționale.

Aflați cum puteți utiliza cuplarea sectoarelor - combinarea a două sau mai multe sisteme de încălzire și răcire - vă poate ajuta să reutilizați căldura reziduală și să vă reduceți costurile de exploatare și emisiile.

În acest articol, Saška Rihtaršič de la Danfoss explorează modul în care combinația de încălzire urbană, optimizare digitală și echilibrare hidronică ne poate ajuta să recuperăm și să reutilizăm căldura reziduală. Aflați cum putem stimula decarbonizarea, economiile de energie și reziliența prin utilizarea mai inteligentă a căldurii în exces.
Povești de caz
Recuperarea căldurii reziduale în acțiune

Sygehus Sønderjylland, un spital situat în Sønderborg, Danemarca, a încheiat un parteneriat cu Danfoss Sector Coupling Solutions și cu compania de termoficare Sønderborg Varme, pentru a-și reduce emisiile de CO2.

Frederikshavn DHU utilizează un cazan pe gaz de 14 megawați pentru a furniza servicii esențiale de încălzire în perioadele mai reci. Pentru a îmbunătăți eficiența energetică și a reduce impactul asupra mediului, a fost inițiat un proiect pentru a recupera mai multă energie din gazele de ardere emise de sistemul de cazan pe biomasă existent.

Ringsted District Heating Company (DHC) - o mare companie de încălzire urbană din Danemarca - și-a redus dependența de combustibilii fosili cu 97% după ce Unicool a instalat un sistem inovator de recuperare a căldurii folosind pompe de căldură Geoclima construite cu tehnologia compresorului fără ulei Danfoss Turbocor®.

Un lider global în expedierea de mărfuri și logistică căuta o soluție de încălzire și răcire eficientă din punct de vedere energetic pentru centrul său logistic de aproximativ 300.000 m2 din nordul Danemarcei. Compania a făcut echipă cu Energy Machines, partener OEM Danfoss de lungă durată, și cu Danfoss pentru a implementa un sistem durabil de încălzire și răcire care utilizează 100% energie regenerabilă.

Un supermarket danez reduce factura de încălzire și amprenta de CO₂ cu ajutorul unității de recuperare a căldurii (HRU) Danfoss
Un supermarket danez aglomerat și-a redus factura anuală de încălzire cu 89,7% și amprenta de CO₂ cu 6,7 tone pe an prin utilizarea căldurii reziduale din sistemul său de refrigerare.

Descoperiți cum Varșovia este pionier în captarea căldurii în exces din sistemul său de metrou pentru a transforma încălzirea urbană. Acest proiect inovator promite să reducă cererea de energie, să stimuleze economia și să accelereze tranziția ecologică a orașului. Explorați viitorul energiei durabile în Polonia.

Un supermarket danez își satisface 95 % din cererea de încălzire din propriile vitrine frigorifice. Lanțul a instalat unități Danfoss de recuperare a căldurii și a reușit să își reducă la jumătate amprenta de CO2 în cinci ani. Imaginați-vă dacă acest lucru ar fi făcut în toate supermarketurile din lume.
Exploatarea căldurii reziduale din centrele de date
Centrele de date reprezintă coloana vertebrală a lumii noastre digitale, procesând cantități mari de date în fiecare secundă. Cu toate acestea, ele consumă cantități semnificative de energie electrică, estimându-se că cererea globală va fi mai mult decât dublă până în 2030, ajungând la aproximativ 945 terawatt-ore (TWh). Apariția inteligenței artificiale crește și mai mult cererea. De exemplu, în Statele Unite, consumul de energie al centrelor de date ar trebui să reprezinte aproape jumătate din creșterea cererii de energie electrică până în 2030.
Potențialul de recuperare a căldurii reziduale din centrele de date este semnificativ. În 2020, s-a estimat că centrele de date ar putea recupera până la 1 TWh de căldură reziduală, suficient pentru a încălzi aproximativ 100 000 de unități locative. Până în 2030, se preconizează că acest potențial va crește la 3,5 TWh, ca urmare a creșterii numărului de centre de date.
Referințe:
- IEA: AI is set to drive surging electricity demand from data centres while offering the potential to transform how the energy sector works
- IEA: Data centres and data transmission networks
- IEA: What the data centre and AI boom could mean for the energy sector
Recuperarea căldurii reziduale în centrele de date este determinată de mai mulți factori cheie:
-
Eficiența energetică:
Centrele de date consumă cantități semnificative de energie, în principal pentru alimentarea serverelor și a sistemelor de răcire. Recuperarea și reutilizarea căldurii reziduale pot îmbunătăți semnificativ eficiența energetică globală. -
Reducerea costurilor:
Prin reutilizarea căldurii reziduale, centrele de date își pot reduce costurile cu energia. Acest lucru este deosebit de benefic în regiunile cu prețuri ridicate la energie. -
Impactul asupra mediului:
Reducerea amprentei de mediu este un factor major. Recuperarea căldurii reziduale contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sprijină obiectivele de durabilitate și se reflectă pozitiv în rapoartele CSRD. -
Conformitatea cu reglementările:
O legislație precum Directiva europeană privind eficiența energetică (EED) impune centrelor de date care generează peste 1 MW să își recupereze căldura reziduală dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic. În plus, viitoarele sisteme de evaluare a durabilității pot utiliza factorul de reutilizare a energiei (ERF) ca unul dintre indicatorii cheie de performanță. Conformitatea cu astfel de reglementări este un motiv puternic. -
Economia circulară:
Adoptând principiile economiei circulare, centrele de date pot refolosi căldura reziduală pentru diverse aplicații, cum ar fi încălzirea clădirilor rezidențiale, a birourilor și a instalațiilor publice sau susținerea sistemelor agricole. -
Avansuri tehnologice:
Inovațiile în domeniul sistemelor de recuperare a căldurii, al inteligenței artificiale și al automatizării fac mai ușoară și mai eficientă captarea și reutilizarea căldurii reziduale.
Contactați-ne
Deblocați rețeua
Pe măsură ce complexitatea rețelelor energetice urbane de astăzi crește, crește și potențialul pe care acestea îl dețin pentru a asigura rentabilitatea, eficiența energetică și reziliența finale. Descoperiți cum digitalizarea este pârghia fundamentală pentru deblocarea unei rețele optimizate - de la producție la distribuție și consum.