As válvulas borboleta são os componentes que fornecem a regulagem para ligar e desligar o aquecimento distrital, aplicações HVAC ou de água onde há espaço limitado para os componentes.
As VFY Danfoss são válvulas borboleta concêntricas com um design de revestimento de EPDM substituível que garante a operação confiável e o ajuste em ambas as direções. Elas apresentam eixo de uma só peça com chavetas, que garantem conexão forte com o disco e proteção antiexpulsão para uso seguro.
As SBFV Danfoss são válvulas borboleta de aço de alto desempenho que, junto com as válvulas de esfera Danfoss JIP™, completam a linha de válvulas de bloqueio projetadas especialmente para sistemas de aquecimento e resfriamento distrital.
As SBFV Danfoss são válvulas borboleta de compensação tripla, com design exclusivo de assento lamelar, que garantem operação e ajuste confiáveis em ambas as direções com temperaturas altas e baixas. São projetadas principalmente como válvulas de bloqueio, mas também podem ser utilizadas para simples fins de controle.
A caixa de vedação foi projetada com os mesmos princípios que as válvulas de esfera JIP™. A vedação reforçada com carbono PTFE é utilizada por não se deteriorar com o passar dos anos, e pode ser ajustada na tubulação, garantindo assim a vedação externa durante a vida útil da válvula.
Recursos e benefícios
-
Alta confiabilidade de ajuste e transmissão de torque devido aos rolamentos antifricção no longo prazo
-
A argola antiejeção de segurança mantém o eixo na posição e permite fácil manutenção
-
A segurança é reforçada pela impermeabilidade secundária
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Produtos relacionados
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line, que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector

Guia de aplicação de aquecimento distrital
Compartilhamos experiências, especialização em aplicações, e fazemos recomendações sobre aplicações de DH de desempenho ideal e os principais componentes de controle aplicados
Abrir guia de aplicação DH

Calculadora de CO2 de válvulas de esfera
Ferramentas on-line que calculam a economia de energia e emissões reduzidas de CO2 com válvulas esféricas e o tempo de retorno estimado.
Abrir o aplicativo Ball Valve