Em todas as empresas de aquecimento distrital, centrais termelétricas, redes de distribuição e subestações há necessidade de controlar a função de ligar e desligar a conexão do sistema do edifício.
Com regulagem para ligar e desligar (abrir e fechar), as válvulas de bloqueio geram o seccionamento do sistema que permite executar o serviço, a manutenção e os consertos em seções, sem desligar ou esvaziar todo o sistema.
Ao utilizar válvulas de esfera especiais (ramificação para novos usuários) a rede pode ser expandida enquanto o sistema está completamente operacional.
As válvulas de esfera Danfoss JIP têm um ótimo design de fluxo, composto por tubos guia e inserto do tubo na esfera. Isso garante o fluxo suave através da esfera, o que elimina a cavitação e gera menor perda de pressão.
Os resultados são menores custos de operação, menos emissões de CO2 e economia de energia.
As válvulas de esfera de alto desempenho Danfoss são projetadas especialmente para centrais de aquecimento distrital, redes de distribuição e transmissão, bombas e subestações.
A válvula de esfera de aço, com corpo totalmente soldado, atende aos requisitos para válvulas utilizadas em sistemas de água quente, oferecendo assim um elevado grau de segurança. Além disso, as válvulas de esfera são adequadas para sistemas de resfriamento distrital.
Recursos e benefícios
Até 30% de economia de energia e baixos custos de operação devido ao design de fluxo exclusivo da válvula de esfera, que garante baixa perda de pressão e baixo consumo de energia da bomba.
É esperado que a válvula tenha a mesma vida útil que a tubulação, que é de 25 a 35 anos, dependendo das condições.
Vedação confiável e livre de manutenção durante a vida útil
Fácil de abrir e fechar devido à independência das forças axiais e ao exclusivo sistema de liberação
Vedação externa ao longo da vida útil, graças à exclusiva caixa de fibra de carbono PTFE que evita vazamentos
Um sofisticado mecanismo de mola fornece ótima vedação interna e garante taxas de vazamento Classe A durante toda a vida útil do produto
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro | 
|---|
FAQ
Produtos relacionados
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Válvulas de retençãoAs válvulas de retenção NVD Danfoss permitem que o meio flua em uma direção.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
FiltrosOs filtros protegem equipamentos sensíveis, como medidores, bombas e válvulas de controle contra o perigo causado por partículas estranhas nos meios de trabalho.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Válvulas borboletaAs válvulas borboleta são os componentes que fornecem a regulagem para ligar e desligar o aquecimento distrital, aplicações HVAC ou de água onde há espaço limitado para os componentes.