As válvulas rotativas Danfoss são utilizadas em sistemas de aquecimento que incluem:
- Aplicações de caldeira
- Aplicações solares
- Aplicações de bomba térmica
- Aplicações de mistura e desvio
- Aplicações de prioridade de controle
As válvulas rotativas são projetadas para regular o fluxo e a temperatura em sistemas de aquecimento que podem aceitar um determinado vazamento e onde não é necessária uma característica de controle definida.
A Danfoss projetou um indicador de posição exclusivo para instalação mais fácil e comissionamento simples. Os indicadores de posição da válvula são projetados para serem vistos de cima ou de lado, com ou sem o atuador montado. Isso economiza tempo durante a instalação e o comissionamento.
Graças ao novo design avançado, as válvulas rotativas Danfoss tem o menor vazamento na sua classe. Para vazamento zero e máxima controlabilidade, a Danfoss recomenda iVCM™ - a nova geração de válvulas motorizadas inteligentes. A iVCM™ inclui função de antioscilação, instalação sem ferramentas, um atuador para DN 15 a 80 design à prova de bolhas (sem vazamento).
Recursos e benefícios
-
Menor vazamento na classe e indicação de posição ajustável exclusiva, para comissionamento mais rápido e fácil instalação
-
Os atuadores AMB são mais rápidos, livres de manutenção e flexíveis: os atuadores com a melhor qualidade no mercado.
-
Comissionamento 100% à prova de bolhas, com indicador de posição da válvula visível
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line, que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector

Guia de aplicação de aquecimento distrital
Compartilhamos experiências, especialização em aplicações, e fazemos recomendações sobre aplicações de DH de desempenho ideal e os principais componentes de controle aplicados
Abrir guia de aplicação DH
Guia de aplicação

O novo aplicativo Valve Ruler da Danfoss, disponível para smartphone ou tablet, permite selecionar e conectar tipos de válvulas e atuadores para a aplicação em questão. Você pode inserir ou calcular o KV inserindo o fluxo necessário e a pressão de entrada/saída. Você também pode selecionar o tipo de aplicação e especificar a conexão da válvula, portas e PN para a aplicação.