A Danfoss AB-QM foi a primeira válvula de controle do tipo para aplicações de aquecimento e resfriamento HVAC. Trata-se de uma válvula de controle com limitação de fluxo automático e controle de pressão diferencial integrado funcionando através da válvula de controle. O resultado desse conceito é uma válvula de controle de alto desempenho com uma autoridade de válvula ainda única de 100%. O fluxo do projeto pode ser facilmente ajustado para a quantidade necessária usando uma escala de 20 a 100%. A configuração simplificada do fluxo de projeto substitui os processos tradicionais de comissionamento, fornece um controle muito mais preciso e evita cálculos de Kv para projetistas de sistemas.
Quando equipados com um atuador da Danfoss, as PIBCV aumentam a eficiência energética e melhoram o clima interno. A AB-QM é usada principalmente para unidades de tratamento de ar, tetos climáticos, unidades fan-coil e outras unidades terminais em sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC
Recursos e benefícios
Ajuste e dimensionamento fáceis
Selecionar a AB-QM correta é muito menos complicado do que dimensionar e selecionar válvulas de controle convencionais. Assim que o fluxo de projeto é determinado, a AB-QM correspondente pode ser selecionada, não sendo necessários cálculos Kv e de autoridade adicionais.
100% de autoridade
Ter uma válvula com 100% de autoridade aumenta a qualidade e a precisão do controle, também com requisitos de fluxo baixo. Isso cria um melhor conforto no prédio e aumenta a economia de energia.
Controle perfeito
Ao fornecer o fluxo certo no momento certo, a AB-QM otimiza a eficiência do resfriador e da caldeira e reduz os custos de bombeamento. Além disso, os atuadores precisam de muito menos movimentos, aumentando a vida útil e reduzindo o custo total de propriedade.

Balanceamento e controle hidrônico com a Danfoss AB-QM
Breve explicação do princípio de balanceamento automático e controle de unidades fan-coil em edifícios comerciais. Incluindo os benefícios da utilização da válvula AB-QM da Danfoss em comparação com as válvulas de balanceamento tradicionais.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Case CemilIndústria de laticínios Cemil reduz em 25% consumo de energia com projeto escolhido por programa da Cemig
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | English | Multiple | 01 mai., 2018 | 5.0 MB | |
| Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | English | Multiple | 09 set., 2014 | 5.9 MB | |
| Brochure | Hotel application brochure | English | Multiple | 02 set., 2014 | 654.7 KB | |
| Application guide | HVAC Application guide | English | Multiple | 25 out., 2020 | 19.4 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | English | Multiple | 11 dez., 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | English | United Kingdom | 10 nov., 2014 | 7.1 MB | |
| Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | English | Multiple | 27 set., 2020 | 960.1 KB |