Flexline™ SVL SS em aço inoxidável
A nova linha de produtos de aço inoxidável é baseada no bem sucedido conceito modular dos produtos da família Flexline™, cobrindo as válvulas ICV, ICF e SVL. Os produtos em aço inoxidável, portanto, agora oferecerão muitos dos mesmos benefícios conhecidos do conceito Flexline™.
Com base em uma carcaça comum (angular ou reto), os módulos de função na plataforma SVL SS oferecem cinco funções diferentes: corte, retenção/parada, retenção, regulagem e filtro. Todos os módulos de função encaixam no mesmo corpo, oferecendo grande flexibilidade e simplicidade.
Recursos e benefícios
-
Adequada para sistemas de CO2 subcrítico e de bomba de calor
-
Oferece um corpo comum que permite facilidade e economia de tempo ao alternar entre as funções
-
Permite a manutenção fácil e rápida com peças de reposição compartilhadas e design modular
-
Proporciona uma operação de abertura e fechamento suave em conjunto com uma confiabilidade muito alta
A Danfoss oferece uma ampla faixa de componentes em aço inoxidável, incluindo a nova série SVL SS Flexline™ de componentes de linha modular. Leia os catálogos para os segmentos de laticínios, pesca, cervejarias e processamento de carne.
Encontre o seu catálogo relevante

Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglês | Multiple | 27 mar., 2025 | 18.5 MB | |
| Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polonês | Polônia | 20 dez., 2022 | 19.9 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Inglês | Multiple | 09 fev., 2024 | 4.3 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Francês | Multiple | 23 mai., 2023 | 3.5 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Chinês | Multiple | 23 mai., 2023 | 3.6 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mai., 2023 | 3.5 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Italiano | Multiple | 23 mai., 2023 | 3.5 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Português | Multiple | 23 mai., 2023 | 3.7 MB | |
| Data sheet | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Polonês | Multiple | 23 mai., 2023 | 3.8 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Italiano | Multiple | 07 ago., 2023 | 2.2 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Português | Multiple | 07 ago., 2023 | 2.2 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Inglês | Multiple | 10 abr., 2025 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Francês | Multiple | 07 ago., 2023 | 2.2 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Chinês | Multiple | 07 ago., 2023 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Polonês | Multiple | 07 ago., 2023 | 2.3 MB | |
| Data sheet | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Espanhol, castelhano | Multiple | 07 ago., 2023 | 2.2 MB | |
| Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Português | Multiple | 20 mar., 2018 | 12.3 MB | |
| Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Espanhol, castelhano | Multiple | 20 mar., 2018 | 12.2 MB | |
| Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francês | Multiple | 20 mar., 2018 | 12.3 MB | |
| Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polonês | Multiple | 20 mar., 2018 | 12.3 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Italiano | Multiple | 23 jan., 2024 | 3.9 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Polonês | Multiple | 23 jan., 2024 | 4.1 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Francês | Multiple | 23 jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Inglês | Multiple | 07 abr., 2025 | 3.8 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Português | Multiple | 23 jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Data sheet | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Chinês | Multiple | 23 jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Espanhol, castelhano | Multiple | 14 out., 2014 | 887.9 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Francês | Multiple | 14 out., 2014 | 902.1 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polonês | Multiple | 14 out., 2014 | 893.4 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Alemão | Multiple | 02 out., 2014 | 940.7 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglês | Multiple | 28 mar., 2024 | 2.9 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Dinamarquês | Multiple | 14 out., 2014 | 887.2 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 14.7 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Holandês, Flamengo | Multiple | 14 out., 2014 | 908.6 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Alemão | Multiple | 12 out., 2014 | 868.1 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polonês | Multiple | 14 out., 2014 | 840.5 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglês | Multiple | 28 mar., 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Francês | Multiple | 14 out., 2014 | 866.6 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Russo | Multiple | 14 out., 2014 | 853.8 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Dinamarquês | Multiple | 14 out., 2014 | 829.0 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Espanhol, castelhano | Multiple | 14 out., 2014 | 805.4 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 15.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Alemão | Multiple | 02 out., 2014 | 1.7 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglês | Multiple | 28 mar., 2024 | 15.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polonês | Multiple | 09 dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Espanhol, castelhano | Multiple | 09 dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Russo | Central Asia Unit | 09 dez., 2014 | 1.2 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Holandês, Flamengo | Multiple | 09 dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Francês | Multiple | 09 dez., 2014 | 1.2 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Alemão | Multiple | 06 out., 2014 | 1.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 14.9 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Dinamarquês | Multiple | 09 dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chinês | Multiple | 09 dez., 2014 | 1.9 MB | |
| Data sheet | Strainer housing, type FIA SS | Português | Multiple | 12 mai., 2023 | 3.4 MB | |
| Data sheet | Strainer housing, type FIA SS | Espanhol, castelhano | Multiple | 12 mai., 2023 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Strainer housing, type FIA SS | Inglês | Multiple | 28 jan., 2025 | 2.6 MB | |
| Data sheet | Strainer housing, type FIA SS | Chinês | Multiple | 12 mai., 2023 | 2.4 MB |
Treinamentos
Linha de produtos

FIA SS é uma linha de coadores angulares e retos em aço inoxidável, cuidadosamente projetados para fornecer condições de fluxo favoráveis.

As válvulas de corte SVA-S SS e SVA-L SS em aço inoxidável estão disponíveis com conexões DIN e ANSI em versões angulares e retas e com haste padrão.

As REG-SA SS e REG-SB SS em aço inoxidável são válvulas de regulagem angulares e retas operadas manualmente, que funcionam como válvulas de bloqueio normais na posição fechada.

As válvulas de retenção CHV-X SS em aço inoxidável estão disponíveis em versões angulares e retas. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção.

As SCA-X SS são válvulas de retenção e bloqueio em aço inoxidável com função de válvula de bloqueio integrada. As SCA-X SS estão disponíveis em versões em ângulo. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção. As SCA-X são equipadas com tampa ventilada e possuem assento traseiro interno, permitindo que a vedação do eixo seja substituída mesmo com a válvula ainda sob pressão.
Produtos relacionados

Liberdade incomparável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular único.

Liberdade inigualável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular exclusivo.

As novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
Software
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Experimente o Coolselector®2 agora gratuitamente