É sua decisão - linha completa de válvulas solenoides
A Danfoss oferece uma linha completa de válvulas solenoides servo-operadas para sistemas de ar condicionado. Válvulas EVR podem ser usadas em linhas de líquidos, sucção e gás quente e são compatíveis com refrigerantes fluorados, incluindo refrigerantes de alta pressão como o R410A.
Você decide como as válvulas são fornecidas, como válvulas normalmente abertas ou fechadas e com ou sem operação manual. Você pode solicitar as válvulas EVR da Danfoss como unidades completas ou componentes separados, onde o corpo da válvula, a bobina e os flanges, se necessário, podem ser encomendados separadamente.

A Danfoss lança as novas válvulas solenoides EVR v2
Otimização e qualificação para mais de 20 refrigerantes suportam os negócios de AVAC-R.
Recursos e benefícios
Fornecidas nas versões normalmente fechada (NF) e normalmente aberta (NA) com bobina desenergizada
Ampla variedade de bobinas possíveis para CA e CC
Adequada para todos os refrigerantes fluorados
Projetada para temperaturas do meio de até 105 °C
Pressão de Operação Máxima (MOP) de até 25 bar com bobina de 12 W
Fácil instalação com conexões de rosca, solda ou flange

Confiabilidade melhorada e economias em aplicações de AVAC-R
Saiba mais sobre as vantagens das válvulas solenoides EVR v2 neste anúncio.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Treinamentos
Linha de produtos
-
EVR, normalmente fechada (NF)A EVR (NF) é uma válvula solenoide normalmente fechada, direta ou servo-operada para linhas de líquido, sucção e gás quente com refrigerantes fluorados. As válvulas EVR são fornecidas completas ou como componentes separados, por exemplo, o corpo da válvula, a bobina e os flanges.
-
EVR, normalmente aberta (NA)A EVR (NA) é uma válvula solenoide normalmente aberta, direta ou servo-operada para linhas de líquido, sucção e gás quente com refrigerantes fluorados. As válvulas EVR são fornecidas completas ou como componentes separados, por exemplo, o corpo da válvula, a bobina e os flanges.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.