Controles de fluido para aplicações marítimas
A Danfoss oferece uma ampla faixa de válvulas solenoides de alto desempenho para aplicações marítimas. Válvulas solenoides são uma maneira econômica e fácil de controlar e regular fluidos e gases.
As válvulas estão disponíveis nas versões comando direto, servo-operada e de abertura assistida. As bobinas solenoides e os corpos de válvula solenoide Danfoss são normalmente fornecidos separadamente e depois combinados, mas as válvulas também estão disponíveis como unidades completas, se necessário. Válvulas solenoide Danfoss vêm com aprovações marítimas GL-DNV.
Características
Conexão G1/8 – G2 ISO 228/1
Função NF/NA
Pressão diferencial entre 0 – 40 bar
Diafragma reforçado
Tubo do pistão em peça única (sem solda)
Protegido contra aríete hidráulico
Sistema servo direto e indireto
Temperatura do meio entre -30 – 140 °C
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV310B, válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operadasA EV310B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operada para uso universal. EV310B é uma linha de válvulas realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições de trabalho severas. Bobinas Clip-on não podem ser usadas na EV310B.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV224B, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas para alta pressãoEV224B é uma válvula solenoide indireta de alta pressão de 2/2 vias servo-operada com pressão de operação de até 40 bar, temperatura do meio de até 60 °C e disponível nas versões NF e NA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV210B, válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadasA EV210B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas para uso universal. A EV210B é uma linha de válvula realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições severas de trabalho.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV250B, válvula solenoide de 2/2 vias operada por abertura assistidaA EV250B com abertura assistida pode operar com pressão diferencial de zero a 10 bar. Esse programa de válvula de 2/2 vias é especialmente para uso em circuitos fechados com baixa pressão diferencial, porém, exigindo taxas de vazão moderadas. O corpo da válvula em latão resistente à dezincificação garante longa vida útil mesmo em contato com meio de vapor agressivo. A EV250B é compatível com uma ampla variedade de bobinas Danfoss com invólucros de IP00 até IP67. Temperaturas do meio de até 140 °C (vapor de baixa pressão).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV220B, válvulas solenoides servo-operadasEV220B é um programa de válvula solenoide de 2/2 vias universal. O corpo da válvula em latão, aço inoxidável e latão resistente a dezincificação garante a cobertura para diversas aplicações.