Controlando fluidos de maneira eficiente
A Danfoss oferece uma ampla gama de válvulas solenoides de alto desempenho, disponíveis nas versões de comando direto, servo-operada e de abertura assistida. Uma maneira fácil e econômica de controlar e regular fluidos e gases não inflamáveis. As bobinas elétricas e os corpos de válvula solenoide da Danfoss são normalmente fornecidos separadamente e depois combinados, mas as válvulas também estão disponíveis como unidades completas, se necessário.

Teste as bobinas solenoides facilmente com o Magnetic Tool
Garantir que uma bobina de válvula solenoide esteja funcionando corretamente ou conferir se a bobina está defeituosa é um passo importante em muitos projetos de reparo ou instalação.
Oferecemos uma série B de válvulas em geral com uma alta capacidade, e a série A é mais econômica e compacta. As válvulas solenoides da Danfoss são montadas de maneira rápida e simples sem ferramentas, proporcionando flexibilidade e disponibilidade ideais para o produto. Uma bobina pode ser substituída sem a necessidade de interromper ou drenar o sistema.
Aplicações para válvulas solenoide
O nosso programa de válvulas solenoides inclui válvulas para ar, vapor, óleo e gás, adequando-se a inúmeras aplicações industriais que exigem alto desempenho nessas e em outras aplicações:
- Equipamentos de limpeza a seco e lavanderia
- Equipamentos de lavagem industrial
- Autoclaves/esterilizadores
- Compressores e bombas de vácuo
- Máquinas de moldagem de plástico
- Caldeiras de vapor
- Máquinas de processamento de alimentos
- Sprinklers e sistemas de combate a incêndio
- Equipamentos para dentistas
- Máquinas de café
- Caldeiras

Seletor de válvula solenoide
A ferramenta foi projetada para facilitar aos instaladores e usuários finais a especificar as válvulas solenoides industriais corretas para uma série de aplicações padrão.
Recursos e benefícios
Bobina clip-on
Linha de bobinas até IP67
A melhor proteção contra golpe de aríete hidráulico
Vida útil longa e alto
desempenho
Resistentes à sujeira
Linha ampla e soluções customizadas

Documentação
Encontre a documentação técnica para nossos produtos aqui.

Proteja seu sistema - Reduza seus custos
Válvulas solenoides, com assento angular e termostáticas - uma visão geral dos produtos de controle de fluido.
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Fluid Controls overview | Chinês | China | 22 mar., 2022 | 690.4 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Inglês | Multiple | 14 fev., 2024 | 2.4 MB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Finlandês | Finlândia | 21 dez., 2023 | 631.5 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Sueco | Suécia | 14 fev., 2024 | 2.6 MB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Italiano | Itália | 09 out., 2024 | 2.4 MB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Alemão | Alemanha | 22 mar., 2022 | 539.9 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Português | Brasil | 22 mar., 2022 | 502.1 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Polonês | Polônia | 22 mar., 2022 | 536.4 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Francês | França | 22 mar., 2022 | 509.3 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Espanhol, castelhano | Espanha | 22 mar., 2022 | 509.6 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Inglês | Estados Unidos | 22 mar., 2022 | 410.8 KB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Dinamarquês | Dinamarca | 21 nov., 2024 | 1.1 MB | |
| Brochure | Fluid Controls overview | Coreano | Coreia do Sul | 22 mar., 2022 | 545.9 KB | |
| Brochure | Fluid Controls Overview | Ucraniano | Ucrânia | 13 set., 2023 | 593.6 KB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Polonês | Multiple | 29 fev., 2016 | 3.1 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Inglês | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.7 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Dinamarquês | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.7 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Alemão | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.8 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Tcheco | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.8 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Russo | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.8 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Francês | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.8 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Espanhol, castelhano | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.7 MB | |
| User guide | How to use solenoid valves | Húngaro | Multiple | 22 jan., 2016 | 3.1 MB |
Produtos em destaque
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV220BW 15-50, válvula solenoide de 2/2 vias servooperada indiretaA EV220BW é uma válvula solenoide de 2/2 vias servooperada indireta projetada para água potável e está disponível em NF ou NA. As vedações da válvula estão disponíveis em EPDM e o corpo da válvula em ECO bronze ou aço inoxidável. Os materiais úmidos estão de acordo com 4MSI, DVGW, KTW - W270, e o programa da válvula tem aprovações RISE, SINTEF, WRAS, ACS e PZH, bem como para aplicações de água fria e quente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV220BW/EV228BW 15-50, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretasA EV220BW e a EV228BW são válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas indiretamente, projetadas para água potável e disponíveis em NC, NO ou UN-latching. As vedações da válvula estão disponíveis em EPDM e o corpo da válvula em latão ECO ou aço inoxidável. Os materiais úmidos estão de acordo com as normas 4MS, DVGW, KTW e W270 e o programa da válvula tem aprovações RISE, SINTEF, ACS e PZH, bem como para aplicações de água fria e quente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV310B, válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operadasA EV310B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 3/2 vias diretamente operada para uso universal. EV310B é uma linha de válvulas realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições de trabalho severas. Bobinas Clip-on não podem ser usadas na EV310B.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV224B, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas para alta pressãoEV224B é uma válvula solenoide indireta de alta pressão de 2/2 vias servo-operada com pressão de operação de até 40 bar, temperatura do meio de até 60 °C e disponível nas versões NF e NA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV210B, válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadasA EV210B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas para uso universal. A EV210B é uma linha de válvula realmente robusta com alto desempenho e pode ser utilizada em todos os tipos e condições severas de trabalho.